MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Vector Drive - 20 HP and 40 HP - Replacement - AD0056

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Vector Drive - 20 HP e 40 HP - Sostituzione - AD0056

Vector Drive - 20 HP e 40 HP - Sostituzione - AD0056

- Vai alla sezione - Back to Top

13.1 Comando vettoriale - 20HP e 40HP - Sostituzione

Recently Updated Last updated: 02/18/2022

Comando vettoriale - 20HP e 40HP - Sostituzione


AD0056

Revisione A - 5/2025

Introduction

Questa procedura spiega come sostituire un'unità vettoriale da 20 CV o da 40 CV.

Le macchine Haas hanno uno di questi tipi di azionamento vettoriale:

  1. Tipo 1: Smart vector drive, con filtro incorporato (stile corrente)
  2. Tipo 2: Smart vector drive, con coperchio anteriore
  3. Tipo 3: Smart vector drive, senza coperchio anteriore
  4. Tipo 4: Classic vector drive        

Tutte le unità vettoriali di sostituzione Tipo 1. La procedura varia a seconda del tipo attualmente installato.

Nota: PN: 93-3754 CAVI PER AGGIORNAMENTO A SMART VD HFD2/HFD4 deve essere ordinato quando si sostituisce un comando vettoriale Tipo 4.

Se si sostituisce un'comando vettoriale di tipo 4, potrebbe essere necessario praticare fori nello sportello dell'armadio di controllo per le prese d'aria sull'comando vettoriale di tipo 1/2. Fare riferimento a AD0245 - Comando vettoriale - Modifica del foro di ventilazione per informazioni su come tagliare i fori nella porta dell'armadio.

cautela: Assicurarsi di correggere la causa principale dell'errore dell'unità vettoriale prima di accendere la nuova unità vettoriale. La mancata correzione della causa principale dell'errore dell'unità vettoriale può causare un errore della nuova unità vettoriale. Fare riferimento alla sezione Guida alla risoluzione dei problemi di Haas Vector Drive.

  • N. $KIT USD: 93-32-5559E, COMANDO VETTORIALE, 20HP SMART CON FILTRO INCORPORATO 
  • KIT PN: 93-32-5558E, COMANDO VETTORIALE, 40HP SMART CON FILTRO INCORPORATO

Nota: Fare riferimento a AD0294 per istruzioni su come sostituire un comando vettoriale da 60HP.

Electrical Safety

 PERICOLO: Lavorare con i servizi elettrici necessari per le macchine CNC è estremamente pericoloso e può causare gravi lesioni o la morte.

Prima di collegare i fili di linea al CNC:

  • Spegnere l'alimentazione sulla macchina alla fonte.
  • Eseguire una procedura di Lockout-Tagout (LOTO) per assicurarsi che l'alimentazione rimanga spenta durante il servizio.
  • Verificare che l'alimentazione sia stata scollegata utilizzando un rilevatore di tensione CA su tutte le linee in entrata.

Se non si è sicuri di come scollegare in modo sicuro l'alimentazione o eseguire le procedure LOTO:

  • Non procedere.
  • Contattare il personale qualificato o ottenere l'assistenza appropriata prima di continuare.

La mancata osservanza di queste precauzioni può causare scosse elettriche, danni all'apparecchiatura o lesioni letali.

 Pericolo prima di iniziare qualsiasi lavoro all’interno dell’armadio di controllo, la spia indicatore ad alta tensione sull’alimentazione 320 V/Comando vettoriale deve essere spento per almeno 5 minuti. Questo periodo di attesa assicura che la tensione residua si sia dissipata e riduce il rischio di scosse elettriche.

Alcune procedure di assistenza prevedono componenti elettrici ad alto rischio e possono comportare gravi lesioni o pericoli di morte. I tecnici non devono tentare alcuna procedura a meno che non abbiano una conoscenza completa dei passaggi coinvolti e dei rischi associati.

In caso di dubbi su una procedura, contattare il proprio Haas Factory Outlet (HFO) per richiedere un tecnico qualificato.

Replacement

1

Premere [POWER OFF].

Impostare l'interruttore principale sul [OFF] posizione. Bloccare l'interruttore principale.

pericolo: Dopo aver spento la macchina, attendere almeno 5 minuti prima di lavorare nell'armadio di controllo, per consentire all'alimentazione di dissipare. Attendere che il LED dell'indicatore di tensione sul comando vettoriale si spenga completamente.

2

Inserire un'etichetta su ogni cavo collegato all'unità vettoriale. Scollegare tutti i cavi dall'unità vettoriale.

Allenta le (2) viti inferiori [1].

Rimuovere o allentare le viti superiori (2) [1].

Rimuovere l'unità vettoriale [2].

3

Eseguire questo passaggio per sostituire solo un gruppo comando vettoriale di tipo 1 o tipo 2. 

Installare la sostituzione VECTOR DRIVE [A].

Stringere le (4) viti.

Collegare tutti i cavi.

nota: Il filtro di assunzione della porta [1] non è necessario quando si installa un Tipo 1 dell'azionamento vettoriale. Per evitare confusione rimuovere e scartare il filtro di assunzione della porta e telaio se equipaggiato. La presenza di entrambi i filtri causerà un flusso d'aria inadeguato all'azionamento vettoriale.

4

Eseguire questo passaggio per sostituire solo un gruppo comando vettoriale di tipo 3 o tipo 4. 

Rimuovere e scartare il VECTOR DRIVE [A] copertura [1].

Spostare il coperchio del dissipatore di calore [2] nella parte anteriore.

Installare l'unità vettoriale di sostituzione.

Stringere le (4) viti per l'azionamento vettoriale.

Solo per il tipo Tipo 3: le unità vettoriali collegano tutti i cavi.

5

Eseguire questo passaggio solo per Tipo 4: unità vettoriali.

 Nota: codice articolo: 93-3754 deve essere ordinato quando si sostituisce un comando vettoriale di tipo 4.

Rimuovere il cavo 33-4049A. Questo cavo è collegato tra J1 sull'unità vettoriale e P11 sul PCB I/O.

Nota: per le macchine realizzate prima di gennaio 2000, il cavo è collegato a P18.

Rimuovere il cavo 33-0969A. Questo cavo è collegato tra l'unità vettoriale e il trasformatore.

Collegare il CAVO 970 [C] tra J1 [2] sul comando vettoriale e P11 [1].

Nota: per le macchine realizzate prima di gennaio 2000, collegare il cavo a P18.

Collegare il CAVO 77/78/79 [B] tra il blocco del distributore di potenza [4] per il trasformatore e i terminali del comando vettoriale 4, 5 e 6 [3].

6

Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione ON .

Premere [POWER ON].

Controllo Classico Haas

Modificare parametro 57:29, INV BUSS PWR FAULT su 1.

Per le macchine con il lame delle versioni del software 7.02, 8.04, 8.05 e 8.06: Modificare il parametro 712, VDI/MINI P.S. TIPO in 2.

Per le macchine con versioni software di mulino 14.05, 15.04, 15.05 e 15.06: Modificare il parametro 712, VDI/MINI P.S. TIPO in 2.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.