Vector Drive - 20 HP and 40 HP - Replacement - AD0056

服务主页 方法程序 矢量驱动器 - 60 HP - 更换 - AD0294

矢量驱动器 - 60 HP - 更换 - AD0294

- 跳至部分 - Back to Top

13.1 矢量驱动器 - 20 HP 和 40 HP - 更换

Recently Updated Last updated: 02/18/2022

矢量驱动器 - 20 HP 和 40 HP - 更换


AD0056

版本 A - 2025 年 5 月

Introduction

此过程告诉您如何更换 20 hp 或者 40 hp 矢量驱动器。

Haas 机器具有以下矢量驱动器之一:

  1. 类型 1: Smart vector drive,带内置过滤器(当前样式)
  2. 类型 2: Smart vector drive,带前盖
  3. 类型 3: Smart vector drive,无前盖
  4. 类型 4:Classic vector drive        

所有替换矢量驱动器看起来都像类型 1。该过程因当前安装的类型而异。

注意:PN:更换类型 4 矢量驱动器时,需要订购93-3754 升级到智能 VD HFD2/HFD4 的电缆。

如果要更换 4 型矢量驱动,您可能需要在控制柜门上为 1/2 型矢量驱动上的通风口切割孔。有关如何切割机柜门中的孔,请参阅AD0245 - 矢量驱动 - 通风孔修改 。

注意: 在打开新矢量驱动器电源之前,请确保更正矢量驱动器故障的根本原因。未能纠正矢量驱动器故障的根本原因可能会导致新矢量驱动器失败。请参阅: 矢量驱动器 - 故障排除指南。

  • KIT PN: 93-32-5559E,矢量驱动器,20HP 智能带内置过滤器 
  • 套件 PN: 93-32-5558E,矢量驱动器,40HP 智能带内置过滤器

注意: 有关如何更换 60HP矢量驱动器的说明,请参阅 AD0294 。

Electrical Safety

 危险:使用数控设备所需的电气服务非常危险,可能会导致严重伤害或死亡。

在将电线连接到数控设备之前:

  • 关闭机床的所有电源。
  • 执行上锁挂牌 (LOTO) 程序,以确保电源在维修过程中保持关闭状态。
  • 使用交流电压检测器检查传入线路,以
  • 确认电源已断开。

如果您不确定如何安全地断开电源或执行 LOTO 程序:

  • 不要继续操作。
  • 在继续操作之前,
  • 联系具备资质的人员或获取适当的帮助。

如果不遵守这些预防措施,可能会导致触电、设备损坏或致命伤害。

 危险:在控制柜内开始任何工作之前,请确认 320V 电源/矢量驱动的高压指示灯已熄灭至少五 (5) 分钟。这段等待时间可确保剩余电压消散并降低触电风险。

某些服务程序涉及高风险电气部件,可能会造成严重伤害或致命危险。技术人员不得尝试执行任何程序,除非已完全了解涉及的步骤和相关风险。

如果对程序有任何疑问,请联系 Haas 专卖店 (HFO) 以安排符合资质的维修技术人员。

Replacement

1

推 [POWER OFF]。

将主断路器设置为 [OFF] 位置。锁定主断路器。

危险: 关闭机床后,在控制柜工作前至少等待 5 分钟,以便电源消散。等待矢量驱动器上的电压指示灯完全关闭。

2

在连接到矢量驱动器的每个电缆上贴上标签。断开所有电缆与矢量驱动器的连接。

松开 (2) 底部螺钉 [1]。

拆下或松开顶部 (2) 螺钉 [1]。

卸下矢量驱动器 [2]。

3

执行此步骤仅替换 类型 1 或 类型 2 矢量驱动组件。

安装更换件VECTOR DRIVE [A].

拧紧 (4) 螺钉。

连接所有电缆。

注意: 安装门进门过滤器 [1] 时,无需安装 类型 1 矢量驱动器。为防止混淆,如果配备,请拆下并丢弃车门进门过滤器和框架。同时使用这两个滤清器将导致流向矢量驱动器的空气流量不足。

4

执行此步骤以仅替换 类型 3 或 类型 4 矢量驱动组件。

删除并丢弃 VECTOR DRIVE [A] 封面 [1]。

将散热器盖 [2] 移到前面。

安装更换驱动器卡。

拧紧矢量驱动器的 (4) 螺钉。

仅针对类型 类型 3: 矢量驱动器连接所有电缆。

5

仅对 类型 4: 矢量驱动器。

 注意: PN: 更换 类型 4  矢量驱动时,需要订购 93-3754。

拆下电缆33-4049A。此电缆在矢量驱动器上的 J1 和 I/O PCB 上的 P11 之间连接。

注意: 对于 2000 年 1 月之前制造的机床,电缆连接到 P18。

拆下电缆 33-0969A。此电缆连接在矢量驱动器和变压器之间。

连接 CABLE 970 [C] 矢量驱动上的 J1 [2] P11 [1]

之间。

注意: 对于 2000 年 1 月之前制造的机床,请将电缆连接到 P18。

连接 电缆 77/78/79 [B] 在变压器的电源分配器模块 [4] 和矢量驱动端子 4、5 和 6 [3]

之间。

6

将主断路器设置到“打开”位置。

推 POWER ON。

经典 Haas 控制器:

将 参数 57:29 INV BUSS PWR FAULT 更改为 1。

对于具有车床软件版本 7.02、8.04、8.05 和 8.06 的机器: 将参数 712 VDI/MINI P.S.类型 更改为 2。

对于具有铣削软件版本 14.05、15.04、15.05 和 15.06 的机器: 将参数 712 VDI/MINI P.S. 类型 更改为 2。