My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      • Automata eszterga
      • Zsebeszterga
      • Haas rúdadagolók
    • Vízszintes marók
      Vízszintes marók
      Vízszintes marók View All
      • Vízszintes marók
      • 50-es főorsókúp
      • 40-es kúp
    • Forgóasztalok és indexelők
      Forgóasztalok és indexelők
      Forgóasztalok és indexelők View All
      • Forgóasztalok és indexelők
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
4+1 Pallet Pool, EC-1600ZT (PALLET POOL-HMC-LG-4)

Product Image

TÖLTSE LE BÁRMELY HAAS GÉP AZONNALI EGYEDI ÁRAJÁNLATÁT

AZ ÁRAJÁNLAT LETÖLTÉSE


4+1 palettatár az EC-1600ZT számára

    CSAK KÍNAI JÜAN
Automatizált betöltés nagy munkadarabokhoz
  • Max. munkadarabméret: 55" átmérő x 54" magasság (1397 mm x 1372 mm)
  • 4+1 paletta (4 tárolóhely + 1 megmunkálóállomás)
  • 5000 lb (2268 kg) max. palettánként
  • Többzónás fényfüggöny a biztonság érdekében
  • Teljesen integrált megoldás
  • Könnyen használható ütemezési illesztőfelület
  • Külön erre szolgáló be- és kirakodó állomás
  • A géppel együtt kell megrendelni
  • 4+1 Állomások
  • 32" x 32" Paletta mérete
  • Az opciók adatai
  • Műszaki adatok

ÁTTEKINTÉS

DOKUMENTUMOK

EZEKEN A GÉPEKEN ÁLL RENDELKEZÉSRE

EGYÉB PALETTATÁRAK

A Haas EC-1600ZT HMC-khez készült 4+1 palettatár tökéletes a nagy munkadarabok automatizált betöltéséhez és a felügyelet nélküli megmunkáláshoz. Jól alkalmazható kis volumenű, ismétlődő jellegű feladathoz is, ahol a rögzítést két sorozat között érintetlenül kívánják hagyni.

A paletták mérete 32" x 32" (813 x 813 mm), és akár 5000 font is alátámasztanak (2268 kg-ot). Míg a táron 4 tárolóhely és 1 megmunkálóállomás van, a paletták ütemezhetők egyénileg a prioritás és a sorbarendezés követelményeinek megfelelően, így a nagy prioritású munkadarabok megmunkálására előbb vagy gyakrabban kerülhet sor. Az elkészült paletták automatikusan visszatérnek a tartóhelyre, vagy sorbarendezhetők egy védett kezelőállomásra, ahol azonnal ki- és újrarakodhatók. Tartalmazza a beépített 4. tengely forgó szorítófelület opciót és a CNC vezérlőszekrény-hűtőt.

MEGJEGYZÉS: 70+1 oldalsó felszerelésű szerszámváltót igényel. Terepi telepítéshez nem áll rendelkezésre.

  • 3D modell (ZIP)
  • Elrendezési rajz
  • Telepítési útmutató

*MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

EZEKEN A GÉPEKEN ÁLL RENDELKEZÉSRE
Haas EC-1600ZT

EC-1600ZT

CNC vízszintes maró 1626 x 1270 x 1016 mm-es járatokkal

  • 50 Kúpos
  • 3 Tengely
  • 7.5k Fordulatszám
  • 50+1 Szerszámkapacitás
    CSAK KÍNAI JÜAN
 
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
EGYÉB PALETTATÁRAK
Product Image

3+1 palettatár VF-2YT sorozat

Nagy volumenű gyártás, felügyelet nélküli működés

  • 3+1 Állomások
  • 36" x 18" Paletta mérete
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Product Image

6+1 palettatár VF-2YT sorozat

Nagy volumenű gyártás, felügyelet nélküli működés

  • 6+1 Állomások
  • 36" x 18" Paletta mérete
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Product Image

5+1 palettatár VF-4 sorozatú gépekhez

Nagy volumenű gyártás, felügyelet nélküli működés

  • 5+1 Állomások
  • 52" x 20" Paletta mérete
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Product Image

6+1 palettatár, UMC-1250/SS

Nagy volumenű gyártás, felügyelet nélküli működés

  • 6+1 Állomások
  • 22" x 22" Paletta mérete
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Product Image

20+1 palettatár, UMC-500/SS

Nagy volumenű gyártás, felügyelet nélküli működés

  • 20+1 Állomások
  • 8" x 8" Paletta mérete
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Product Image

10+1 palettatár, UMC

Nagy volumenű gyártás, felügyelet nélküli működés

  • 10+1 Állomások
  • 15.75" x 11.75" Paletta mérete
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Product Image

6+1 palettatár, VC-400/SS

Nagy volumenű gyártás, felügyelet nélküli működés

  • 6+1 Állomások
  • 22" x 14,5" Paletta mérete
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Product Image

6+1 palettatár, EC-400

Nagy volumenű gyártás, felügyelet nélküli működés

  • 6+1 Állomások
  • 400 mm Paletta mérete
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Pallet Changer S.A.E METRIC
Állomások száma 4 + 1 4 + 1
Palettamennyiség 5 5
Palettahossz 32.00 in 813 mm
Palettaszélesség 32.00 in 813 mm
Max. palettaterhelés 5000 lb 2268.0 kg
Max. munkadarab-átmérő 55.0 in 1397 mm
Max Part Height (workholding + workpiece) 54.0 in 1,372 mm
Palettaváltási idő 120 s 120 s
Pallet Clamp Force 45,000 lbf 200,170 N
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Crate for Sheet Metal 102.0 in x 71.5 in x 56.0 in 259 cm x 182 cm x 142 cm
Crate for Pallets, EC-1600ZT PP 110.0 in x 74.0 in x 19.0 in 279 cm x 188 cm x 48 cm
Crate for Bases, EC-1600ZT PP 177.0 in x 124.5 in x 52.0 in 450 cm x 316 cm x 132 cm
Crate for Load Station/Ctr Table, EC-1600ZT PP 194.0 in x 120.0 in x 58.0 in 493 cm x 305 cm x 147 cm

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy egy új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.