4+1 Pallet Pool, EC-1600ZT (PALLET POOL-HMC-LG-4)

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


用于 EC-1600ZT 的 4+1 多托盘交换系统

    仅人民币
大零件自动装载
  • 最大零件尺寸:直径 55(1,397 毫米)x 高度 54"(1,372 毫米)
  • 4+1 托盘(4 个存放位置 + 1 个机床加工工位)
  • 每个托盘最大 5000 磅(2268 千克)
  • 多区域光幕保护,可确保安全
  • 全集成解决方案
  • 使用方便的排程界面
  • 专用装卸工位
  • 须与机床一同订购
  • 4+1 工位
  • 32" x 32" 托盘尺寸
  • 选项信息
  • 规格

概览

文档

可用于这些机床

其他多托盘

我们的 Haas EC-1600ZT 卧式加工中心机型配备的 4+1 多托盘交换系统是实现大型、重型工件自动装载和无人值守加工的理想方案。它也很适合小批量重复作业,可在多次加工过程中保持装夹固定不变。

托盘为 32" x 32"(813 毫米 x 813 毫米),最大支撑 5,000 磅(2,268 千克)。托盘库包含 4 个存储位置和 1 个加工工位,托盘可根据优先级和顺序要求单独排程,使高优先级工件能够优先加工或更频繁地装载。完成的托盘自动返回到存放位置,或者依次排列到受保护的操作员工位,以便立即接受卸载和重新装载。包含内置第 4 轴转台台面选件和数控控制柜冷却器。

注意:必须配备 70+1 侧挂式刀库。不提供现场安装。 

  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 布局图
  • 安装指南

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

可用于这些机床
Haas EC-1600ZT

EC-1600ZT

数控卧式加工中心,行程为 1,626 x 1,270 x 1,016 毫米

  • 50 锥度
  • 3 轴
  • 7.5k RPM
  • 50+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
其他多托盘
Product Image

3+1 多托盘交换系统,VF-2YT 系列

大批量生产,无人化操作

  • 3+1 工位
  • 36" x 18" 托盘尺寸
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Product Image

6+1 多托盘交换系统,VF-2YT 系列

大批量生产,无人化操作

  • 6+1 工位
  • 36" x 18" 托盘尺寸
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Product Image

用于 VF-4 系列的 5+1 多托盘交换系统

大批量生产,无人化操作

  • 5+1 工位
  • 52" x 20" 托盘尺寸
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Product Image

6+1 多托盘交换系统,UMC-1250/SS

大批量生产,无人化操作

  • 6+1 工位
  • 22" x 22" 托盘尺寸
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Product Image

20+1 多托盘交换系统,UMC-500/SS

大批量生产,无人化操作

  • 20+1 工位
  • 8" x 8" 托盘尺寸
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Product Image

UMC 10+1 多托盘

大批量生产,无人化操作

  • 10+1 工位
  • 15.75" x 11.75" 托盘尺寸
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Product Image

6+1 多托盘,VC-400/SS

大批量生产,无人化操作

  • 6+1 工位
  • 22" x 14.5" 托盘尺寸
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Product Image

6+1 多托盘交换系统,EC-400

大批量生产,无人化操作

  • 6+1 工位
  • 400 毫米 托盘尺寸
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Pallet Changer S.A.E METRIC
刀位数量 4 + 1 4 + 1
托盘数量 5 5
托盘长度 32.00 in 813 mm
托盘宽度 32.00 in 813 mm
最大托盘负载 5000 lb 2268.0 kg
最大工件直径 55.0 in 1397 mm
Max Part Height (workholding + workpiece) 54.0 in 1,372 mm
托盘更换时间 120 s 120 s
Pallet Clamp Force 45,000 lbf 200,170 N
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Crate for Sheet Metal 102.0 in x 71.5 in x 56.0 in 259 cm x 182 cm x 142 cm
Crate for Pallets, EC-1600ZT PP 110.0 in x 74.0 in x 19.0 in 279 cm x 188 cm x 48 cm
Crate for Bases, EC-1600ZT PP 177.0 in x 124.5 in x 52.0 in 450 cm x 316 cm x 132 cm
Crate for Load Station/Ctr Table, EC-1600ZT PP 194.0 in x 120.0 in x 58.0 in 493 cm x 305 cm x 147 cm