My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
4+1 Pallet Pool, EC-1600ZT (PALLET POOL-HMC-LG-4)

Product Image

LATAA VÄLITTÖMÄSTI SINULLE RÄÄTÄLÖITY TARJOUS MISTÄ TAHANSA HAAS-KONEESTA

PYYDÄ TARJOUS


4+1-paletinvaihtaja EC-1600ZT-mallille

    VAIN CNY
Automaattinen suurten osien lataus
  • Osan enimmäiskoko: halkaisija 55" x korkeus 54" (halk. 1 397 mm x korkeus 1 372 mm) 
  • 4+1 palettia (4 säilytyspaikkaa + 1 työstöasema)
  • Enintään 5 000 lb (2 268 kg) palettia kohden 
  • Monivyöhykkeinen valoverho parantaa turvallisuutta
  • Täysin integroitu ratkaisu 
  • Helppokäyttöinen ajoituskäyttöliittymä
  • Nimetty lataus-/purkamisasema
  • Tilattava koneen mukana
  • 4+1 Asemat
  • 32" x 32" Paletin koko
  • Asetustiedot
  • Tekniset tiedot

Yleistä

ASIAKIRJAT

Saatavilla näille laitteille

MUUT PALETINVAIHTAJAT

Haasin EC-1600ZT-vaakakaraiselle työstökeskukselle tarkoitettu 4+1-paletinvaihtajamme on täydellinen ratkaisu suurien ja raskaiden kappaleiden automaattiseen lastaukseen ja miehittämättömään koneistukseen. Se sopii hyvin myös pienten määrien toistuviin töihin, joissa kiinnittimet kannattaa säilyttää ehjänä suorituserien välillä.

Paletit ovat kooltaan 32" x 32" (813 x 813 mm) ja kestävät jopa 5 000 lb (2 268 kg:n) painon. Koneessa on neljä säilytyspaikkaa ja yksi työstöasema. Paletit voidaan aikatauluttaa yksitellen tärkeysjärjestyksen ja sekvensointivaatimusten mukaan, jolloin tärkeimmät osat voidaan työstää ensin tai vaiheistaa useammin. Valmiit paletit palautetaan automaattisesti varastosijaintiin tai ne voidaan sekvensoida suojattuun käyttäjäasemaan välitöntä purkamista ja uudelleenpakkaamista varten. Sisältää sisäänrakennetun 4. akselin pyöröpöydän pintavaihtoehdon ja CNC-ohjauskaapin jäähdyttimen.

HUOMAA: Edellyttää 70+1-tyyppistä sivukiinnitteistä työkalunvaihtajaa. Ei saatavilla jälkiasennettavaksi.

  • 3D-malli (ZIP)
  • Asettelupiirros
  • Asennusopas

*HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

Saatavilla näille laitteille
Haas EC-1600ZT

EC-1600ZT

CNC-vaakajyrsin 1 626 x 1 270 x 1 016 mm -liikealueella

  • 50 Kartio
  • 3 Akseli
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Työkalukapasiteetti
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
MUUT PALETINVAIHTAJAT
Product Image

3+1-paletinvaihtaja, VF-2YT-sarja

Sarjatuotanto, miehittämätön työstö

  • 3+1 Asemat
  • 36" x 18" Paletin koko
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Product Image

6+1-paletinvaihtaja, VF-2YT-sarja

Sarjatuotanto, miehittämätön työstö

  • 6+1 Asemat
  • 36" x 18" Paletin koko
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Product Image

5+1-paletinvaihtaja VF-4-sarjan koneille

Sarjatuotanto, miehittämätön työstö

  • 5+1 Asemat
  • 52" x 20" Paletin koko
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Product Image

6+1-asemainen paletinvaihtaja, UMC-1250/SS

Sarjatuotanto, miehittämätön työstö

  • 6+1 Asemat
  • 22" x 22" Paletin koko
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Product Image

20+1-asemainen paletinvaihtaja, UMC-500/SS

Sarjatuotanto, miehittämätön työstö

  • 20+1 Asemat
  • 8" x 8" Paletin koko
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Product Image

10+1-paletinvaihtaja, UMC

Sarjatuotanto, miehittämätön työstö

  • 10+1 Asemat
  • 15,75" x 11,75" Paletin koko
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Product Image

6+1-asemainen paletinvaihtaja, VC-400/SS

Sarjatuotanto, miehittämätön työstö

  • 6+1 Asemat
  • 22" x 14,5" Paletin koko
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Product Image

6+1-asemainen paletinvaihtaja, EC-400

Sarjatuotanto, miehittämätön työstö

  • 6+1 Asemat
  • 400 mm Paletin koko
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Pallet Changer S.A.E METRIC
Asemien lukumäärä 4 + 1 4 + 1
Palettien määrä 5 5
Paletin pituus 32.00 in 813 mm
Paletin leveys 32.00 in 813 mm
Suurin kuormitus 5000 lb 2268.0 kg
Osan enimmäishalkaisija 55.0 in 1397 mm
Max Part Height (workholding + workpiece) 54.0 in 1,372 mm
Paletinvaihtoaika 120 s 120 s
Pallet Clamp Force 45,000 lbf 200,170 N
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Crate for Sheet Metal 102.0 in x 71.5 in x 56.0 in 259 cm x 182 cm x 142 cm
Crate for Pallets, EC-1600ZT PP 110.0 in x 74.0 in x 19.0 in 279 cm x 188 cm x 48 cm
Crate for Bases, EC-1600ZT PP 177.0 in x 124.5 in x 52.0 in 450 cm x 316 cm x 132 cm
Crate for Load Station/Ctr Table, EC-1600ZT PP 194.0 in x 120.0 in x 58.0 in 493 cm x 305 cm x 147 cm

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.