4+1 Pallet Pool, EC-1600ZT (PALLET POOL-HMC-LG-4)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


EC-1600ZT용 4+1 팔레트 풀

    CNY 전용
큰 공작물을 위한 자동 적재
  • 최대 공작물 크기: 직경 55" x 높이 54" (직경 1,397mm x 1,372mm)
  • 4+1 팔레트(보관 위치 4개 + 가공 스테이션 1개)
  • 팔레트당 최대 5,000lb(2,268kg) 
  • 안전을 위한 멀티 영역 광 커튼
  • 완전 통합 솔루션 
  • 손쉽게 일정을 만들 수 있는 인터페이스
  • 전용 적재/하역 스테이션
  • 기계와 함께 주문해야 함
  • 4+1 스테이션
  • 32" x 32" 팔레트 크기
  • 옵션 정보
  • 규격

개요

문서

이 기계에서 사용 가능

기타 팔레트 풀

Haas EC-1600ZT HMC용 4+1 팔레트 풀은 크고 무거운 공작물의 자동 적재 및 자동 가공에 완벽한 솔루션입니다. 또한 실행 사이에 고정장치를 그대로 유지하고자 하는 소량 반복 작업에 매우 적합합니다.

팔레트는 32" x 32"(813 x 813mm)이며 최대 5,000lb(2,268kg)를 지지할 수 있습니다. 4개의 보관 위치와 1개의 가공 스테이션이 있으며, 팔레트는 우선순위와 요구사항에 따라 개별적으로 일정을 잡을 수 있어 높은 우선순위 공작물을 먼저 가공하거나 더 자주 준비합니다. 완성된 팔레트는 보관 장소로 자동 반환되거나 즉각적인 하역 및 재적재를 위해 보호된 작업자 스테이션으로 보내질 수 있습니다. 내장 4축 회전 플랫터 옵션 및 CNC 제어 캐비닛 쿨러가 포함되어 있습니다.

참고: 70+1 측면 장착 공구 교환장치가 필요합니다. 현장 설치는 불가합니다.

  • 3D 모델(ZIP)
  • 레이아웃 도면
  • 설치 안내서

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

이 기계에서 사용 가능
Haas EC-1600ZT

EC-1600ZT

이동거리 1,626mm x 1,270mm x 1,016mm의 CNC 수평 밀

  • 50 테이퍼
  • 3 축
  • 7.5k RPM
  • 50+1 공구 용량
    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격
기타 팔레트 풀
Product Image

3+1 팔레트 풀, VF-2YT 시리즈

대량 생산, 자동 조작

  • 3+1 스테이션
  • 36" x 18" 팔레트 크기
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Product Image

6+1 팔레트 풀, VF-2YT 시리즈

대량 생산, 자동 조작

  • 6+1 스테이션
  • 36" x 18" 팔레트 크기
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Product Image

VF-4 시리즈용 5+1 팔레트 풀

대량 생산, 자동 조작

  • 5+1 스테이션
  • 52" x 20" 팔레트 크기
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Product Image

6+1 팔레트 풀, UMC-1250/SS

대량 생산, 자동 조작

  • 6+1 스테이션
  • 22" x 22" 팔레트 크기
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Product Image

20+1 팔레트 풀, UMC-500/SS

대량 생산, 자동 조작

  • 20+1 스테이션
  • 8" x 8" 팔레트 크기
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Product Image

10+1 팔레트 풀, UMC

대량 생산, 자동 조작

  • 10+1 스테이션
  • 15.75" x 11.75" 팔레트 크기
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Product Image

6+1 팔레트 풀, VC-400/SS

대량 생산, 자동 조작

  • 6+1 스테이션
  • 22" x 14.5" 팔레트 크기
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Product Image

6+1 팔레트 풀, EC-400

대량 생산, 자동 조작

  • 6+1 스테이션
  • 400mm 팔레트 크기
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Pallet Changer S.A.E METRIC
스테이션 수 4 + 1 4 + 1
팔레트 품질 5 5
팔레트 길이 32.00 in 813 mm
팔레트 폭 32.00 in 813 mm
최대 팔레트 부하 5000 lb 2268.0 kg
최대 공작물 직경 55.0 in 1397 mm
Max Part Height (workholding + workpiece) 54.0 in 1,372 mm
팔레트 교환 시간 120 s 120 s
Pallet Clamp Force 45,000 lbf 200,170 N
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Crate for Sheet Metal 102.0 in x 71.5 in x 56.0 in 259 cm x 182 cm x 142 cm
Crate for Pallets, EC-1600ZT PP 110.0 in x 74.0 in x 19.0 in 279 cm x 188 cm x 48 cm
Crate for Bases, EC-1600ZT PP 177.0 in x 124.5 in x 52.0 in 450 cm x 316 cm x 132 cm
Crate for Load Station/Ctr Table, EC-1600ZT PP 194.0 in x 120.0 in x 58.0 in 493 cm x 305 cm x 147 cm

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 추가 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.