My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
4+1 Pallet Pool, EC-1600ZT (PALLET POOL-HMC-LG-4)

Product Image

TÉLÉCHARGEZ VOS OFFRES PERSONNALISÉES POUR TOUTES LES MACHINES HAAS !

OBTENIR UN DEVIS


Magasin de palettes 4+1 pour EC-1600ZT

    CNY UNIQUEMENT
Chargement automatique pour les grandes pièces
  • Taille maximale de la pièce : 55" de diamètre x 54" de hauteur (1397 mm de diamètre x 1372 mm)
  • 4+1 palettes (4 emplacements de stockage + 1 poste d’usinage)
  • 5 000 lb (2 268 kg) max par palette 
  • Barrière immatérielle multizone pour la sécurité
  • Solution entièrement intégrée 
  • Interface de programmation facile à utiliser
  • Station de chargement/déchargement dédiée
  • Doit être commandée avec la machine
  • 4+1 Stations
  • 32" x 32" Taille de palette
  • Informations sur les options
  • Caractéristiques

PRÉSENTATION

DOCUMENTS

DISPONIBLES SUR CES MACHINES

AUTRES MAGASINS DE PALETTES

Notre magasin de palettes 4+1 pour les EC-1600ZT CUH Haas est parfait pour le chargement et l’usinage automatiques de grandes pièces. Il est également bien adapté aux tâches répétées à faible volume, où vous voulez garder les réglages entre les opérations.

Les palettes sont de 32" x 32" (813 x 813 mm), et peuvent supporter jusqu’à 5 000 lb (2 268 kg). Il dispose de quatre emplacements de stockage et d’une station d’usinage. Les palettes peuvent être programmées individuellement en fonction de la priorité et des besoins de séquençage, permettant ainsi aux pièces à priorité élevée d’être usinées en premier ou placées plus souvent. Les palettes complétées sont automatiquement retournées à leur emplacement d’origine, ou peuvent être séquencées vers une station de déchargement pour un rechargement immédiat par l'opérateur. Inclut l’option plateau du diviseur de 4e axe intégré et le refroidisseur d’armoire de commande CNC.

REMARQUE : Nécessite le changeur d’outils latéral 70+1. Non disponible pour installation sur site.

  • Modèle 3D (ZIP)
  • Schéma
  • Guide d’installation

*REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

DISPONIBLES SUR CES MACHINES
EC-1600ZT Haas

EC-1600ZT

Fraiseuse horizontale CNC avec courses 1 626 x 1 270 x 1 016 mm

  • 50 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Capacité d’outil
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
AUTRES MAGASINS DE PALETTES
Product Image

Magasin de palettes 3+1, série VF-2YT

Production à volume élevé, opération automatique

  • 3+1 Stations
  • 36" x 18" Taille de palette
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
Product Image

Magasin de palettes 6+1, série VF-2YT

Production à volume élevé, opération automatique

  • 6+1 Stations
  • 36" x 18" Taille de palette
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
Product Image

Magasin de palettes 5+1 pour série VF-4

Production à volume élevé, opération automatique

  • 5+1 Stations
  • 52" x 20" Taille de palette
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
Product Image

Magasin de palettes 6+1, UMC-1250/SS

Production à volume élevé, opération automatique

  • 6+1 Stations
  • 22" x 22" Taille de palette
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
Product Image

Magasin de palettes 20+1, UMC-500/SS

Production à volume élevé, opération automatique

  • 20+1 Stations
  • 8" x 8" Taille de palette
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
Product Image

Magasin de palettes 10+1, UMC

Production à volume élevé, opération automatique

  • 10+1 Stations
  • 15,75" x 11,75" Taille de palette
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
Product Image

Magasin de palettes 6+1, VC-400/SS

Production à volume élevé, opération automatique

  • 6+1 Stations
  • 22" x 14,5" Taille de palette
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
Product Image

Magasin de palettes 6+1, EC-400

Production à volume élevé, opération automatique

  • 6+1 Stations
  • 400 mm Taille de palette
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
Pallet Changer S.A.E METRIC
Nombre de stations 4 + 1 4 + 1
Quantité de palettes 5 5
Longueur de palette 32.00 in 813 mm
Largeur de palette 32.00 in 813 mm
Charge de la palette max. 5000 lb 2268.0 kg
Diamètre de pièce max. 55.0 in 1397 mm
Max Part Height (workholding + workpiece) 54.0 in 1,372 mm
Temps de changement de palettes 120 s 120 s
Pallet Clamp Force 45,000 lbf 200,170 N
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Crate for Sheet Metal 102.0 in x 71.5 in x 56.0 in 259 cm x 182 cm x 142 cm
Crate for Pallets, EC-1600ZT PP 110.0 in x 74.0 in x 19.0 in 279 cm x 188 cm x 48 cm
Crate for Bases, EC-1600ZT PP 177.0 in x 124.5 in x 52.0 in 450 cm x 316 cm x 132 cm
Crate for Load Station/Ctr Table, EC-1600ZT PP 194.0 in x 120.0 in x 58.0 in 493 cm x 305 cm x 147 cm

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.