4+1 Pallet Pool, EC-1600ZT (PALLET POOL-HMC-LG-4)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


EC-1600ZT向け4+1パレットプール

    CNY限定
大型部品の自動積み下ろし
  • 最大加工部品サイズ:直径55" × 高さ54" (直径1397mm x 1372mm)
  • 4+1パレット(4つは保管用で、1つは加工ステーション用)
  • パレットあたり最大5000ポンド(2268kg) 
  • 安全のためのマルチゾーンライトカーテン
  • 完全に統合されたソリューション 
  • 使いやすいスケジューリングインターフェース
  • 積み下ろしステーション専用
  • 機械と一緒に発注する必要があります
  • 4+1 ステーション
  • 32" x 32" パレット サイズ
  • オプション情報
  • 仕様

概要

文書

これらの機械で使用可能

その他のパレットプール

Haas EC-1600ZT HMC向けの4+1パレットプールは、大型かつ重量のある部品の自動搬送や無人加工に最適なソリューションです。毎回そのままの状態で固定具を保持しておきたい少量の繰り返し作業にも適しています。

パレットのサイズは 32 × 32インチ(813 x 813 mm)で、最大2,268kg(5,000ポンド)までの重量に対応しています。4つの保管位置と1つの加工ステーションがあり、各パレットは優先度や加工順序の要件に応じて個別にスケジューリングできます。このため、優先度の高い部品を先に加工したり、より頻繁にステージングしたりすることが可能です。完了済みパレットは自動的に収納位置に戻ります。または、すぐに荷を下ろし再度積載するよう、決められたオペレーターステーションに並べることができます。ビルトイン第4軸回転プラッタオプションおよびCNC制御キャビネットクーラーを標準装備。

注記:70+1サイドマウントツールチェンジャーが必要です。後付けはできません。

  • 3Dモデル(ZIP)
  • レイアウト図
  • 設置ガイド

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

これらの機械で使用可能
Haas EC-1600ZT

EC-1600ZT

CNC横型ミル - 移動量1,626×1,270×1,016mm

  • 50 テーパー
  • 3 軸
  • 7.5k RPM
  • 50+1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
その他のパレットプール
Product Image

3+1パレットプール、VF-2YTシリーズ

大量生産、無人運転

  • 3+1 ステーション
  • 36"×18" パレット サイズ
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

6+1パレットプール、VF-2YTシリーズ

大量生産、無人運転

  • 6+1 ステーション
  • 36"×18" パレット サイズ
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

VF-4シリーズ用5+1パレットプール

大量生産、無人運転

  • 5+1 ステーション
  • 52" x 20" パレット サイズ
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

6+1パレットプール、UMC-1250/SS

大量生産、無人運転

  • 6+1 ステーション
  • 22" x 22" パレット サイズ
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

20+1パレットプール、UMC-500/SS

大量生産、無人運転

  • 20+1 ステーション
  • 8" x 8" パレット サイズ
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

10+1パレットプール、UMC

大量生産、無人運転

  • 10+1 ステーション
  • 15.75" x 11.75" パレット サイズ
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

6+1パレットプール、VC-400/SS

大量生産、無人運転

  • 6+1 ステーション
  • 22" x 14.5" パレット サイズ
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

6+1パレットプール、EC-400

大量生産、無人運転

  • 6+1 ステーション
  • 400mm パレット サイズ
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Pallet Changer S.A.E METRIC
ステーションの数 4 + 1 4 + 1
パレット数量 5 5
パレットの長さ 32.00 in 813 mm
パレットの幅 32.00 in 813 mm
最大パレット積載量 5000 lb 2268.0 kg
最大部品径 55.0 in 1397 mm
Max Part Height (workholding + workpiece) 54.0 in 1,372 mm
パレット交換時間 120 s 120 s
Pallet Clamp Force 45,000 lbf 200,170 N
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Crate for Sheet Metal 102.0 in x 71.5 in x 56.0 in 259 cm x 182 cm x 142 cm
Crate for Pallets, EC-1600ZT PP 110.0 in x 74.0 in x 19.0 in 279 cm x 188 cm x 48 cm
Crate for Bases, EC-1600ZT PP 177.0 in x 124.5 in x 52.0 in 450 cm x 316 cm x 132 cm
Crate for Load Station/Ctr Table, EC-1600ZT PP 194.0 in x 120.0 in x 58.0 in 493 cm x 305 cm x 147 cm

詳しい情報は

Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

Language Preference :
Loading

すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。