My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
4+1 Pallet Pool, EC-1600ZT (PALLET POOL-HMC-LG-4)

Product Image

POBIERZ NATYCHMIASTOWĄ DOPASOWANĄ OFERTĘ NA DOWOLNĄ MASZYNĘ HAAS

UZYSKAJ WYCENĘ


Zespół palet 4+1 do maszyn serii EC-1600ZT

    TYLKO W WALUCIE CNY
Automatyczny załadunek dużych części
  • Maks. rozmiar części: średnica 55" x wysokość 54"  (1397 x 1372 mm)
  • Palety 4+1 (4 miejsc składowania + 1 stanowisko obróbcze)
  • Maksymalne obciążenie palety: 5000 funtów (2268 kg) 
  • Wielostrefowa kurtyna świetlna zapewniająca bezpieczeństwo
  • W pełni zintegrowane rozwiązanie 
  • Prosty w użyciu interfejs planowania
  • Dedykowane stanowisko załadunku/rozładunku
  • Należy zamówić z maszyną
  • 4+1 Stanowiska
  • 32" x 32" Rozmiar palety
  • Informacje o opcji
  • Dane techniczne

PRZEGLĄD

DOKUMENTY

DOSTĘPNE DLA TYCH MASZYN

INNE ZESPOŁY PALET

Zespół palet 4+1 do HMC Haas serii EC-1600ZT to doskonałe rozwiązanie umożliwiające automatyczny załadunek i obróbkę bez nadzoru dużych i ciężkich części. Sprawdza się również w przypadku powtarzalnej produkcji niskonakładowej bez demontażu mocowania pomiędzy kolejnymi seriami.

Palety o wymiarach 32" x 32" (813 x 813 mm) obsługują części o masie do 5000 funtów (2268 kg). Dostępne są 4 miejsca składowania + 1 stanowisko obróbkowe. Palety można konfigurować indywidualnie zgodnie z wymaganiami dotyczącymi priorytetu i kolejności, umożliwiając obróbkę części o wysokim priorytecie jako pierwszych lub częściej. Wypełnione palety są automatycznie zwracane do miejsca przechowywania lub mogą być sekwencjonowane do chronionej stacji operatorskiej w celu natychmiastowego rozładunku i ponownego załadunku. Umożliwia opcjonalną obsługę płyty obrotowej 4. osi, chłodnica szafy sterowania CNC w zestawie.

UWAGA: Wymaga opcjonalnego 70+1 pozycyjnego mocowanego bocznie urządzenia do wymiany narzędzi Niedostępne do instalacji w terenie.

  • Model 3D (ZIP)
  • Schemat
  • Instrukcja instalacji

*UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

DOSTĘPNE DLA TYCH MASZYN
Haas EC-1600ZT

EC-1600ZT

Pozioma frezarka CNC o zakresach ruchu 1626 x 1270 x 1016 mm

  • 50 Stożek
  • 3 Oś
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
INNE ZESPOŁY PALET
Product Image

Zespół palet 3+1 do maszyn serii VF-2YT

Produkcja wielkoseryjna, praca bez nadzoru

  • 3+1 Stanowiska
  • 36" x 18" Rozmiar palety
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Product Image

Zespół palet 6+1 do maszyn serii VF-2YT

Produkcja wielkoseryjna, praca bez nadzoru

  • 6+1 Stanowiska
  • 36" x 18" Rozmiar palety
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Product Image

Zespół palet 5+1 do obrabiarek serii VF-4

Produkcja wielkoseryjna, praca bez nadzoru

  • 5+1 Stanowiska
  • 52" x 20" Rozmiar palety
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Product Image

Zespół palet 6+1 UMC-1250/SS

Produkcja wielkoseryjna, praca bez nadzoru

  • 6+1 Stanowiska
  • 22″ x 22″ Rozmiar palety
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Product Image

Zespół palet 20+1, UMC-500/SS

Produkcja wysokonakładowa, praca bez nadzoru

  • 20+1 Stanowiska
  • 8" x 8" Rozmiar palety
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Product Image

Zespół palet 10+1, UMC

Produkcja wysokonakładowa, praca bez nadzoru

  • 10+1 Stanowiska
  • 15,75" x 11,75" Rozmiar palety
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Product Image

Zespół palet 6+1, VC-400/SS

Produkcja wielkoseryjna, praca bez nadzoru

  • 6+1 Stanowiska
  • 22 x 14,5 Rozmiar palety
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Product Image

Zespół palet 6+1, EC-400

Produkcja wysokonakładowa, praca bez nadzoru

  • 6+1 Stanowiska
  • 400 mm Rozmiar palety
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Pallet Changer S.A.E METRIC
Liczba stacji 4 + 1 4 + 1
Ilość palet 5 5
Długość palety 32.00 in 813 mm
Szerokość palety 32.00 in 813 mm
Maks. obciążenie palety 5000 lb 2268.0 kg
Maks. średnica części 55.0 in 1397 mm
Max Part Height (workholding + workpiece) 54.0 in 1,372 mm
Czas zmiany palety 120 s 120 s
Pallet Clamp Force 45,000 lbf 200,170 N
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Crate for Sheet Metal 102.0 in x 71.5 in x 56.0 in 259 cm x 182 cm x 142 cm
Crate for Pallets, EC-1600ZT PP 110.0 in x 74.0 in x 19.0 in 279 cm x 188 cm x 48 cm
Crate for Bases, EC-1600ZT PP 177.0 in x 124.5 in x 52.0 in 450 cm x 316 cm x 132 cm
Crate for Load Station/Ctr Table, EC-1600ZT PP 194.0 in x 120.0 in x 58.0 in 493 cm x 305 cm x 147 cm

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Language Preference :
Loading

Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.