MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
      • Utensili e kit per il lavaggio dei pezzi
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
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
4+1 Pallet Pool, EC-1600ZT (PALLET POOL-HMC-LG-4)

Product Image

SCARICA IL TUO PREVENTIVO IMMEDIATO PER UNA QUALSIASI MACCHINA HAAS

RICHIEDI PREVENTIVO


Pallet pool 4+1 per EC-1600ZT

    SOLO CNY
Carico automatico per pezzi di grandi dimensioni
  • 4+1 Stazioni
  • 32" x 32" Dimensioni pallet

Disponibile per l’ordine, con consegna prevista per il 4° trimestre 2025.

  • Informazioni sulle opzioni
  • Specifiche

PANORAMICA

DISPONIBILI SU QUESTE MACCHINE

ALTRI PALLET POOL

Il nostro pallet pool 4+1 per HMC EC-1600ZT Haas è la soluzione perfetta per il caricamento automatico e la lavorazione non presidiata di pezzi di grandi dimensioni e pesanti. È adatto anche per lavori ripetuti a basso volume, in cui si desidera mantenere intatto il fissaggio dei pezzi tra un ciclo e l’altro.

I pallet sono da 32" x 32" (800 x 800 mm) e possono sostenere fino a 5.000 lb (2.268 kg). Sono presenti 4 posizioni di stoccaggio e 1 stazione di lavorazione, e i pallet possono essere programmati singolarmente secondo i requisiti di priorità e sequenza, consentendo ai componenti ad alta priorità di essere lavorati per primi o programmati più spesso. I pallet completati vengono riportati automaticamente alla posizione di attesa oppure possono essere messi in sequenza in una stazione presidiata da operatore per lo scarico e il ricarico immediati. Include l’opzione Tavola rotante con 4° asse e il dispositivo di raffreddamento dell’armadio di controllo CNC.

NOTA: Richiede cambio utensile montato a lato 70+1. Non disponibile per l’installazione in loco. 

  • Dimensioni massime del pezzo: 78" diametro x 60" profondità x 54" altezza  (1.981 x 1.524 x 1.372 mm)
  • 4+1 pallet (4 posizioni di stoccaggio + 1 stazione di lavorazione)
  • Carico utile max. di 5.000 lb (2.268 kg) per pallet (pezzo da lavorare + serraggio dei pezzi)
  • Barriera fotoelettrica multi-zona per la sicurezza
  • Soluzioni completamente integrate per produzione non presidiata
  • Interfaccia di programmazione semplice da utilizzare nel controllo Haas
  • Stazione di carico/scarico dedicata
  • Da ordinare insieme alla macchina
DISPONIBILI SU QUESTE MACCHINE
Haas EC-1600ZT

EC-1600ZT

Fresatrice orizzontale CNC con corse da 1.626 x 1.270 x 1.016 mm

  • 50 Cono
  • 3 Asse
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Capacità utensili
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
ALTRI PALLET POOL
Product Image

Pallet pool 3+1, Serie VF-2YT

Produzione di grandi volumi, funzionamento non presidiato

  • 3+1 Stazioni
  • 36" x 18" Dimensioni pallet
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Product Image

Pallet pool 6+1, Serie VF-2YT

Produzione di grandi volumi, funzionamento non presidiato

  • 6+1 Stazioni
  • 36" x 18" Dimensioni pallet
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Product Image

Pallet pool 5+1 per Serie VF-4

Produzione di grandi volumi, funzionamento non presidiato

  • 5+1 Stazioni
  • 52" x 20" Dimensioni pallet
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Product Image

Pallet pool 6+1 UMC-1250/SS

Produzione di grandi volumi, funzionamento non presidiato

  • 6+1 Stazioni
  • 22" x 22" Dimensioni pallet
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Product Image

Pallet pool 20+1, UMC-500/SS

Produzione di grandi volumi, funzionamento non presidiato

  • 20+1 Stazioni
  • 8" x 8" Dimensioni pallet
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Product Image

Pallet pool 10+1, UMC

Produzione di grandi volumi, funzionamento non presidiato

  • 10+1 Stazioni
  • 15,75” x 11,75” Dimensioni pallet
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Product Image

Pallet pool 6+1, VC-400/SS

Produzione di grandi volumi, funzionamento non presidiato

  • 6+1 Stazioni
  • 22" x 14,5" Dimensioni pallet
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Product Image

Pallet Pool 6+1, EC-400

Produzione di grandi volumi, funzionamento non presidiato

  • 6+1 Stazioni
  • 400 mm Dimensioni pallet
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Pallet Changer S.A.E METRIC
Numero di stazioni 4 + 1 4 + 1
Quantità del pallet 5 5
Lunghezza pallet 32.00 in 800 mm
Larghezza pallet 32.00 in 800 mm
Carico pallet max. 5000 lb 2268.0 kg
Diametro max. pezzo 55.0 in 1397 mm
Max Part Height (workholding + workpiece) 54.0 in 1,372 mm
Tempo di cambio pallet 120 s 120 s
Pallet Clamp Force 45,000 lbf 200,170 N

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

I prezzi e le caratteristiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono incluse le imposte di spedizione e assemblaggio, le tasse locali e statali &, i costi di installazione del produttore e del rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L’aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.