Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
4+1 Pallet Pool, EC-1600ZT (PALLET POOL-HMC-LG-4)

Product Image

PRENESITE TAKOJŠNJO PONUDBO ZA VSAK STROJ HAAS

PRIDOBI PONUDBO


Zalogovnik palet 4+1 za EC-1600ZT

    SAMO CNY
Avtomatsko nalaganje velikih kosov
  • Največja velikost dela: 55" premer x 54" višina (1397 mm prem. x 1372 mm)
  • Palete 4+1 (4 lokacije za shranjevanje + 1 obdelovalna postaja)
  • Največ 5000 lb (2268 kg) na paleto
  • Večobmočna svetlobna zavesa za varnost
  • Popolnoma integrirana rešitev
  • Vmesnik za razporejanje, ki je preprost za uporabo
  • Namenska postaja za nalaganje/razlaganje
  • Naročiti ga je treba skupaj s strojem
  • 4+1 Postaje
  • 32" x 32" Velikost palete
  • Informacije o opcijah
  • Specifikacije

PREGLED

DOKUMENTI

NA VOLJO NA TEH STROJIH

DRUGI ZALOGOVNIKI PALET

Naš zalogovnik palet 4+1 za horizontalni obdelovalni center Haas EC-1600ZT HMC je idealen za avtomatsko nalaganje in obdelovanje brez nadzora velikih, težkih kosov. Prav tako je primeren za ponavljajoča se opravila majhnega obsega, kjer želite ohraniti vpenjanje nedotaknjeno med izvajanjem.

Palete so 32" x 32" (813 x 813 mm) in lahko podpirajo do 5000 lb (2268 kg). Tu so štiri lokacije za shranjevanje in ena obdelovalna postaja, zato je palete mogoče načrtovati posamezno, skladno z zahtevami glede prednosti in sekvenciranja, kar omogoča, da se lahko prednostni deli obdelajo prej ali da se pripravijo pogosteje. Zaključene palete se samodejno vrnejo na lokacijo zadrževanja oziroma jih je mogoče sekvencirati na zaščiteno postajo upravljavca za takojšnje razlaganje in ponovno nalaganje. Vključuje možnost vgrajenega vrtljivega pladnja 4. osi in hladilnik krmilne omarice CNC.

OPOMBA: Zahteva stranski menjalec orodja 70+1. Ni na voljo za možno namestitev na terenu.

  • Model 3D (ZIP)
  • Skica postavitve
  • Navodila za namestitev

* OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

NA VOLJO NA TEH STROJIH
Haas EC-1600ZT

EC-1600ZT

CNC horizontalni rezkar s hodi 1.626 x 1.270 x 1.016 mm

  • 50 Konus
  • 3 Osi
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
DRUGI ZALOGOVNIKI PALET
Product Image

Zalogovnik palet 3+1 za serije VF-2YT

Proizvodnja velikega obsega, obratovanje brez nadzora

  • 3+1 Postaje
  • 36" x 18" Velikost palete
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Product Image

Zalogovnik palet 6+1 za serije VF-2YT

Proizvodnja velikega obsega, obratovanje brez nadzora

  • 6+1 Postaje
  • 36" x 18" Velikost palete
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Product Image

Zalogovnik palet 5+1 za vertikalne obdelovalne centre serije VF-4

Proizvodnja velikega obsega, obratovanje brez nadzora

  • 5+1 Postaje
  • 52" x 20" Velikost palete
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Product Image

Zalogovnik palet 6+1, UMC-1250/SS

Proizvodnja velikega obsega, obratovanje brez nadzora

  • 6+1 Postaje
  • 22" x 22" Velikost palete
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Product Image

Zalogovnik palet 20+1, UMC-500/SS

Proizvodnja velikega obsega, obratovanje brez nadzora

  • 20+1 Postaje
  • 8" x 8" Velikost palete
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Product Image

Zalogovnik palet 10+1, UMC

Proizvodnja velikega obsega, obratovanje brez nadzora

  • 10+1 Postaje
  • 15,75" x 11,75" Velikost palete
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Product Image

Zalogovnik palet 6+1, VC-400/SS

Proizvodnja velikega obsega, obratovanje brez nadzora

  • 6+1 Postaje
  • 22" x 14,5" Velikost palete
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Product Image

Zalogovnik palet 6+1, EC-400

Proizvodnja velikega obsega, obratovanje brez nadzora

  • 6+1 Postaje
  • 400 mm Velikost palete
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Pallet Changer S.A.E METRIC
Število postaj 4 + 1 4 + 1
Količina palet 5 5
Dolžina palete 32.00 in 813 mm
Širina palete 32.00 in 813 mm
Maks. tovor palete 5000 lb 2268.0 kg
Maks. premer dela 55.0 in 1397 mm
Max Part Height (workholding + workpiece) 54.0 in 1,372 mm
Čas menjave palete 120 s 120 s
Pallet Clamp Force 45,000 lbf 200,170 N
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Crate for Sheet Metal 102.0 in x 71.5 in x 56.0 in 259 cm x 182 cm x 142 cm
Crate for Pallets, EC-1600ZT PP 110.0 in x 74.0 in x 19.0 in 279 cm x 188 cm x 48 cm
Crate for Bases, EC-1600ZT PP 177.0 in x 124.5 in x 52.0 in 450 cm x 316 cm x 132 cm
Crate for Load Station/Ctr Table, EC-1600ZT PP 194.0 in x 120.0 in x 58.0 in 493 cm x 305 cm x 147 cm

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.