MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
4+1 Pallet Pool, EC-1600ZT (PALLET POOL-HMC-LG-4)

Product Image

LAST NED ET ØYEBLIKKELIG SKREDDERSYDD PRISTILBUD FOR HVILKEN SOM HELST HAAS-MASKIN

FÅ PRISTILBUD


4+1 palettmagasin for EC-1600ZT

    KUN CNY
Automatisert lasting for store deler
  • Maks delstørrelse: 55" diameter x 54" høyde  (1397 mm dia. x 1372 mm)
  • 4+1-paletter (4 oppbevaring + 1 maskineringsstasjon)
  • 5000 lb (2268 kg) maks per palett 
  • Lysgardin med flere soner for sikkerhet
  • Fullt integrert løsning 
  • Brukervennlig planleggingsgrensesnitt
  • Dedikert laste-/lossestasjon
  • Må bestilles med maskinen
  • 4+1 Stasjoner
  • 32" x 32" Pallestørrelse
  • Info om alternativ
  • Spesifikasjoner

OVERSIKT

DOKUMENTER

TILGJENGELIG PÅ DISSE MASKINENE

ANDRE PALETTMAGASINER

4+1 palettmagasinet vårt for Haas EC-1600ZT HMC-er er den perfekte løsningen for automatisert lasting og uovervåket bearbeiding av store, tunge deler. Den er også godt egnet for repeterende jobber med lavt volum, der du ønsker å holde oppspenningen inntakt mellom kjøringer.

Palettene er 32" x 32" (813 x 813 mm), og støtter opptil 5000 lb (2268 kg). Det er 4 oppbevaringssteder og 1 maskinieringsstasjon, og paletter kan planlegges individuelt i henhold til prioriterings- og sekvenseringskrav, slik at høyt prioriterte deler maskineres først eller settes opp oftere. Fullførte paller returneres automatisk til holdeområdet, eller de kan sekvenseres til en beskyttet operatørstasjon for umiddelbar avlasting og ny opplasting. Inkluderer det innebyggede 4.-akse roterende platealternativet og CNC-kontrollkabinettkjøler.

MERK: Krever den 70+1 sidemontert verktøyveksleren. Ikke tilgjengelig for ettermontering.

  • 3D-modell (ZIP)
  • Oppsettstegning
  • Installasjonsveiledning

*MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

TILGJENGELIG PÅ DISSE MASKINENE
Haas EC-1600ZT

EC-1600ZT

CNC-horisontal fres med 1626 x 1270 x 1016 mm vandring

  • 50 Kone
  • 3 Akse
  • 7.5k O/MIN
  • 50+1 Verktøykapasitet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
ANDRE PALETTMAGASINER
Product Image

3+1 palettmagasin for VF-2YT serie

Produksjon med høyt volum, uovervåket drift

  • 3+1 Stasjoner
  • 36" x 18" Pallestørrelse
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Product Image

6+1 palettmagasin, VF-2YT-serien

Produksjon med høyt volum, uovervåket drift

  • 6+1 Stasjoner
  • 36" x 18" Pallestørrelse
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Product Image

5+1 palettmagasin for VF-4 serien

Produksjon med høyt volum, uovervåket drift

  • 5+1 Stasjoner
  • 52" x 20" Pallestørrelse
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Product Image

6+1 palettmagasin, UMC-1250/SS

Produksjon med høyt volum, uovervåket drift

  • 6+1 Stasjoner
  • 22" x 22" Pallestørrelse
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Product Image

20+1 palettmagasin, UMC-500/SS

Produksjon med høyt volum, uovervåket drift

  • 20+1 Stasjoner
  • 8" x 8" Pallestørrelse
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Product Image

10+1 palettmagasin, UMC

Produksjon med høyt volum, uovervåket drift

  • 10+1 Stasjoner
  • 15,75" x 11,75" Pallestørrelse
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Product Image

6+1 palettmagasin, VC-400/SS

Produksjon med høyt volum, uovervåket drift

  • 6+1 Stasjoner
  • 22" x 14,5" Pallestørrelse
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Product Image

6+1 palettmagasin, EC-400

Produksjon med høyt volum, uovervåket drift

  • 6+1 Stasjoner
  • 400 mm Pallestørrelse
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Pallet Changer S.A.E METRIC
Antall stasjoner 4 + 1 4 + 1
Pallekvantitet 5 5
Palettlengde 32.00 in 813 mm
Palettbredde 32.00 in 813 mm
Maks pall-last 5000 lb 2268.0 kg
Maks deldiameter 55.0 in 1397 mm
Max Part Height (workholding + workpiece) 54.0 in 1,372 mm
Endringstid for paller 120 s 120 s
Pallet Clamp Force 45,000 lbf 200,170 N
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Crate for Sheet Metal 102.0 in x 71.5 in x 56.0 in 259 cm x 182 cm x 142 cm
Crate for Pallets, EC-1600ZT PP 110.0 in x 74.0 in x 19.0 in 279 cm x 188 cm x 48 cm
Crate for Bases, EC-1600ZT PP 177.0 in x 124.5 in x 52.0 in 450 cm x 316 cm x 132 cm
Crate for Load Station/Ctr Table, EC-1600ZT PP 194.0 in x 120.0 in x 58.0 in 493 cm x 305 cm x 147 cm

Trenger du mer informasjon?

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Language Preference :
Loading

Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.