My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      • ST-Serie
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
    • Dreh- & Indexiertische
      Dreh- & Indexiertische
      Dreh- & Indexiertische Alles anzeigen
      • Dreh- & Indexiertische
      • Drehtische
      • Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
4+1 Pallet Pool, EC-1600ZT (PALLET POOL-HMC-LG-4)

Product Image

INDIVIDUELLE ANGEBOT FÜR ALLE HAAS MASCHINEN MIT NUR EINEM KLICK!

ANGEBOT ERHALTEN


4+1 Palettenbahnhof für den EC-1600ZT

    NUR CNY
Automatisches Laden von großen Teilen
  • Maximale Teilegröße: 55" Durchmesser x 54" hoch  (1397 mm Ø x 1372 mm)
  • 4+1 Paletten (4 Lager + 1 Bearbeitungsstation)
  • maximal 5000 lb (2268 kg) pro Palette 
  • Mehrzonen-Lichtvorhang für Sicherheit
  • Vollständig integrierte Lösung 
  • Benutzerfreundliche Schnittstelle für die Planung
  • Dedizierte Be-/Entladestation
  • Muss zusammen mit der Maschine bestellt werden
  • 4+1 Stationen
  • 32" x 32" Palettengröße
  • Option-Info
  • Technische Daten

ÜBERBLICK

DOKUMENTE

AUF DIESEN MASCHINEN VERFÜGBAR

ANDERE PALETTENBAHNHOFE

Unser 4+1 Palettenbahnhof für die Haas EC-1600ZT HMC ist die perfekte Lösung für das automatische Beladen und die unbeaufsichtigte Bearbeitung großer, schwerer Teile. Sie eignet sich auch gut für Wiederholungsaufträge mit geringem Volumen, bei denen Sie die Vorrichtungen zwischen den Durchläufen intakt lassen möchten.

Die Paletten sind 32" x 32" (813 x 813 mm) groß und können bis zu 5000 lb (2268 kg) tragen. Es gibt vier Lagerplätze und eine Bearbeitungsstation. Die Paletten können individuell nach Priorität und Reihenfolge programmiert werden, sodass Teile mit hoher Priorität zuerst bearbeitet oder häufiger bereitgestellt werden können. Fertiggestellte Paletten werden automatisch an den Lagerplatz zurückgeführt oder können zur sofortigen Ent- und Beladung an eine geschützte Bedienerstation sequenziert werden. Beinhaltet die integrierte Option für eine 4-Achsen-Drehspannfläche und einen CNC-Steuerungskühlschrank.

HINWEIS: Ein seitlich angeordneter Werkzeugwechsler 70+1 Magazinplätzen ist erforderlich. Nicht verfügbar für den Einbau beim Kunden.

  • 3D-Modell (ZIP)
  • Maschinenabmessungen
  • Installationsanleitung

* HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

AUF DIESEN MASCHINEN VERFÜGBAR
Haas EC-1600ZT

EC-1600ZT

CNC Horizontalfräsmaschine mit Verfahrwegen von 1.626 x 1.270 x 1.016 mm

  • 50 Kegel
  • 3 Achse
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Werkzeugplätze
    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
ANDERE PALETTENBAHNHOFE
Product Image

3+1-Palettenbahnhof der VF-2YT-Serie

Großserienfertigung, bedienerloser Betrieb

  • 3+1 Stationen
  • 36" x 18" Palettengröße
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Product Image

6+1-Palettenbahnhof der VF-2YT-Serie

Großserienfertigung, bedienerloser Betrieb

  • 6+1 Stationen
  • 36" x 18" Palettengröße
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Product Image

5+1 Palettenbahnhof für die VF-4-Serie

Großserienfertigung, bedienerloser Betrieb

  • 5+1 Stationen
  • 52 x 20 Zoll Palettengröße
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Product Image

6+1 Palettenbahnhof, UMC-1250/SS

Großserienfertigung, bedienerloser Betrieb

  • 6+1 Stationen
  • 22" x 22" Palettengröße
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Product Image

20+1-Palettenbahnhof, UMC-500/SS

Großserienproduktion, unbeaufsichtigter Betrieb

  • 20+1 Stationen
  • 8” x 8” Palettengröße
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Product Image

10+1-Palettenbahnhof, UMC

Großserienproduktion, unbeaufsichtigter Betrieb

  • 10+1 Stationen
  • 15,75" x 11,75" Palettengröße
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Product Image

6+1-Palettenbahnhof, VC-400/SS

Großserienfertigung, bedienerloser Betrieb

  • 6+1 Stationen
  • 22" x 14,5" Palettengröße
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Product Image

6+1-Palettenbahnhof EC-400

Großserienproduktion, unbeaufsichtigter Betrieb

  • 6+1 Stationen
  • 400 mm Palettengröße
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Pallet Changer S.A.E METRIC
Anzahl der Stationen 4 + 1 4 + 1
Palettenmenge 5 5
Palettenlänge 32.00 in 813 mm
Palettenbreite 32.00 in 813 mm
Max. Paletten-Tragfähigkeit 5000 lb 2268.0 kg
Max. Werkzeugdurchmesser 55.0 in 1397 mm
Max Part Height (workholding + workpiece) 54.0 in 1,372 mm
Palettenwechselzeit 120 s 120 s
Pallet Clamp Force 45,000 lbf 200,170 N
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Crate for Sheet Metal 102.0 in x 71.5 in x 56.0 in 259 cm x 182 cm x 142 cm
Crate for Pallets, EC-1600ZT PP 110.0 in x 74.0 in x 19.0 in 279 cm x 188 cm x 48 cm
Crate for Bases, EC-1600ZT PP 177.0 in x 124.5 in x 52.0 in 450 cm x 316 cm x 132 cm
Crate for Load Station/Ctr Table, EC-1600ZT PP 194.0 in x 120.0 in x 58.0 in 493 cm x 305 cm x 147 cm

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.