MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      • Automata munkadarab-adagoló esztergához
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
      • Felületcsiszoló
      • Függőleges fűrész
      • Gérvágó fűrész
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
TL-1/2 - 10" Manual 3-Jaw Chuck (2.5K Max RPM) Installation - AD0580

Szerviz kezdőlap Eljárási mód TL-1/2 - 254 mm manuális hárompofás tokmány (2,5K Max. fordulatszám) – Beszerelés – AD0580
Recently Updated Last updated: 01/30/2022

TL-1/2 - 254 mm manuális hárompofás tokmány (2,5K Max. fordulatszám) – Beszerelés


AD0580

TL-1/2 - 254 mm manuális hárompofás tokmány (2,5K Max. fordulatszám) – Beszerelés – AD0580

- Ugrás a következő részhez - 1. Bevezetés (2 lépések) 2. Biztonság 3. Összeszerelés (6 lépések) Back to Top

Bevezetés

1

Ez az eljárás elmagyarázza, hogyan kell felszerelni a 10" manuális 3 -pofás tokmányt a TL-1/2-re. 

Kérjük, hogy beszerelés előtt olvassa el a következő fejezetben található biztonsági nyilatkozatot. 

2

A telepítési videót referenciaként használhatja a manuális tokmány telepítéséhez. 

Biztonság

Biztonsági figyelmeztetés:Az eszköz megfelelő beszerelésére azért van szükség, hogy megfeleljen a gép biztonságos üzemeltetésének. A telepítőnek be kell tartania a telepítési utasításokat.

Ne működtesse a gépet 2500RPM fölött, ha a tokmány be van szerelve.

Összeszerelés

1

Zsírozza meg a tokmány elején lévő zsírzónyíláson keresztül. A különböző tokmánykészítők különböző nyílásokkal rendelkeznek, használja a megfelelő zsírzófejet. 

2

Nyissa ki a pofákat, amíg 4 fog nem látható, zsírozza meg az állkapocs hátulján lévő illeszkedő felületet.

MEGJEGYZÉS: ha a tokmány a zsírzás közben beszorul, forduljon a Haas szervizhez. 

3

Vigyen fel vékony réteg rozsdagátlót az orsóorrra 

4

Szerelje fel a tokmány adapter lemezt, ha szükséges, jelezze az adapter lemezen, hogy ez NTE 0,0005” TIR

5

Egy szemescsavarral emelje fel biztonságosan a tokmányt. Van egy emelőfurat, amely használható. Ehhez használja a megfelelő emelőberendezést. 

6

Szerelje fel a tokmányt a mellékelt szerelvényekkel, de még ne húzza meg a csavarokat. 

Jelezze a tokmány testét, ez az NTE 0,0005” (0,0125 mm).

A rögzítők tokmánynyomatékának jelzése után kövesse a HAAS NYOMATÉK MŰSZAKI ADATAI részt. 

MEGJEGYZÉS: A csavarok meghúzásához használjon Crescent csavarkulcsot a tokmány pofájának megfogásához, hogy a csavarozás közben ellensúlyozza a forgást.
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
Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.