MyHaas Witaj,
!
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      • Podajnik pręta Haas 12
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
      Akcesoria do automatyzacji Wsparcie w hali produkcyjnej Oprawki narzędziowe do frezarek Narzędzia tnące do frezarek Systemy do wytaczania Mill Workholding Oprawki narzędziowe do tokarek Narzędzia tnace do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Zestawy pakietów Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Prostopadłościany i zestawy Ręczne uchwyty do frezowania Gratowanie i materiały ścierne Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Składowanie i przewożenie Obsługa maszyny Oprzyrządowanie do obróbki Ubrania i akcesoria Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle Prześwit Dzisiejsze oferty promocyjne
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
      • Zestawy uchwytów roboczych do stołów obrotowych
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
      • Narzędzia i zestawy do mycia części
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
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
TL-1/2 - 10" Manual 3-Jaw Chuck (2.5K Max RPM) Installation - AD0580

Serwis – Strona główna Procedura postępowania TL-1/2 - Ręczny uchwyt 3-szczękowy 254 mm (maks. 2,5 tys. obr./min) - Instalacja - AD0580
Recently Updated Last updated: 01/30/2022

*TL-1/2 - Ręczny uchwyt 3-szczękowy 254 mm (maks. 2,5 tys. obr./min) - Instalacja


AD0580

TL-1/2 - Ręczny uchwyt 3-szczękowy 254 mm (maks. 2,5 tys. obr./min) - Instalacja - AD0580

- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie (2 kroki) 2. Bezpieczeństwo 3. Instalacja (6 kroki) Back to Top

Wprowadzenie

1

Ta procedura wyjaśni, jak zainstalować 254 mm ręczny uchwyt 3-szczękowy na TL-1/2. 

Przed instalacją należy zapoznać się z zastrzeżeniem bezpieczeństwa w następnym rozdziale. 

2

Możesz użyć filmu instalacyjnego jako odniesienia do instalacji uchwytu ręcznego. 

Bezpieczeństwo

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa: Właściwa instalacja tego urządzenia jest niezbędna do zapewnienia bezpiecznej eksploatacji maszyny. Instalator musi postępować zgodnie z instrukcjami instalacji.

Nie uruchamiaj maszyny powyżej 2500 obr./min z zainstalowanym tym uchwytem.

Instalacja

1

Nałóż smar przez port smarowania z przodu uchwytu. Różni producenci uchwytów będą mieli różne porty, użyj odpowiedniej dyszy smarującej. 

2

Otwórz szczęki, aż 4 zęby zostaną odsłonięte, nałóż smar na współpracującą powierzchnię z tyłu szczęki.

UWAGA: jeśli uchwyt zacina się podczas smarowania, skontaktuj się z serwisem Haas. 

3

Nałóż cienką warstwę inhibitora rdzy na końcówkę wrzeciona 

4

W razie potrzeby zainstaluj płytę adaptera uchwytu, wskaż płytę adaptera NTE 0,0005” TIR

5

Bezpiecznie podnieś uchwyt za pomocą śruby oczkowej, istnieje otwór do podnoszenia, którego można użyć. W tym celu użyj odpowiedniego sprzętu do podnoszenia. 

6

Zamontuj uchwyt za pomocą dostarczonego osprzętu, ale nie dokręcaj jeszcze śrub. 

Wskaż korpus uchwytu, to jest NTE 0,0005”.

Po wskazaniu momentu obrotowego uchwytu łączniki w dół postępują zgodnie z SPECYFIKACJĄ MOMENTU HAAS.

UWAGA: Aby dokręcić śruby, użyj klucza półksiężycowego, aby przytrzymać szczękę uchwytu, aby przeciwdziałać obracaniu podczas dokręcania.
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
Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.