AD0580
此过程将说明如何将 10" 手动 3 爪卡盘安装在 TL-1/2 上。
请在安装前阅读以下部分中的安全免责声明。
您可以使用安装视频作为安装手动卡盘的参考。
安全警告:需要正确安装此设备以符合机器的安全操作。安装人员必须遵循安装说明。
安装此卡盘时,请勿以超过 2500RPM 的速度运行机器。
通过卡盘前部的润滑脂口涂抹润滑脂。不同的卡盘制造商会有不同的端口,请使用合适的润滑脂喷嘴。
打开卡爪直到露出 4 颗齿,在卡爪后部的配合表面上涂抹润滑脂。
注意:如果在润滑时卡盘卡住,请联系 Haas 服务中心。
在主轴鼻端涂上一层薄薄的防锈剂
如果需要,安装卡盘转接板,指明转接板 NTE 0.0005" TIR
使用吊耳螺栓安全提升卡盘,有一个可以使用的提升孔。为此,请使用适当的起重设备。
使用随附的硬件安装卡盘,但不要向下拧紧螺栓。
指示卡盘体,这是 NTE 0.0005 英寸。
指示卡盘后,按照HAAS 扭矩规格拧紧紧固件。
注意:要拧紧螺栓,请使用新月扳手固定卡盘爪,以在拧紧时抵消旋转。