MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
    27. Українська
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
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Kamerfrees
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie 
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie 
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
      Automatiseringsaccessoires Ondersteuning voor de winkel Freesgereedschapshouder Frees freesgereedschap Boringsystemen Freeswerkstukopspanning Draaimachinegereedschapshouder Draaimachine freesgereedschap Draaimachine werkstukopspanning Verpakkingssets ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Opspankubussen en sets Handbediende klauwplaten voor frezen Ontbramen en schuurmiddelen Gereedschapstaster en warmtekrimpers Opslag en behandeling Machineonderhoud Gereedschapsaccessoires Bekleding & Accessoires Meting en inspectie Winner's Circle Winner's Circle Speling De Hot Deals van vandaag
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
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
    27. Українська
×

Resultaten zoekopdracht

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

TL-1/2 - 10" Manual 3-Jaw Chuck (2.5K Max RPM) Installation - AD0580

Service Home Instructieprocedure Installatie van TL-1/2 - 254 mm handbediende 3-klauwplaat (2,5K max. OMW/MIN) - AD0580
Recently Updated Last updated: 01/30/2022

*TL-1/2 - 254 mm handbediende 3-klauwplaat (2,5K max. OMW/MIN) - Installatie


AD0580

Installatie van TL-1/2 - 254 mm handbediende 3-klauwplaat (2,5K max. OMW/MIN) - AD0580

- Spring naar sectie - 1. Inleiding (2 stappen) 2. Veiligheid 3. Installatie (6 stappen) Back to Top

Inleiding

1

In deze procedure wordt uitgelegd hoe u de 254 mm handbediende 3-klauwplaat op een TL-1/2 installeert. 

Lees de veiligheidsdisclaimer in de volgende sectie voordat u de installatie uitvoert. 

2

U kunt de installatievideo gebruiken als referentie voor het installeren van de handbediende klauwplaat. 

Veiligheid

Veiligheidswaarschuwing:  De correcte installatie van dit apparaat is nodig om de machine veilig te kunnen gebruiken. De installeerder moet de installatie-instructies opvolgen.

Laat de machine niet op meer dan 2500 omw/min draaien als deze klauwplaat is geïnstalleerd.

Installatie

1

Breng vet aan via de vetpoort aan de voorkant van de klauwplaat. Verschillende klauwplaatmakers hebben verschillende poorten, gebruik het juiste smeermondstuk. 

2

Open de klauwen totdat 4 tanden zichtbaar zijn, breng vet aan op het paringsoppervlak aan de achterkant van de klauw.

OPMERKING: als de klauwplaat bindt tijdens het smeren, neem dan contact op met Haas Service. 

3

Breng een lichte laag roestremmer op de spilneus aan 

4

Installeer indien nodig de adapterplaat van de klauwplaat, geef de adapterplaat aan, dit is NTE 0,0005” TIR

5

Til de klauwplaat veilig op met behulp van een oogbout, er is een hijsgat dat kan worden gebruikt. Gebruik hiervoor de correcte hijsapparatuur. 

6

Installeer de klauwplaat met de meegeleverde hardware, maar draai de bouten nog niet vast. 

Geef de klauwplaatbehuizing aan, dit is NTE 0,0005”.

Nadat u de klauwplaat heeft aangeduid, moet u de bevestigingen aandraaien. Gebruik de HAAS KOPPELSPECIFICATIES ter referentie. 

OPMERKING: Gebruik om de bouten vast te draaien, een halve moersleutel om op een bek van de klauwplaat te klemmen om rotatie te voorkomen tijdens het aandraaien.
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
Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.