My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      • ST-Serie
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
    • Dreh- & Indexiertische
      Dreh- & Indexiertische
      Dreh- & Indexiertische Alles anzeigen
      • Dreh- & Indexiertische
      • Drehtische
      • Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
TL-1/2 - 10" Manual 3-Jaw Chuck (2.5K Max RPM) Installation - AD0580

Service Home How-To-Verfahren TL-1/2 – Manuelles 254-mm-Dreibackenfutter (max. 2.500 min-1) Installation – AD0580
Recently Updated Last updated: 01/30/2022

TL-1/2 – Manuelles 254-mm-Dreibackenfutter (max. 2.500 min-1) – Installation


AD0580

TL-1/2 – Manuelles 254-mm-Dreibackenfutter (max. 2.500 min-1) Installation – AD0580

- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung (2 Schritte) 2. Sicherheit 3. Installation (6 Schritte) Back to Top

Einführung

1

In diesem Verfahren wird die Installation des manuellen 254 mm Dreibackenfutters an einem TL-1/2 erläutert. 

Bitte lesen Sie vor der Installation den Sicherheitshaftungsausschluss in nachfolgendem Abschnitt. 

2

Sie können als Referenz zur Installation des manuellen Spannfutters das Installationsvideo ansehen. 

Sicherheit

Sicherheitswarnung: Zur Gewährleistung des sicheren Betriebs der Maschine ist eine ordnungsgemäße Installation dieser Einrichtung erforderlich. Der Monteur muss die Installationsanleitung befolgen.

Lassen Sie die Maschine nicht mit über 2.500 min-1 laufen, wenn dieses Spannfutter montiert ist.

Installation

1

Tragen Sie Fett durch den Schmiernippel an der Vorderseite des Spannfutters auf. Verschiedene Spannfutterhersteller arbeiten mit unterschiedlichen Anschlüssen. Verwenden Sie entsprechend die passende Schmierdüse. 

2

Öffnen Sie die Spannbacken, bis 4 Zähne freigelegt sind. Tragen Sie Fett auf die Gegenfläche auf der Rückseite der Spannbacke auf.

HINWEIS: Wenden Sie sich an den Haas-Kundendienst, falls das Spannfutter beim Schmieren festsitzt. 

3

Tragen Sie eine dünne Schicht Rostschutzmittel auf die Spindelnase auf. 

4

Bringen Sie, falls erforderlich, die Spannfutteradapterplatte, an und geben Sie die Adapterplatte an. Diese beträgt NTE 0,0005” TIR

5

Heben Sie das Spannfutter sicher mit einer Augenschraube an, die hierfür ein Hebeloch aufweist. Verwenden Sie dazu die entsprechende Hebevorrichtung. 

6

Bringen Sie das Spannfutter mit den mitgelieferten Befestigungskomponenten an, ziehen Sie die Schrauben aber noch nicht fest. 

Geben Sie den Spannfutterkörper an. Der Wert ist NTE 0,0005”.

Ziehen Sie die Befestigungselemente nach Angabe des Spannfutters an und halten Sie sich dabei an die HAAS DREHMOMENTVORGABE. 

HINWEIS: Verwenden Sie beim Festziehen der Schrauben zum Festhalten einer Spannbacke des Spannfutters einen Rollgabelschlüssel, um der beim Festziehen auftretenden Drehung entgegenzuwirken.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.