MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Bar Feeder Installation Kit, 64 mm (64MM INSTALL KIT)

Product Image

DOWNLOAD EEN DIRECTE INDIVIDUELE OFFERTE VOOR ELKE HAASMACHINE

OFFERTE AANVRAGEN


Installatieset voor staafdoorvoer, 64 mm

    ALLEEN CNY
Alles wat u nodig hebt om uw Haas-staafdoorvoer te installeren

OVERZICHT

DOCUMENTEN

Deze vereiste installatieset voor Haas draaimachines met een staafcapaciteit van 64 mm en 74 mm sluitschroefdraad bevat een set precisie spilvoeringen van Haas, een voeringgeleideradapter van Haas en alle benodigde hardware om een Haas-staafdoorvoer in uw werkplaats te installeren. Zodoende kunt u meteen beginnen met het maken van werkstukken. Deze kit is alleen leverbaar bij de aanschaf van een staafdoorvoer. 

  • Inclusief voeringgeleideradapter
  • Inclusief 14 precisie voeringen voor staven met een diameter van 10 tot 55 mm
  • Duurzaam, geëxtrudeerd polyethyleen met een hoge dichtheid voor een lange levensduur

HET PRECISIE-VERSCHIL

Deze precisiespilvoeringen zijn speciaal ontworpen voor standaard metrisch staafmagazijn en hebben een interfence pasvorm op de trekbuis en strakkere staafspelingen om trillingen te verminderen. Alle voeringen zijn 1220 mm lang.

Inbegrepen maten:

10 mm, 12 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm
32 mm, 35 mm, 38 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm

 

 

INTERFERENTIE FIT BUITENDIAMETER | STRAKKERE SPELING

 OUDE LINERS
Dubbele grootte – inch/metrisch

NIEUWE LINERS
Metrische grootte specifiek

45 mm staafmagazijn in trekbuis van 64 mm

SERVICEDOCUMENTEN

Op zoek naar meer informatie?

Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

Language Preference :
Loading

Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.