Bar Feeder Installation Kit, 64 mm (64MM INSTALL KIT)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


バー送り機設置キット、64mm

    CNY限定
Haas製バーフィーダーを設置するための必需品一式

概要

文書

64mmのバー能力と綿密な74㎜のねじを備えたHaas旋盤に必須のこの設置キットには、Haasの高精度スピンドルライナー、ライナーガイドアダプター、およびHaasバー送り機の設置に必要なハードウェアがすべて含まれており、すぐに部品の製作にご利用いただけます。本キットはバーフィーダーのご購入時のみお求めいただけます。

  • ライナーガイドアダプター付属
  • 直径10mmから55mmまでのバー用の14mmの高精度ライナー付属
  • 耐久性に優れた高密度押し出しポリエチレンで長持ちします

精度の違い

この精密スピンドルライナーは、標準のメトリックバーストック専用にサイズ決めしており、ドローチューブに対する締まりばめ、及びよりタイトなバークリアランスで振動を低減します。 すべてのライナーは長さ1220mmです。

含まれるサイズ:

10mm、12mm、16mm、18mm、20mm、25mm、30mm
、32mm、35mm、38mm、40mm、45mm、50mm、55mm

 

 

締まりばめ外径、よりタイトなバークリアランス

 旧ライナー
デュアルサイズ – インチ/メートル

新ライナー
メトリックサイズ固有

64mmのドローチューブに45mmのバーストック

サービスドキュメント