Bar Feeder Installation Kit, 64 mm (64MM INSTALL KIT)

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


64 毫米送料器安装套件

    仅人民币
提供安装 Haas 送料器所需的一切部件

概览

文档

这款 Haas 车床必备安装套件具有 64 毫米棒材最大直径和 74 毫米闭合器螺纹,包括一套 Haas 精密主轴衬套、一件衬套导轨适配器,以及在车间安装 Haas 送料器所需的各种五金件,方便您立即开始制造部件。该套件仅在购买送料器时随同出售。 

  • 包括衬套导轨适配器
  • 包括适合 10 毫米至 55 毫米直径棒材的 14 个精密衬套
  • 耐用、高密度的挤塑成型聚乙烯结构,使用寿命长

精度差异

这些精密主轴衬套的尺寸专门用于标准公制棒料,并具有拉管干扰拟合和更紧密的棒料间隙,以减少振动。 所有衬套均为 1220 毫米长。

包括尺寸:

10 毫米、12 毫米、16 毫米、18 毫米、20 毫米、25 毫米、30 毫米
、32 毫米、35 毫米、38 毫米、40 毫米、45 毫米、50 毫米、55 毫米

 

 

拉管干扰拟合 | 更紧密的棒料间隙

旧衬套
双尺寸 - 英寸/公制

新衬套
公制尺寸特定

45 毫米拉管中的 64 毫米棒料

服务手册