MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
UMC - MRZP Offset Settings

1

Hier leest u hoe u de MRZP-offsets (machine Rotary Zero Point) instelt. De MRZP-offsets zijn instellingen in de Haas CNC-besturing die de besturing over deze afstanden vertellen:

  1. de afstand van de middenlijn van de Tilt-as (B-as) van de X-as-uitgangspositie
  2. de afstand van de kantel as (B-as) middenlijn vanaf de uitgangspositie van de Z-as
  3. de afstand van de tabel roterende as (C-as) middenlijn van de Y-as Home positie

Deze procedure bevat afbeeldingen die beide kalibratie-assembly's gebruiken.

 Belangrijk: De spil taster moet worden gekalibreerd voordat u deze procedure uitvoert. Dit zorgt ervoor dat de nauwkeurigheid van de taster op de positie van de machine correct is. Zie de  Next Generation Control - Sondekalibratie (VPS) procedure op diy.haascnc.com.

2

Druk op [Setting] en navigeer naar Machine Setup. Controleer instellingen 255, 256 en 257. De waarden mogen niet nul zijn. Als ze nul zijn, voer dan de volgende procedure uit.

MRZP A-C of B-C-as Rough Set (Grof instellen)

3

[ZERO RETURN] [ALL] assen.

Ga naar het tabblad Features  in [DIAGNOSTIC] en Controleer of VPSEditing  ingeschakeld is.

Plaats de werkstuktaster in de spil.

Druk op de [EDIT].

Selecteer VPS .

Druk op pijl [DOWN] om te  TASTEN [1].

Selecteer CALIBRATION [2]. Druk op de cursorpijl [RIGHT].

Selecteer MRZPCALIBRATION [3].

4

Druk op de pijl [DOWN] en selecteer B-AXIS TILT C-AXIS ROTARY FINISH SET.

LET OP: A-C Of B-C MRZP ROUGH SET wordt alleen gebruikt als er geen MZRP offsetinstellingen (255, 256, 257) zijn ingesteld.

5

Voer de diameter van de gereedschapbal in [2].

Belangrijk: Meet altijd de gereedschaps bal met een gekalibreerde micrometer om de juiste kogeldiameter te garanderen.

 Opmerking: Als u in de statistiek modus bent, zorg er dan voor dat u de balgrootte in millimeters invoert. Als u in inch-modus de grootte van de bal in inches invoeren

Druk op [ENTER].

Druk op [F4].

Selecteer Output MDI .

  

6

Installeer de kalibratieboleenheid [1] in de buurt van het midden van de schijf.

Opmerking:  Op een UMC-1000 wordt tijdens de kalibratie cyclus van MRZP een overreisalarm gegenereerd als de kalibratie bol te ver van het centrum is.

Zorg ervoor dat de gereedschapskogel [2] stevig aan de kalibratie-eenheid is bevestigd.

Opmerking:  Op UMC-machines die met de Pallet Pool zijn uitgerust, moet de kalibratiebol met teenklemmen op de pallet worden vastgezet.

Opmerking: Draai de gereedschapskogel niet te vast.

Torn de Z-as tot de tip van de taster [2] zich 0,1" (2,54 mm) boven en gecentreerd over de gereedschapbol [1] bevindt.

Start het programma in MDI . Dit programma is O099994 B AXIS TILT AND C AXIS ROT AXIS.

7

De taster meet veel posities op de assen B en C in verschillende mate.

Het programma plaatst waarden in MacroVariabelen 10121, 10122 en 10123. Noteer de waarden.

8

Zet de vastgelegde waarden in deze instellingen:

  • Voer de waarde voor macrovariabele 10121 in Setting 255 MRZP X Offset in.
  • Voer de waarde voor macrovariabele 10122 in Setting 256 MRZP Y Offset in.
  • Voer de waarde voor macrovariabele 10123 in Setting 257 MRZP Z Offset in.

Als u denkt dat u mogelijk onjuiste waarden hebt ingevoerd start u het MRZP FINISH SET-programma opnieuw. De waarden die het programma in de variabelen plaatst, moeten binnen vijf tellingen of minder van de instellingsnummers liggen.

  Opmerking: Setting 9 bepaalt of de waarden worden weergegeven in inch of millimeters.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.