My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Machine Makers

Rozwiązania dla zróżnicowanych potrzeb
HISTORIE KLIENTÓW
Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo HTML5.

ZOBACZ, JAK FIRMY Z TWOJEGO REGIONU WYKORZYSTUJĄ MASZYNY HAAS

Machine Makers | Historia sukcesu klienta firmy Haas
 

Machine Makers to firma inżynierska z Auckland w Nowej Zelandii, która specjalizuje się w projektowaniu i budowie maszyn do inspekcji wizyjnej oraz precyzyjnych komponentów i podzespołów dla lokalnych odbiorców. Przedsiębiorstwo założył 3 lata temu Anthony Matijasevich ze swoją żoną, Giną.

„Kupiliśmy istniejący warsztat, który wcześniej działał już przez 20 lat” – mówi Anthony. „Wraz z nim kupiliśmy szereg maszyn CNC, które już wcześniej tam pracowały, między innymi frezarki i tokarki 3-osiowe różnych producentów”.

Rozwijanie nowej działalności nie było jednak łatwe. „Zdaliśmy sobie sprawę z tego, że w gruncie rzeczy jesteśmy tylko kolejnym warsztatem pracującym na maszynach 3-osiowych” – mówi Anthony. „Nasz główny inżynier po spotkaniach z klientami stwierdził, że potrzebna jest maszyna 5-osiowa. Zdecydowaliśmy się na zakup.

Naszym podstawowym wymaganiem było wsparcie techniczne. Chcieliśmy kupić maszynę u producenta, dla którego jest to priorytet”.

W tym czasie lokalny punkt sprzedaży fabrycznej Haas dysponował trzema wykwalifikowanymi serwisantami, którzy byli w stanie zapewnić odpowiednią obsługę maszyn pracujących w zakładzie.

„Potem poznaliśmy Karla Medleya” – mówi Anthony. „Karl (krajowy dyrektor ds. sprzedaży fabrycznej w Nowej Zelandii) ocenił nasze potrzeby i przygotował szczegółową i przemyślaną ofertę. Warto było mu zaufać”.

Firma zdecydowała się na zakup uniwersalnego centrum obróbczego Haas UMC-750, które poszerzyło możliwości warsztatu o obróbkę 5-osiową. „Inwestycja od razu zaczęła się zwracać” – mówi Anthony. „Mogliśmy teraz wykonywać zlecenia, których realizacja nie była wcześniej możliwa”.

Inwestowanie w najnowsze narzędzia firmy Haas przyniosło też inne korzyści. Intuicyjny system próbkowania Haas „zwiększa dokładność i umożliwia automatyzację obróbki, nie wymagając jednocześnie od pracowników zaawansowanych kwalifikacji” – wyjaśnia Anthony. Właściciel firmy docenia możliwość wykonywania obróbki bez nadzoru oraz bezpiecznego automatycznego wyłączenia maszyny po zakończeniu cyklu. Do zdalnego monitorowania maszyn wykorzystuje aplikację mobilną HaasConnect. „Aplikacja informuje o awariach narzędzi oraz o zakończeniu produkcji, a także o tym, że maszyna została wyłączona prawidłowo” – wyjaśnia Anthony.

Dodatkową korzyścią jest to, że sterowanie wszystkimi maszynami jest ujednolicone. „Wspólny interfejs bardzo ułatwia szkolenie i obsługę.

Dlatego trzymamy się zasady korzystania ze sprzętu od jednego dostawcy i właśnie kupiliśmy już czwartą maszynę Haas – ST-20Y, która umożliwiła nam wykonywanie obróbki tokarskiej i frezarskiej w ramach jednej operacji. To idealne rozwiązanie przy produkcji na niewielką lub średnią skalę, którą się zajmujemy.

To nasza dotychczasowa historia”.

INFORMACJE O FIRMIE Machine Makers

✔ Maszyny Haas:

ST-15
UMC-750
ST-20Y

VF-2SS
HRT210

✔ Produkty wytwarzane za pomocą maszyn Haas: zautomatyzowane maszyny do inspekcji wizyjnej oraz szeroka gama części i produktów wymagających precyzyjnej obróbki

✔ Lokalizacja: Hillcrest, Auckland, Nowa Zelandia

Dowiedz się więcej o firmie Machine Makers na stronie internetowej: https://www.machinemakers.co.nz/

Skontaktuj się z nami

 

Language Preference :
Loading

Zobacz maszynę UMC-750 w akcji.

 

AMI: Making the Best
Budowa od podstaw pomyślnej firmy zajmującej się obróbką wymaga ciężkiej pracy, determinacji, a czasami także nerwów ze stali. Jest to jeszcze trudniejsze, gdy całe przedsięwzięcie jest nieplanowane. Istotną pomocą jest zainwestowanie we właściwy sprzęt, jak odkryli to partnerzy biznesowi z hrabstwa Plymouth – Paul Singley i Charlie Gillis – gdy zakładali firmę AMI. Piętnaście lat później ich świetnie prosperująca firma od inżynierii precyzyjnej jest właścicielem 23 maszyn CNC firmy Haas.
80/20: Siedem nawyków, które nie chcą umrzeć
Firma 80/20 Inc. z siedzibą w Indianie buduje i sprzedaje coś, co założyciel firmy Don Wood nazywa zestawem elektroakustycznym – modułowy aluminiowy system ramek, który można skonfigurować w prawie każdy element, jaki klient może sobie wyobrazić. Receptura firmy Wood na sukces obejmuje rozsądne zastosowanie 7 nawyków wydajnych ludzi Stephena Coveya oraz inwestycje w maszyny CNC firmy Haas w celu zwiększenia produktywności.
Hyphen: Szybki metal
Kanadyjska firma Hyphen powstała w celu obsługi macierzystej spółki Christie Digital w zakresie tworzenia prototypów nowych projektorów wysokiej klasy. Oprócz szerokiej gamy dodatków RP firma Hyphen zainwestowała także w maszyny CNC firmy Haas. Części metalowe przygotowane na maszynach CNC oferują właściwości mechaniczne i odporność na ciepło nieodstępne dla plastikowych części RP. Za pomocą maszyn Haas firma Hyphen może wytwarzać krótkie serie podzespołów z odpowiednich metali.
Recently Updated

Dostosuj maszynę tak, jak chcesz


Gdy prowadzisz warsztat, nigdy nie wiesz, jaka praca czeka Cię w przyszłości. Dlatego maszyny Haas są najlepszym wyborem do pracy w warsztacie. Nie tylko mamy ponad 100 różnych modeli do wyboru, ale i każdy z nich jest w pełni konfigurowalny. Wybierz opcje, które mają sens oraz dadzą wszechstronność pozwalającą poradzić sobie z każdym kolejnym zadaniem.

KOMPAKTOWA PRECYZJA
Haas CL-1

CL-1

Tokarka uchwytowa CNC do prętów o średnicy do 25 mm

  • 5C Nose Rozmiar uchwytu
  • 1.0" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
  • 6k RPM
  • 5 hp Zasilanie
    TYLKO W WALUCIE CNY
PROSTA OBRÓBKA 5-OSIOWA
Haas UMC-500

UMC-500

5-osiowe pionowe centrum obróbcze CNC o zakresach ruchu 610 x 406 x 406 mm

  • 40 Stożek
  • 5 Oś
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
Błyskawiczna produkcja
Haas VF-2SS

VF-2SS

Superszybka frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 762 x 406 x 508 mm

  • 40 Stożek
  • 3 Oś
  • 12k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
Głowica BMT65 i narzędzia napędzane
Po co przenosić wytoczone części do frezarki w celu ponownej obróbki, skoro można zrobić wszystko na tokarkach Haas z głowicą BMT65 i narzędziami napędzanymi? Dzięki głowicy i narzędziom napędzanym BMT65 nie tylko zyskasz większą wydajność zakładu i skrócenie czasów ustawiania systemu, ale w porównaniu do starszych maszyn Haas również zwiększoną wydajność skrawania, dłuższą żywotność narzędzia i większy prześwit narzędzia.
System smarowania minimalną ilością środka smarnego
Nie możesz użyć na częściach chłodziwa na bazie wody, ale nadal musisz smarować narzędzia tnące? System smarowania minimalną ilością środka smarnego Haas może być rozwiązaniem.
Uruchom, zatrzymaj, przesuń i kontynuuj
Czy kiedykolwiek potrzebowałeś “wstrzymać” długą operację podczas skrawania części w celu dokładniejszego przyjrzenia się płytce lub sprawdzenia wykończenia powierzchni? W tym filmie Scott i John omawiają przydatną funkcję na tokarkach i frezarkach firmy Haas, która pozwala dokładnie na to.
Przeszkól operatora do ustawiania narzędzi i korekcji roboczych

Z myślą o warsztatach firma Haas opracowała system bezprzewodowych pomiarów sondą (WIPS). Użyj prostych, łatwych w naśladowaniu szablonów, aby dosłownie w kilka sekund ustawić narzędzie i korekcje robocze. Koniec z marnowaniem cennego czasu operatora na ustawianie korekcji. Do systemu WIPS możesz szybko przeszkolić wszystkich operatorów i zyskać pewność, że zadanie będzie wykonywane szybko i dokładnie.

Jaką maszynę zaprojektujesz dzisiaj?

Zbuduj & Wyceń

Twoja nowa obrabiarka Haas czeka już na Ciebie.

Zaczynamy

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.