My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
HPB-170-10-CE CNC Press Brake

  1. Maszyny produkcyjne
  2. Prasy krawędziowe CNC
  3. Prasa krawędziowa CNC Haas | 170 ton | 10 stóp

HPB-170-10 CNC Press Brake

    TYLKO W WALUCIE CNY
 

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

Prasa krawędziowa CNC Haas | 170 ton | 3 m

See Available Stock

Aktualny czas realizacji

Filtry

Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Skontaktuj się z dystrybutorem

HPB-170-10-CE to elektrohydauliczna prasa krawędziowa CNC o długości gięcia 10 stóp (3 m) i sile gięcia wynoszącej 170 ton. Ta prasa krawędziowa może giąć stalowe elementy o długości 10 stóp (3 metry) i grubości do 1/4" (6,4 mm). HPB-170-10-CE to maszyna 6+1-osiowa (Y1, Y2, X, R, Z1 i Z2 z kompensacją odchylenia jako +1). Oprzyrządowanie typu europejskiego jest standardem w tej maszynie. HPB-170-10-CE to maszyna do wszystkich większych i bardziej wymagających operacji gięcia. 

  • Długość gięcia 10 stóp (3 m)
  • Siła gięcia 170 ton
  • Sterowanie Delem DA-66S
  • Kompensacja odchylenia CNC
  • Oprzyrządowanie typu europejskiego
  • Laserowa kurtyna świetlna

Model dostępny na zamówienie z oczekiwaną dostawą w III kwartale 2026 r.

PRASY KRAWĘDZIOWE

POBIERZ BROSZURĘ

BIULETYN HAAS

    Porównaj maszyny
    • Konfiguracja
    • Dane techniczne
    • informacje o maszynie
    • Gwarancja na produkt

    KONFIGURACJA STANDARDOWA

    TYP PRASY KRAWĘDZIOWEJ

    Hybrydowa, elektrohydrauliczna prasa krawędziowa CNC
    Układ sterowania osi 6+1: Y1-Y2-X-R-Z1-Z2+V
    Siła gięcia 170 ton
    Długość gięcia 10 stóp (3 m)

    STEROWANIE

    Delem DA-66S
    Dotykowe programowanie graficzne 2D
    Wyświetlacz symulacji graficznej 3D
    Ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości 24"
    Interfejs peryferyjny USB

    FUNKCJE PRODUKTU

    Oprzyrządowanie typu europejskiego
    Kompensacja odchylenia CNC
    Laserowa kurtyna świetlna
    Przesuwny wspornik przedni z szyną prowadnicy liniowej o pełnej długości
    Oświetlenie obszaru roboczego LED

    Specyfikacja SAE Jednostki metryczne
    Ciśnienie znamionowe 382,175 lbf 1700 kN
    Długość stołu roboczego 126" 3200 mm
    Odstęp kolumn 102,4" 2600 mm
    Głębokość otworu 15,75"  400 mm
    Skok suwaka 7,9" 200 mm
    Wysokość otworu 18,9" 480 mm
    6,3 cala/s
    0-0,39 cala/s
    5,1 cala/s
    Specyfikacja SAE Jednostki metryczne
    Oś CNC Y1, Y2, X, R, Z1, Z2, V (6+1 osi) Y1, Y2, X, R, Z1, Z2, V (6+1 osi)
    Prędkość bloku suwaka
        – Zbliżenie
        – Gięcie
        – Powrót
    160  mm/s
    0-10 mm/s
    130 mm/s
    Szybkośc osi X 15,75 cala/s 400 mm/s
    Dokładność osi X ±0,0008"  ±0,02 mm
    Szybkośc osi Z 15,75 cala/s 400 mm/s
    Dokładność osi Z ±0,0008" ±0,02 mm
    Szybkośc osi R 7,9 cala/s 200 mm/s
    Dokładność osi R ±0,002" ±0,05 mm
    Specyfikacja SAE Jednostki metryczne
    Grubość gięcia* – stal węglowa ≤ 0,236" ≤ 6 mm
    Grubość gięcia* – stal nierdzewna ≤ 0,138" ≤ 3,5 mm
    Grubość gięcia* – aluminium ≤ 0,354" ≤ 9 mm
    Dokładność kąta gięcia (pełna długość) ±0,5° ±0,5°
    Dokładność prostoliniowości pełnej długości (stal węglowa) ±0,006"  ±0,15 mm
    Całkowita dokładność długości gięcia ±0,006"  ±0,15 mm

    *Obliczona przez gięcie o długości 126" (3200 mm).

    Specyfikacja SAE Jednostki metryczne
    Masa maszyny 20 503 lb 9300 kg
    Wymiary (dł. x szer. x wys.) 145,7" x 65,7" x 105,5" 3700 x 1670 x 2680 mm

    DOKUMENTY

    POWIĄZANE PRODUKTY

    DOKUMENTY
    • Model 3D (ZIP)
    • Schemat

    *UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

    POWIĄZANE PRODUKTY

    Mniejszy model

    Product Image

    HPB-50-5 CNC Press Brake

    Prasa krawędziowa CNC Haas | 50 ton | 5 stóp

        TYLKO W WALUCIE CNY
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Gwarancja na produkt Haas – 1 rok

    Ten produkt jest objęty roczną gwarancją na części i robociznę oraz wsparciem lokalnego punktu sprzedaży fabrycznej Haas.
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
    Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Uwagi
    Haas Logo

    Cena dostawy Haas

    Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.