HPB-170-10-CE CNC Press Brake

  1. 제작 기계
  2. CNC 프레스 브레이크
  3. Haas CNC 프레스 브레이크 | 170톤 | 10피트

HPB-170-10 CNC Press Brake

    CNY 전용
 

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

CNC 프레스 브레이크 | 170톤 | 3미터

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

기계 비교
모든 재고 둘러보기
대리점 연락처

HPB-170-10-CE는 10피트(3미터) 절곡 길이와 170톤의 절곡력을 가진 전기 유압식 CNC 프레스 브레이크입니다. 이 브레이크는 최대 1/4"(6.4mm) 두께의 10피트(3미터) 강철 조각을 구부릴 수 있습니다. HPB-170-10-CE는 6 + 1축 기계(Y1, Y2, X, R, Z1 및 Z2, 변형량 보정 포함(+ 1))입니다. 유럽식 툴링은 이 기계에서 표준입니다. HPB-170-10-CE는 모든 대형 헤비 듀티 벤드 작업을 위한 기계입니다. 

  • 10피트(3미터) 절곡 길이
  • 170톤 절곡력
  • Delem DA-66S 제어
  • CNC 변형량 보정
  • 유럽식 툴링
  • 레이저 안전 광 커튼

주문 가능, 2026년 3분기 배송 예정.

프레스 브레이크

안내 책자 다운로드

HAAS 저널

    기계 비교
    • 구성 선택
    • 규격
    • 기계 정보
    • 제품 보증

    표준 구성

    브레이크 유형

    CNC 하이브리드 전기 유압식 프레스 브레이크
    6+1축 제어장치: Y1-Y2-X-R-Z1-Z2+V
    170톤 절곡력
    10피트(3미터) 절곡 길이

    제어 장치

    Delem DA-66S
    2D 터치 그래픽 프로그래밍
    3D 그래픽 시뮬레이션 화면
    24" 고해상도 터치스크린 화면
    USB 주변 장치 인터페이스

    제품 기능

    유럽식 툴링
    CNC 변형량 보정
    레이저 안전 광 커튼
    전장 선형 가이드 레일이 있는 슬라이딩 전면 지지대
    LED 작업 영역 조명

    규격 SAE 미터법
    공칭 압력 382,175lbf 1,700kN
    워크벤치 길이 126" 3,200mm
    컬럼 간격 102.4" 2,600mm
    스로트 깊이 15.75"  400mm
    슬라이더 스트로크 7.9" 200mm
    개구부 높이 18.9" 480mm
    6.3in/s
    0-0.39in/s
    5.1in/s
    규격 SAE 미터법
    CNC 축 Y1, Y2, X, R, Z1, Z2, V(6+1축) Y1, Y2, X, R, Z1, Z2, V(6+1축)
    슬라이드 블록 속도
        – 접근
        – 구부러짐
        – 복귀
    160  mm/s
    0-10mm/s
    130mm/s
    X축 속도 15.75in/s 400mm/s
    X축 정확도 ±0.0008"  ±0.02mm
    Z축 속도 15.75in/s 400mm/s
    Z축 정확도 ±0.0008" ±0.02mm
    R축 속도 7.9in/s 200mm/s
    R축 정확도 ±0 .002" ±0.05mm
    규격 SAE 미터법
    절곡 두께* - 탄소강 ≤ 0.236" ≤ 6mm
    절곡 두께* - 스테인리스 ≤ 0.138" ≤ 3.5mm
    절곡 두께* - 알루미늄 ≤ 0.354" ≤ 9mm
    절곡 각도 정확도(전체 길이) ±0.5° ±0.5°
    전장 직선도 정확도(탄소강) ±0.006"  ±0.15mm
    전체 절곡 길이 정확도 ±0.006"  ±0.15mm

    *126"(3,200mm)의 절곡 길이로 계산됩니다.

    배송 치수 및 중량 SAE 미터법
    기계 중량 20,503lb 9,300kg
    치수(L x W x H) 145.7" x 65.7" x 105.5" 3,700 x 1,670 x 2,680mm

    문서

    관련 제품

    문서
    • 3D 모델(ZIP)
    • 레이아웃 도면

    *참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

    관련 제품

    더 작은 모델

    Product Image

    HPB-50-5 CNC Press Brake

    CNC 프레스 브레이크 | 50톤 | 5피트

        CNY 전용
     
    더 알아보기 제작 및 가격
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas 제품 보증 - 1년

    이 제품에는 현지 Haas 직영 창고 매장의 만 1년 보증(부품 및 작업 품질) 및 지원이 포함됩니다.
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
    모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.