HPB-170-10-CE CNC Press Brake

  1. 钣金加工机床设备
  2. 数控压制动器
  3. Haas 数控压制动器 | 170 吨 | 10 英尺

HPB-170-10 CNC Press Brake

    仅人民币
 

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

数控折弯机 | 170 吨 | 3 米

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

机床对比
详细了解所有库存
联系经销商

The HPB-170-10-CE 是电动液压数控压制动器,弯曲长度为 10 英尺(3 米),弯曲力为 170 吨。该制动器可弯曲 10 英尺长(3 米)的钢块,最大厚度为1/4"(6.4 毫米)。HPB-170-10-CE 是一款 6 + 1 轴机床(Y1、Y2、X、R、Z1 和 Z2,偏差补偿 + 1)。欧式刀具是此机床的标准刀具。HPB-170-10-CE 机床适用于所有大型重型弯曲作业任务。 

  • 10 英尺(3 米)弯曲长度
  • 170 吨弯曲力
  • Delem DA-66S 控制器
  • 数控偏转补偿
  • 欧式刀具
  • 激光安全光幕

仅适用当前下单,预计于 2026 年第 3 季度交付。

折弯机

下载手册

HAAS JOURNAL

    机床对比
    • 配置
    • 规格
    • 机床信息
    • 产品保修

    标准配置

    制动类型

    数控混合动力电动液压制动器
    6+1 轴控制: Y1-Y2-X-R-Z1-Z2+V
    170 吨弯曲力
    10 英尺(3 米)弯曲长度

    控制器件

    Delem DA-66S
    2D 触摸图形编程
    3D 图形模拟显示
    24" 高清触摸屏监视器
    USB 外围设备接口

    产品特点

    欧式刀具
    数控偏差补偿
    激光安全光幕
    带全长线性导轨的前滑动支架
    LED 加工区域照明

    规格 SAE 度量
    标称压力 382,175 磅/英尺 1700 千牛
    工作台长度 126" 3200 毫米
    立柱间距 102.4" 2600 毫米
    导口深度 15.75"  400 毫米
    滑座冲程 7.9" 200 mm
    开口高度 18.9" 480 毫米
    6.3 英寸/秒
    0-0.39 英寸/秒
    5.1 英寸/秒
    规格 SAE 度量
    数控轴 Y1, Y2、X、R、Z1, Z2、V(6+1 轴) Y1, Y2、X、R、Z1, Z2、V(6+1 轴)
    滑块速度
        – 方法
        – 弯曲
        – 返回
    160  毫米/秒
    0-10 毫米/秒
    130 毫米/秒
    X 轴速度 15.75 英寸/秒 400 毫米/秒
    X 轴精度 ±0.0008"  ±0.02 毫米
    Z 轴速度 15.75 英寸/秒 400 毫米/秒
    Z 轴精度 ±0.0008" ±0.02 毫米
    R 轴速度 7.9 英寸/秒 200 毫米/秒
    R 轴精度 ±0 .002" ±0.05 毫米
    规格 SAE 度量
    弯曲厚度* - 碳钢 ≤ 0.236" ≤ 6 毫米
    弯曲厚度* - 不锈钢 ≤ 0.138" ≤ 3.5 毫米
    弯曲厚度* - 铝 ≤ 0.354" ≤ 9 毫米
    弯曲角精度(全长) ±0.5° ±0.5°
    全长直线精度(碳钢) ±0.006"  ±0.15 毫米
    总弯曲长度精度 ±0.006"  ±0.15 毫米

    *通过 126"(3200 毫米)的弯曲长度计算。

    规格 SAE 度量
    机床重量 20,503 磅 9300 千克
    尺寸(长 x 宽 x 高) 145.7" x 65.7" x 105.5" 3700 毫米 x 1670 毫米 x 2680 毫米

    文档

    相关产品

    文档
    • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
    • 布局图

    *注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

    相关产品

    更小型号

    Product Image

    HPB-50-5 CNC Press Brake

    Haas 压制动器 | 50 吨 | 5 英尺

        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas 产品保修 - 1 年

    该产品包含 1 整年零件保修(零件和人工),由您当地的 Haas 专卖店提供支持。