MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
VMC - Multi-Auger Chip Conveyor - Installation - AD0054

Início da Assistência Procedimento como fazer VMC - Transportador de limalha multi-broca - Instalação - AD0054
Recently Updated Last updated: 05/02/2025

*VMC - Transportador de limalha multi-broca - Instalação


AD0054

Revisão C - 4/2025

VMC - Transportador de limalha multi-broca - Instalação - AD0054

- Ir para secção - 1. Introduction 2. Shipping Bracket Removal (8 passos) 3. Belt Tension Adjustment (3 passos) 4. Chip Conveyor Setup (5 passos) Back to Top

Introduction

Este procedimento informa-o sobre como configurar o sistema transportador de limalha multi-broca VMC (MACC) para funcionamento.

  1. Saia de segurança
  2. Transportador de limalha
  3. Prolongamento de calha/bandeja de gotejamento

Shipping Bracket Removal

1

Prima [POWER OFF]. 

Defina o disjuntor principal para a posição DESLIGADO.

Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.

2

Retire os dois parafusos de cabeça sextavada que fixam o suporte inferior [1] às abas em ambos os lados do transportador.

Retire os três SHCS que fixam o suporte ao interior da máquina.

Instale os parafusos de cabeça sextavada novamente no transportador. Tenha cuidado para não danificar as porcas no transportador.

3

Retire os dois parafusos de cabeça cilíndrica e os dois parafusos de cabeça redonda dos suportes de transporte [1] de cada lado.

4

Segure o transportador enquanto remove os parafusos que fixam o suporte superior [1] À cobertura do compartimento [2].

Alguns modelos de transportador são enviados com um suporte de tensionamento [3] anexado à cabeça do transportador. Utiliza molas para manter a correia sob tensão na posição de transporte.

Desaperte as porcas de orelhas na parte superior do suporte para remover as molas tensoras e os laços dos cabos.

Retire o suporte de tensão [3] da cabeça do transportador.

5

Retire os parafusos de cabeça sextavada [1] da parte superior do transportador.

Nota: Segure o transportador enquanto remove o HHB. O transportador cairá depois de remover os parafusos de ambos os lados. 

 AVISO: A calha do transportador é pesada e pode resultar em ferimentos graves. Mantenha-se afastado da calha do transportador ao remover os parafusos de retenção.

6

Baixe cuidadosamente a secção de elevação do transportador [1] para a posição de funcionamento.

Instale os parafusos novamente na cobertura do compartimento.

7

Para VF-7/9/10/11:

Retire os parafusos de cabeça redonda do transportador e do suporte de transporte para o compartimento, conforme ilustrado. 

Retire o suporte de transporte da calha e deslize cuidadosamente o transportador para a máquina. 

Instale o transportador no compartimento da máquina.

8

Para VF-7/9/10/11:

Deslize as abas da microplaqueta do veio helicoidal [1] de volta ao lugar.

Aperte os parafusos [2].

Belt Tension Adjustment

1

Retire a tampa de acesso à secção de elevação do transportador a partir da cabeça do transportador. Esta tampa pode já ter sido removida para o envio.

2

Aperte os parafusos de tensionamento da correia em ambos os lados da cabeça do transportador para ajustar o veio de acionamento da correia e remover a folga da correia.

NOTA: Ajuste os parafusos igualmente para manter o veio da unidade perpendicular ao percurso da correia. Consulte o autocolante de tensão da correia localizado no transportador como referência para posicionar os parafusos.

3

Enquanto ajusta os parafusos de tensionamento da correia, inspecione a folga da correia [1] no centro da correia na secção de elevação do transportador. A correia está corretamente tensionada quando a folga é de aproximadamente 3/8 (9,5 mm).

Aplique a porca de aperto em cada parafuso de tensionamento para bloqueá-lo no lugar.

Instale o macho de acesso.

Chip Conveyor Setup

1

NOTA: Se a perna do transportador não for enviada encaixada no transportador, irá encontrá-la embalada no interior do compartimento da máquina.

Fixe a perna do transportador através dos três orifícios roscados superiores nos lados do transportador.

Baixe o pé até ao chão, depois instale e aperte os parafusos e as porcas para bloquear o pé no lugar.

2

A cabeça do transportador pode ter uma tampa articulada ou aparafusada. Utilize as ferragens fornecidas para instalar a tampa.

3

Instale o suporte da saia [1] no transportador para determinar a parte traseira do suporte (a extremidade mais próxima da secção de elevação do transportador). As extremidades da saia [4] devem juntar-se no centro da parte traseira do suporte quando montadas [2].

Retire as placas de porca [3] do suporte da saia [1].

Instale a saia [4] no suporte [1], começando e terminando no centro da parte de trás do suporte. Fixe a saia com os parafusos e as placas de porca [3].

4

Instale o conjunto saia/suporte na área de descarga do transportador de limalha usando (4) parafusos 1/4-20

5

Ligue o transportador de limalha à alimentação na parte lateral da máquina.

Prima [POWER ON] (LIGAR).

Teste a orientação adequada do transportador de limalha.

IMPORTANTE: Enrosque ou enrole o cabo de alimentação com um fecho de correr ou velcro para reduzir os perigos e os danos no cabo.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.