My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
VMC - Multi-Auger Chip Conveyor - Installation - AD0054

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire VMC - Transportor de șpan cu benzi multiple - Instalare - AD0054
Recently Updated Last updated: 05/02/2025

VMC - Transportor de șpan cu benzi multiple - Instalare


AD0054

Revizia C – 4/2025

VMC - Transportor de șpan cu benzi multiple - Instalare - AD0054

- Salt la secțiune - 1. Introduction 2. Shipping Bracket Removal (8 pași) 3. Belt Tension Adjustment (3 pași) 4. Chip Conveyor Setup (5 pași) Back to Top

Introduction

Această procedură vă arată cum să configurați pentru operare sistemul transportorului de șpan cu benzi multiple (MACC) VMC.

  1. Mantă de siguranță
  2. Transportorul de șpan
  3. Extensie jgheab/recipient de scurgere

Shipping Bracket Removal

1

Apăsați [POWER OFF]. 

Setați întrerupătorul circuitului principal în poziția OFF.

Blocați întrerupătorul circuit principal. Utilizaţi un sistem de blocare omologat cu o etichetă de siguranţă aprobată.

2

Scoateți cele două șuruburi cu cap hexagonal care fixează suportul inferior [1] de aripi de pe fiecare parte a transportorului.

Scoateți cele trei șuruburi SHCS care fixează suportul în interiorul mașinii.

Montați la loc șuruburile cu cap hexagonal în transportor. Aveți grijă să nu deteriorați piulițele în transportor.

3

Scoateți cele două șuruburi cu cap tubular și cele două șuruburi cu cap hexagonal din suporturile pentru transport [1] de pe fiecare parte.

4

Țineți transportorul în timp ce scoateți șuruburile care atașează suportul superior [1] pe acoperișul incintei [2].

Unele modele de transportoare sunt livrate cu un suport de tensionare [3] atașat la capul transportorului. Acesta utilizează arcuri pentru a menține cureaua tensionată în poziția de transport.

Slăbiți piulițele cu aripă din partea superioară a suportului pentru a slăbi și îndepărta arcurile de tensionare și buclele de cablu.

Scoateți suportul de tensionare [3] din capul transportorului.

5

Scoateți șuruburile cu cap hexagonal [1] din partea superioară a transportorului.

NOTĂ: Țineți transportorul în timp ce scoateți HHB-ul. Transportorul va cădea după îndepărtarea șuruburilor de pe ambele părți. 

 AVERTIZARE: Jgheabul transportorului este greu și poate provoca accidente grave. Păstrați distanța față de jgheabul transportorului în timp ce scoateți șuruburile de fixare.

6

Coborâți cu grijă secțiunea de ridicare a transportorului [1] în poziția de funcționare.

Montați șuruburile înapoi în capacul incintei.

7

Pentru VF-7/9/10/11:

Scoateți, conform ilustrației, șuruburile cu cap rotund din transportor și din suportul de transport în incintă. 

Scoateți suportul de transport al jgheabului și glisați cu grijă transportorul în mașină. 

Instalați transportorul pe incinta mașină.

8

Pentru VF-7/9/10/11:

Glisați aripile de șpan ale transportatorului [1] înapoi în poziție.

Strângeți șuruburile [2].

Belt Tension Adjustment

1

Scoateți capacul de acces la secțiunea de ridicare a transportorului de pe capul transportorului. Este posibil ca această husă să fi fost deja îndepărtată pentru expediere.

2

Strângeți șuruburile de tensionare a curelei de pe fiecare parte a capului transportor pentru a ajusta axul de acționare a curelei și eliminați jocul curelei.

Notă: Ajustați șuruburile în mod egal pentru a menține axul de acționare perpendicular pe cursa curelei. Consultați autocolantul de tensionare a curelei amplasat pe transportor ca referință pentru poziționarea șuruburilor.

3

În timp ce reglați șuruburile de tensionare a curelei, inspectați jocul curelei [1] în centrul curelei în secțiunea de ridicare a transportorului. Cureaua este tensionată corect atunci când jocul este de aproximativ 3/8'' (9,5 mm).

Folosiți contrapiulița pe fiecare șurub de tensionare pentru a-l fixa.

Montați capacul de acces.

Chip Conveyor Setup

1

NOTĂ: Dacă piciorul transportorului nu este livrat atașat la transportor, îl veți găsi ambalat în incinta mașinii.

Atașați piciorul transportorului prin orificiile filetate din partea superioară din părțile laterale ale transportorului.

Lăsați piciorul să cadă pe podea, apoi introduceți și strângeți șuruburile și piulițele pentru a bloca piciorul în poziție.

2

Capul transportorului poate avea fie o învelitoare articulată sau una cu prindere. Utilizați echipamentul furnizat pentru a instala învelitoarea.

3

Fixați prin testare suportul mantalei [1] pe transportor pentru a determina partea „din spate” a suportului (capătul cel mai apropiat de secțiunea de ridicare a transportorului). Capetele mantalei [4] trebuie să se atingă în centrul părții din spate a suportului atunci când sunt asamblate [2].

Scoateți plăcile de piuliță [3] din suportul mantalei [1].

Montați mantaua [4] pe suport [1], începând și terminând în centrul părții din spate a suportului. Atașați mantaua cu șuruburile și plăcile cu piuliță [3].

4

Instalați ansamblul manta/suport în zona de evacuare a transportorului de șpan folosind (4) șuruburi 1/4-20

5

Conectați transportorul de șpan la sursa de alimentare din partea laterală a mașinii.

Apăsați [POWER ON].

Testați orientarea corespunzătoare a transportorului de șpan.

IMPORTANT: Apucați sau înfășurați cablul de alimentare cu un colier de plastic sau velcro pentru a reduce riscurile și deteriorarea cablului.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.