My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
VMC - Multi-Auger Chip Conveyor - Installation - AD0054

Accueil du service Procédures d’aide CUV - Convoyeur de copeaux à vis multiples - Installation - AD0054
Recently Updated Last updated: 05/02/2025

CUV - Convoyeur de copeaux à vis multiples - Installation


AD0054

Révision C - 04/2025

CUV - Convoyeur de copeaux à vis multiples - Installation - AD0054

- Aller à la section - 1. Introduction 2. Shipping Bracket Removal (8 étapes) 3. Belt Tension Adjustment (3 étapes) 4. Chip Conveyor Setup (5 étapes) Back to Top

Introduction

Cette procédure vous indique comment configurer le système de convoyeur de copeaux à vis sans fin CUV (MACC) pour le fonctionnement.

  1. Jupe de sécurité
  2. Convoyeur de copeaux
  3. Rallonge d’auge/récipient de récupération

Shipping Bracket Removal

1

Appuyez sur [POWER OFF]. 

Réglez le disjoncteur principal en positionOFF.

Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un cadenas et une étiquette de sécurité approuvés.

2

Retirez les deux boulons à tête hexagonale qui fixent le support inférieur [1] aux ailes de chaque côté du convoyeur.

Retirez les trois SHCS qui fixent le support à l’intérieur de la machine.

Installez les boulons à tête hexagonale dans le convoyeur. Veillez à ne pas dénuder les contre-écrous dans le convoyeur.

3

Retirez les deux vis à tête creuse et les deux vis à tête ronde des supports d'expédition [1] de chaque côté.

4

Maintenez le convoyeur pendant que vous retirez les vis qui fixent le support supérieur [1] au toit de la cartérisation [2].

Certains modèles de convoyeur sont livrés avec un support de tension [3] fixé à la tête du convoyeur. Ce dernier utilise des ressorts pour maintenir la courroie sous tension en position d'expédition.

Desserrez les écrous à oreilles en haut du support pour desserrer et retirer les ressorts de tension et les boucles de câble.

Retirez le support de tension [3] de la tête du convoyeur.

5

Retirez les boulons à tête hexagonale [1] du haut du convoyeur.

REMARQUE : Tenez le convoyeur tout en retirant les boulons à tête hexagonale. Le convoyeur tombera après avoir retiré les boulons des deux côtés. 

 AVERTISSEMENT : la goulotte du convoyeur est lourde et peut entraîner de graves blessures. Tenez-vous à distance de la goulotte du convoyeur lors du retrait des boulons de maintien.

6

Abaissez avec précaution la section de levage du convoyeur [1] en position de fonctionnement.

Installez les vis dans le toit de la cartérisation.

7

Pour les versions VF-7/9/10/11 :

Retirez les vis à tête ronde du convoyeur et du support d'expédition à la cartérisation comme indiqué. 

Retirez le support d'expédition de la cuve et faites glisser soigneusement le convoyeur dans la machine. 

Installez le convoyeur sur la cartérisation de la machine.

8

Pour les versions VF-7/9/10/11 :

Faites glisser les ailes du convoyeur de copeaux à vis sans fin [1] vers le haut pour les remettre en place.

Resserrer les boulons [2].

Belt Tension Adjustment

1

Retirez le couvercle d'accès à la section de levage du convoyeur de la tête du convoyeur. Cette couverture a peut-être déjà été retirée pour l'expédition.

2

Serrez les vis de tension de la courroie de chaque côté de la tête du convoyeur pour ajuster la vis de fixation de l'entraînement par courroie et enlever le mou de la courroie.

REMARQUE : Réglez les vis de manière égale pour maintenir l’arbre d’entraînement perpendiculaire à la course de la courroie. Consultez l’autocollant de tension de courroie situé sur le convoyeur comme référence pour positionner les boulons.

3

Pendant que vous réglez les vis de tension de la courroie, vérifiez le relâchement de la courroie [1] au centre de la courroie dans la section de levage du convoyeur. La courroie est correctement tendue lorsque le jeu est d’environ 3/8 po (9,5 mm).

Appliquez le vérin à vis sur chaque vis de tension pour le verrouiller en place.

Installez le couvercle d'accès.

Chip Conveyor Setup

1

REMARQUE : Si le pied du convoyeur n’est pas livré attaché au convoyeur, vous le trouverez emballé à l’intérieur de la cartérisation de la machine.

Fixez le pied du convoyeur à travers les trous filetés supérieurs sur les côtés du convoyeur.

Laissez le pied tomber au sol, puis installez et serrez les vis et les écrous pour verrouiller le pied en place.

2

La tête du convoyeur peut être équipée d’un capot articulé ou boulonné. Utilisez le matériel fourni pour installer la capuche.

3

Testez le support de jupe [1] sur le convoyeur pour déterminer l’arrière du support (l’extrémité la plus proche de la section de levage du convoyeur). Les extrémités de la jupe [4] doivent se rejoindre au centre de l’arrière du support une fois assemblé [2].

Retirez les plaques d’écrou [3] du support de jupe [1].

Installez la jupe [4] sur le support [1], en commençant et en terminant au centre de l’arrière du support. Fixez la jupe avec les vis et les plaques écrous [3].

4

Installez l’ensemble jupe/support sur la zone de décharge du convoyeur de copeaux à l’aide de (4) vis 1/4-20.

5

Connectez le convoyeur à copeaux à l'alimentation sur le côté de la machine.

Appuyez sur [POWER ON].

Testez le convoyeur de copeaux pour confirmer son orientation.

IMPORTANT : Repliez ou enroulez le câble d'alimentation avec un serre-câbles ou un velcro pour réduire les dangers et endommager le câble.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.