VMC - Multi-Auger Chip Conveyor - Installation - AD0054

서비스 홈 방법 절차 VMC - 다중 오거 칩 컨베이어 - 설치 - AD0054
Recently Updated Last updated: 05/02/2025

VMC - 다중 오거 칩 컨베이어 - 설치


AD0054

개정판 C - 2025년 4월

VMC - 다중 오거 칩 컨베이어 - 설치 - AD0054

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Introduction 2. Shipping Bracket Removal (8 단계) 3. Belt Tension Adjustment (3 단계) 4. Chip Conveyor Setup (5 단계) Back to Top

Introduction

이 절차는 VMC 멀티 오거 칩 컨베이어(MACC) 시스템 작동 설정 방법을 다룹니다.

  1. 안전 스커트
  2. 칩 컨베이어
  3. 트로프 확장/드립 팬

Shipping Bracket Removal

1

[POWER OFF]를 누르십시오.

주회로 차단기를 OFF 위치로 설정합니다.

주회로 차단기를 잠급니다. 승인된 안전 태그가 있는 승인된 잠금 장치를 사용합니다.

2

컨베이어 양쪽 날개에 하부 브래킷[1]을 부착하는 2개의 육각 머리 볼트를 제거합니다.

기계 내부에 브래킷을 부착하는 3개의 SHCS를 제거합니다.

컨베이어에 육각 머리 볼트를 다시 설치합니다. 컨베이어에서 리벳 나사가 벗겨지지 않도록 주의합니다.

3

양쪽의 운송 브래킷 [1]에서 소켓 헤드 나사 2개와 버튼 헤드 나사 2개를 제거합니다.

4

상부 브래킷[1]을 엔클로저 지붕[2]에 고정하는 나사를 제거하는 동안 컨베이어를 고정합니다.

일부 컨베이어 모델은 컨베이어 헤드에 장력 브래킷[3]이 부착된 상태로 배송됩니다. 이는 스프링을 사용하여 운송 위치에서 벨트를 장력 상태로 유지합니다.

브래킷 상단에 있는 날개 너트를 풀어 장력 스프링과 케이블 루프를 제거합니다.

컨베이어 헤드에서 장력 브래킷[3]을 제거합니다.

5

컨베이어 상단에서 육각 헤드 볼트 [1]를 제거합니다.

참고: HHB를 제거하는 동안 컨베이어를 잡습니다. 양쪽에서 볼트를 제거하면 컨베이어가 떨어집니다. 

 경고: 컨베이어 슈트는 무겁고 심각한 부상을 입을 수 있습니다. 고정 볼트를 제거하는 동안 컨베이어 슈트에서 멀리 떨어지십시오.

6

컨베이어 리프트 섹션[1]을 작동 위치로 조심스럽게 내립니다.

엔클로저 지붕에 나사를 다시 설치합니다.

7

VF-7/9/10/11의 경우:

그림과 같이 컨베이어와 운송 브래킷에서 엔클로저까지 버튼 헤드 나사를 제거합니다. 

트로프 운송 브래킷을 제거하고 컨베이어를 기계 안으로 조심스럽게 밀어 넣습니다. 

기계의 엔클로저에 컨베이어를 설치합니다.

8

VF-7/9/10/11의 경우:

오거 칩 윙 [1]을 제자리로 다시 밀어 넣습니다.

[2]개의 볼트를 조입니다.

Belt Tension Adjustment

1

컨베이어 헤드에서 컨베이어 리프트 섹션 액세스 커버를 제거합니다. 이 커버는 배송을 위해 이미 제거되었을 수 있습니다.

2

컨베이어 헤드 양쪽의 벨트 장력 조절 스크류를 조여 벨트 구동 샤프트를 조정하고 벨트가 느슨하지 않도록 하십시오.

참고: 구동 샤프트가 벨트 이동에 수직이 되도록 스크류를 동일하게 조정하십시오. 볼트 위치 설정을 위한 참조로 컨베이어에 있는 벨트 장력 라벨을 참조하십시오.

3

벨트 장력 나사를 조정하는 동안 컨베이어의 리프트 섹션에 있는 벨트 중앙부의 벨트 풀림[1]을 검사합니다. 풀림이 약 3/8''(9.5mm)이면 벨트가 알맞게 장력을 유지하고 있는 것입니다.

각 장력 조절 스크류에 잼 너트를 사용하여 제자리에 고정시킵니다.

액세스 커버를 설치합니다.

Chip Conveyor Setup

1

참고 :컨베이어 다리가 컨베이어에 부착되어 배송되지 않은 경우, 기계 엔클로저 내부 포장으로 찾을 수 있습니다.

컨베이어 측면에 있는 상단 3개의 나사 절삭 구멍을 통해 컨베이어 다리를 부착합니다.

발을 바닥에 떨어뜨린 다음 나사와 너트를 설치하고 조여 발을 제자리에 고정합니다.

2

컨베이어 헤드는 힌지식 또는 볼트식 후드가 있을 수 있습니다. 제공된 하드웨어를 사용하여 후드를 설치합니다.

3

스커트 브래킷[1]을 컨베이어에 테스트 장착하여 브래킷 “후면”을 결정합니다(컨베이어 리프트 섹션에 가장 가까운 끝). 스커트 [4] 끝단은 조립 시 [2] 브래킷 후면의 중앙부에서 만나야 합니다.

스커트 브래킷 [1]에서 너트 플레이트[3]를 제거합니다.

브래킷 [1]에 스커트 [4]를 설치하며, 브래킷 후면 중앙부에서 시작하여 끝납니다. 나사와 너트 플레이트 [3]로 스커트를 부착합니다.

4

4개의 1/4-20 나사를 사용하여 칩 컨베이어 배출 영역에 스커트/브래킷 어셈블리를 설치합니다.

5

기계 측면의 전원에 칩 컨베이어를 연결하십시오.

[POWER ON]을 누르십시오.

칩 컨베이어의 방향이 올바른지 테스트합니다.

중요: 케이블의 위험 및 손상을 줄이기 위해 전원 케이블을 집타이 또는 벨크로로 집어 넣거나 감으십시오.