My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
VMC - Multi-Auger Chip Conveyor - Installation - AD0054

Serwis – Strona główna Procedura postępowania VMC - Wieloślimakowy przenośnik wiórów - Instalacja - AD0054
Recently Updated Last updated: 05/02/2025

VMC - Wieloślimakowy przenośnik wiórów - Instalacja


AD0054

Wersja C – 04/2025 r.

VMC - Wieloślimakowy przenośnik wiórów - Instalacja - AD0054

- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Shipping Bracket Removal (8 kroki) 3. Belt Tension Adjustment (3 kroki) 4. Chip Conveyor Setup (5 kroki) Back to Top

Introduction

Ta procedura opisuje, jak skonfigurować system wielorzutnikowego przenośnika wiórów VMC (MACC) do pracy.

  1. Spódnica bezpieczeństwa
  2. Przenośnik wiórów
  3. Przedłużenie koryta/wanna ściekowa

Shipping Bracket Removal

1

Naciśnij [POWER OFF]. 

Ustaw główny wyłącznik w pozycji WYŁ..

Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.

2

Wykręć dwie śruby z łbem sześciokątnym, które mocują dolny wspornik [1] do skrzydeł po obu stronach przenośnika.

Usuń trzy śruby imbusowe, które mocują wspornik do wnętrza maszyny.

Wkręć śruby z łbem sześciokątnym do przenośnika. Uważaj, aby nie usunąć nitonakrętek na przenośniku.

3

Wykręć dwie śruby z łbem gniazdowym i dwie śruby z łbem kulistym ze wsporników transportowych [1] po każdej stronie.

4

Przytrzymaj przenośnik, wykręcając śruby mocujące górny wspornik [1] do dachu obudowy [2].

Niektóre modele przenośników są dostarczane ze wspornikiem napinającym [3] przymocowanym do głowicy przenośnika. Wykorzystuje on sprężyny do utrzymywania naprężenia pasa w pozycji transportowej.

Poluzuj nakrętki motylkowe w górnej części wspornika, aby usunąć sprężyny napinające i pętle linki.

Usuń wspornik napinający [3] z głowicy przenośnika.

5

Wykręcić śruby z łbem sześciokątnym [1] z górnej części przenośnika.

UWAGA: Przytrzymaj przenośnik podczas demontażu HHB. Przenośnik opadnie po odkręceniu śrub z obu stron. 

 OSTRZEŻENIE: zsuwnia przenośnika jest ciężka i może spowodować poważne obrażenia. Podczas odkręcania śrub mocujących należy trzymać się z dala od zsuwni przenośnika.

6

Ostrożnie opuścić sekcję windy przenośnika [1] do pozycji roboczej.

Ponownie zamontuj śruby w dachu obudowy.

7

Dla VF-7/9/10/11:

Odkręć śruby z łbem kulistym od przenośnika i od wspornika transportowego do obudowy, jak pokazano na rysunku. 

Zdejmij wspornik transportowy korytka i ostrożnie wsuń przenośnik do maszyny. 

Zainstaluj przenośnik w obudowie maszyny.

8

Dla VF-7/9/10/11:

Wsuń skrzydła przenośnika śrubowego wiórów ślimaka [1] z powrotem na miejsce.

Dokręć śruby [2].

Belt Tension Adjustment

1

Zdejmij pokrywę dostępu do sekcji podnoszenia przenośnika z głowicy przenośnika. Ta pokrywa mogła już zostać usunięta na potrzeby wysyłki.

2

Dokręć wkręty napinające pasa po obu stronach głowicy przenośnika, aby wyregulować wał napędowy pasa i usunąć luz z pasa.

UWAGA: Wyreguluj równomiernie wkręty, aby wał napędowy był prostopadły do ruchu pasa. Zapoznaj się z umieszczoną na przenośniku naklejką z danymi naciągu pasa jako odniesieniem do ustalenia położenia tych śrub.

3

Podczas regulacji śrub napinających paska sprawdź luz paska [1] na środku paska w sekcji podnoszenia przenośnika. Pasek jest prawidłowo napięty, gdy luz wynosi około 3/8'' (9,5 mm).

Nałożyć nakrętkę zaciętą na każdą wkręt napinający, aby zablokować ją w miejscu.

Zainstaluj pokrywę dostępową.

Chip Conveyor Setup

1

UWAGA: Jeśli noga przenośnika nie zostanie dostarczona przymocowana do przenośnika, będzie ona zapakowana wewnątrz obudowy maszyny.

Przymocuj nogę przenośnika przez trzy górne gwintowane otwory po bokach przenośnika.

Pozwól stopie opaść na podłogę, a następnie zainstaluj i dokręć śruby oraz nakrętki, aby zablokować stopę w miejscu.

2

Głowica przenośnika może mieć składaną lub przykręcaną pokrywę. Użyj dostarczonego osprzętu, aby zainstalować pokrywę.

3

Załóż próbnie wspornik osłony [1] na przenośnik, aby ustalić, gdzie jest tył wspornika (koniec najbliżej sekcji podnoszenia przenośnika). Końce osłony [4] powinny stykać się w środku tylnej części wspornika po zmontowaniu [2].

Zdejmij nakrętki [3] ze wspornika osłony [1].

Zamontuj osłonę [4] na wsporniku [1], zaczynając i kończąc na środku tylnej części wspornika. Przymocuj osłonę za pomocą śrub i płytek nakrętek [3].

4

Zamontuj zespół osłony/wspornika do obszaru wyładunku przenośnika wiórów za pomocą (4) śrub 1/4-20.

5

Podłącz przenośnik wiórów do zasilania z boku maszyny.

Naciśnij [WŁĄCZ ZASILANIE].

Sprawdź przenośnik wiórów pod kątem prawidłowej orientacji.

WAŻNE: Schowaj lub zwiń przewód zasilający przy użyciu opaski zaciskowej lub rzepów, aby zmniejszyć ryzyko zagrozeń i uszkodzenie przewodu.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.