MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
VMC - Multi-Auger Chip Conveyor - Installation - AD0054

Service Home Instructieprocedure VMC - Spanentransporteur met meervoudige vijzel - Installatie - AD0054
Recently Updated Last updated: 05/02/2025

VMC - Spanentransporteur met meervoudige vijzel - Installatie


AD0054

Revisie C - 4/2025

VMC - Spanentransporteur met meervoudige vijzel - Installatie - AD0054

- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Shipping Bracket Removal (8 stappen) 3. Belt Tension Adjustment (3 stappen) 4. Chip Conveyor Setup (5 stappen) Back to Top

Introduction

Deze procedure wordt uitgelegd hoe u het spanentransporteursysteem met meervoudige vijzel (Multi-Auger Chip Conveyor, MACC) van de VMC instelt voor gebruik.

  1. Veiligheidsrok
  2. Spanentransporteur
  3. Trogverlenging/lekbak

Shipping Bracket Removal

1

Druk op [POWER OFF]. 

Stel de hoofdstroomonderbreker in op de UIT-positie.

Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.

2

Verwijder de twee zeskantbouten waarmee de onderste beugel [1] aan de vleugels aan weerszijden van de transportband is bevestigd.

Verwijder de drie inbusschroeven waarmee de beugel aan de binnenkant van de machine is bevestigd.

Zet de zeskantbouten weer vast in de transportband. Pas op dat u de klinkmoeren in de transportband niet verwijdert. 

3

Verwijder de twee inbusschroeven en de twee knoopkopschroeven van de transportbeugels [1] aan elke kant.

4

Houd de transportband vast terwijl u de schroeven verwijdert waarmee de bovenste beugel [1] aan het dak van de behuizing [2] is bevestigd.

Sommige transportbandmodellen worden geleverd met een spanbeugel [3] die aan de transportbandkop is bevestigd. Het maakt gebruik van veren om de riem onder spanning te houden in de transportpositie.

Draai de vleugelmoeren aan de bovenkant van de beugel los om de spanveren en kabellussen te verwijderen.

Verwijder de spanbeugel [3] van de transportbandkop.

5

Verwijder de zeskantbouten [1] van de bovenkant van de transportband.

OPMERKING: Houd de transportband vast tijdens het verwijderen van de HHB. De transportband zal vallen na het verwijderen van de bouten aan beide zijden. 

 WAARSCHUWING: De afvoergoot van de transportband is zwaar en kan leiden tot ernstig letsel. Blijf uit de buurt van de transportbandgoot tijdens het verwijderen van de houdbouten.

6

Laat het transportbandliftgedeelte [1] voorzichtig in de bedrijfsstand zakken.

Zet de schroeven weer vast in het dak van de behuizing.

7

Voor VF-7/9/10/11:

Verwijder de schroeven van de knoopkop van de transportband en van de transportbeugel naar de behuizing zoals afgebeeld. 

Verwijder de transportbeugel van de goot en schuif de transportband voorzichtig in de machine. 

Installeer de transportband op de behuizing van de machine.

8

Voor VF-7/9/10/11:

Schuif de spanenvleugels van de vijzel [1] weer op hun plaats.

Draai de bouten vast [2].

Belt Tension Adjustment

1

Verwijder de toegangsklep van het transportbandliftgedeelte van de transportbandkop. Deze klep is mogelijk al verwijderd voor verzending.

2

Draai de riem spanschroeven aan beide zijden van de transportkop aan om de riem aandrijfas aan te passen en de speling van de band te verwijderen.

Opmerking: Stel de schroeven gelijkmatig in om de aandrijfas loodrecht te houden op de riemverplaatsing. Raadpleeg de riemspanningsticker op de transportband als referentie voor het positioneren van de bouten.

3

Terwijl u de riemspanschroeven afstelt, inspecteert u de riemspeling [1] in het midden van de riem in het liftgedeelte van de transportband. De riem is correct gespannen wanneer de speling ongeveer 3/8" (9,5mm) bedraagt.

Breng de vastgelopen moer op elke spanschroef aan om deze op zijn plaats te vergrendelen.

Installeer de toegangsklep.

Chip Conveyor Setup

1

OPMERKING: Als de transportpoot niet al vóór verzending aan de transportband bevestigd is, is deze verpakt in de machinebehuizing.

Bevestig de transportbandpoot door de bovenste drie schroefdraadgaten in de zijkanten van de transportband.

Laat de voet op de grond zakken, bevestig vervolgens de schroeven en moeren en draai ze vast om de voet vast te zetten.

2

De transportkop kan een scharnierende of een vastgeschroefde kap hebben. Gebruik de meegeleverde bevestigingsmaterialen om de afzuigkap te monteren.

3

Test de passing van de rokbeugel [1] op de transportband om te bepalen wat de 'rug' van de beugel is (het uiteinde dat zich het dichtst bij het transportbandliftgedeelte bevindt). De uiteinden van de rok [4] moeten eenmaal gemonteerd in het midden van de achterkant van de beugel samenkomen [2].

Verwijder de moerplaten [3] van de rokbeugel [1].

Installeer de rok [4] op de beugel [1], beginnend en eindigend met het midden van de achterkant van de beugel. Bevestig de rok met de schroeven en moerplaten [3].

4

Installeer de rok/beugelconstructie op het afvoergebied van de spanentransporteur met behulp van (4) 1/4-20-schroeven

5

Sluit de spanentransporteur aan op voeding aan de zijkant van de machine.

Druk op [POWER ON].

Test de spanentransporteur op een goede oriëntatie.

BELANGRIJK: Draai of spoel de voedingskabel op met een kabelbinder of klittenband om gevaren en schade aan de kabel te verminderen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.