MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
VMC - Multi-Auger Chip Conveyor - Installation - AD0054

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso VMC - Convogliatore trucioli a coclea multipla - Installazione - AD0054
Recently Updated Last updated: 05/02/2025

VMC - Convogliatore trucioli a coclea multipla - Installazione


AD0054

Revisione C - 4/2025

VMC - Convogliatore trucioli a coclea multipla - Installazione - AD0054

- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Shipping Bracket Removal (8 passi) 3. Belt Tension Adjustment (3 passi) 4. Chip Conveyor Setup (5 passi) Back to Top

Introduction

Questa procedura spiega come impostare il sistema di trasporto trucioli pluricoclea (MACC) VMC per il funzionamento.

  1. Gonna di sicurezza
  2. Convogliatore trucioli
  3. Prolunga vasca/Pannello di raccolta

Shipping Bracket Removal

1

Premere [POWER OFF]. 

Impostare l’interruttore di circuito principale su OFF.

Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.

2

Rimuovere i due bulloni a testa esagonale che fissano la staffa inferiore [1] alle alette su entrambi i lati del trasportatore.

Rimuovere i tre SHCS che fissano la staffa all'interno della macchina.

Montare nuovamente i bulloni a testa esagonale nel trasportatore. Fare attenzione a non sverniciare i rivetti nel trasportatore.

3

Rimuovere le due viti della testa della presa e le due viti della testa del bottone dalle staffe di spedizione [1] su ciascun lato.

4

Tenere il trasportatore mentre si rimuovono le viti che fissano la staffa superiore [1] al tetto della copertura [2].

Alcuni modelli di convogliatore vengono forniti con una staffa di tensionamento [3] collegata alla testa del convogliatore. Utilizza molle per mantenere la cinghia in tensione nella posizione di spedizione.

Allentare i dadi ad alette nella parte superiore della staffa per rimuovere le molle di tensionamento e gli anelli dei cavi.

Rimuovere la staffa di tensionamento [3] dalla testa del trasportatore.

5

Rimuovere i bulloni a testa esagonale [1] dalla parte superiore del trasportatore.

NOTA: Tenere il trasportatore durante la rimozione dell’HHB. Il trasportatore cadrà dopo aver rimosso i bulloni da entrambi i lati. 

 AVVISO: Lo scivolo del convogliatore è pesante e può causare gravi lesioni. Stare lontano dallo scivolo del convogliatore durante la rimozione dei bulloni di fissaggio.

6

Abbassare con cautela la sezione di sollevamento del trasportatore [1] in posizione operativa.

Rimontare le viti nel tetto della copertura.

7

Per VF-7/9/10/11:

Rimuovere le viti della testa del pulsante dal trasportatore e dalla staffa di spedizione all'involucro come mostrato. 

Rimuovere la staffa di spedizione della vaschetta e far scorrere con cautela il trasportatore nella macchina. 

Installare il convogliatore nell'involucro della macchina.

8

Per VF-7/9/10/11:

Rimettere in posizione le alette della coclea [1].

Stringere i bulloni [2].

Belt Tension Adjustment

1

Rimuovere il coperchio di accesso alla sezione di sollevamento del trasportatore dalla testa del trasportatore. Questa copertura potrebbe essere già stata rimossa per la spedizione.

2

Stringere le viti di tensione del nastro su entrambi i lati della testa del nastro trasportatore per regolare l'albero di azionamento del nastro e rimuovere il margine di flessibilità dal nastro.

 NOTA: regolare le viti in modo uniforme per mantenere l'albero di trasmissione perpendicolare alla corsa della cinghia. Fare riferimento alla decalcomania di tensione del nastro che si trova sul trasportatore come riferimento per il posizionamento dei bulloni.

3

Mentre si regolano le viti di tensionamento della cinghia, ispezionare il gioco della cinghia [1] al centro della cinghia nella sezione di sollevamento del trasportatore. La cinghia è correttamente tesa quando il gioco è di circa 3/8'' (9,5 mm).

Applicare il dado marmellata su ogni vite di tensione per bloccarlo in posizione.

Installare il coperchio di accesso.

Chip Conveyor Setup

1

NOTA: se la gamba del trasportatore non viene spedita collegata al trasportatore, la si troverà imballata all'interno dell'involucro della macchina.

Fissare la gamba del trasportatore attraverso i tre fori filettati superiori sui lati del trasportatore.

Lasciare cadere il piede sul pavimento, quindi montare e serrare le viti e i dadi per bloccare il piede in posizione.

2

La testa del trasportatore può avere una cappa incernierata o imbullonata. Utilizzare l'hardware fornito per installare la cappa.

3

Testare la staffa del mantello [1] sul trasportatore per determinare il “retro” della staffa (l'estremità più vicina alla sezione di sollevamento del trasportatore). Le estremità del grembiule [4] devono incontrarsi al centro della parte posteriore della staffa quando assemblata [2].

Rimuovere le piastre dei dadi [3] dalla staffa del mantello [1].

Installare il mantello [4] sulla staffa [1], iniziando e terminando al centro della parte posteriore della staffa. Fissare il mantello con le viti e le piastre dei dadi [3].

4

Installare il gruppo mantello/staffa nell'area di scarico del convogliatore trucioli utilizzando (4) viti da 1/4-20

5

Collegare il convogliatore trucioli all'alimentazione sul lato della macchina.

Premere [POWER ON].

Verificare il corretto funzionamento del convogliatore trucioli.

IMPORTANTE: infilare o avvolgere il cavo di alimentazione con una fascetta o velcro per ridurre i pericoli e i danni al cavo.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.