Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
VMC - Multi-Auger Chip Conveyor - Installation - AD0054

Servisna domača stran Kako poteka postopek VMC - Večpolžni transporter odrezkov - Namestitev - AD0054
Recently Updated Last updated: 05/02/2025

VMC - Večpolžni transporter odrezkov - Namestitev


AD0054

Revizija A – 4/2025

VMC - Večpolžni transporter odrezkov - Namestitev - AD0054

- Skok na razdelek - 1. Introduction 2. Shipping Bracket Removal (8 koraki) 3. Belt Tension Adjustment (3 koraki) 4. Chip Conveyor Setup (5 koraki) Back to Top

Introduction

Ta postopek prikazuje, kako usposobiti sistem večpolžnega transporterja odrezkov VMC.

  1. Varnostno krilo
  2. Transporter odrezkov
  3. Trpežen podaljšek/posoda za emulzijo

Shipping Bracket Removal

1

Pritisnite [POWER OFF]. 

Nastavite glavno stikalo v položaj OFF.

Zaklenite glavno stikalo. Uporabite odobreno ključavnico z odobreno varnostno nalepko.

2

Odstranite dva vijaka s šestrobo glavo, s katerima je spodnji nosilec [1] pritrjen na krila na obeh straneh transporterja.

Odstranite tri SHCS, s katerimi je nosilec pritrjen na notranjo stran stroja.

Namestite vijake s šestrobo glavo nazaj v transporter. Bodite previdni, da ne poškodujete zakovičnih matic v transporterju.

3

Odstranite dva vijaka glavne vtičnice in dva vijaka z gumbasto glavo z zaščitnih nosilcev [1] na vsaki strani.

4

Pri odstranjevanju vijakov, s katerimi je zgornji nosilec [1] pritrjen na streho zaprtega sistema [2], držite transporter.

Nekateri modeli transporterja imajo na glavi transporterja pritrjen napenjalni nosilec [3]. Uporablja vzmeti za ohranjanje napetosti jermena v položaju za pošiljanje.

Odvijte krilne matice na vrhu nosilca, da odstranite napenjalne vzmeti in kabelske zanke.

Odstranite napenjalni nosilec [3] z glave transporterja.

5

Odstranite vijake s šestrobo glavo [1] z vrha transporterja.

OPOMBA: Med odstranjevanjem HHB držite transporter. Transporter se bo spustil po odstranitvi vijakov z obeh strani. 

 OPOZORILO: Drča transporterja je težka in lahko povzroči hude telesne poškodbe. Med odstranjevanjem pritrdilnih vijakov se izogibajte drči transporterja.

6

Previdno spustite odsek dvigala transporterja [1] v delovni položaj.

Namestite vijake nazaj v streho zaprtega sistema.

7

Za VF-7/9/10/11:

Odstranite vijake z glave gumba s transporterja in z nosilca za transport do zaprtega sistema, kot je prikazano. 

Odstranite nosilec za transport in transporter previdno potisnite v stroj. 

Transporter namestite v zaprti sistem stroja.

8

Za VF-7/9/10/11:

Potisnite krila polžnega transporterja [1] nazaj na svoje mesto.

Privijte vijake [2].

Belt Tension Adjustment

1

Odstranite pokrov za dostop do dvižnega dela transporterja z glave transporterja. Ta pokrov je morda že bil odstranjen za pošiljanje.

2

Privijte zatezne vijake jermena na obeh straneh glave transporterja, da nastavite pogonsko gred jermena in odstranite ohlapnost jermena.

 OPOMBA: Ravnomerno naravnajte vijake, da bo pogonska gred pravokotna na gibanje jermena. Kot referenco za namestitev vijakov si oglejte nalepko o napetosti jermena, ki je na transporterju.

3

Me prilagajanjem vijakov za napenjanje jermena, preverite ohlapnost jermena [1] na sredini jermena v dvižnem delu transporterja. Če je ohlapnost približno 3/8'' (9,5 mm), je jermen pravilno zategnjen.

Za pritrditev privijte nasprotno matico na vsakem napenjalnem vijaku.

Namestite pokrov za dostop.

Chip Conveyor Setup

1

NOTE: Če podstavek transporterja ostružkov ni pritrjen na transporter, ga boste našli v zaprtem sistemu stroja (ohišju).

Nogo transporterja pritrdite skozi zgornje tri navojne luknje na straneh tračnega transporterja.

Pustite, da noga pade na tla in nato vstavite ter privijte vijake in matice, da pritrdite nogo na mestu.

2

Glava tračnega transporterja ima lahko tečajni ali privijačen (bolt-on) pokrov. Za namestitev pokrova uporabite priloženo opremo.

3

Nosilec za krilo [1] preizkusite na transporterju, da določite „zadnji“ del nosilca (konec, ki je najbližje delu dvigala transporterja). Konci krila [4] se morajo pri sestavljanju [2] srečati na sredini zadnjega dela nosilca.

Odstranite ploščice za matice [3] z nosilca za krila [1].

Namestite krilo [4] na nosilec [1] tako, da začnete in končate na sredini zadnjega dela nosilca. Pritrdite krilo z vijaki in ploščami za matico [3].

4

Sklop krila/nosilca namestite na izpustno območje transporterja odrezkov s pomočjo (4) 1/4-20 vijakov

5

Priključite transporter odrezkov na napajanje ob strani stroja.

Pritisnite [POWER ON] (VKLOP).

Preverite, ali je transporter odrezkov pravilno usmerjen.

POMEMBNO: Napajalni kabel zataknite ali navijte z vezico ali ježkastim trakom, da zmanjšate nevarnosti in poškodbe kabla.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.