MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
VMC - Multi-Auger Chip Conveyor - Installation - AD0054

Service hjem Fremgangsmåter VMC – Flermaterskruers spontransportbånd – Installasjon – AD0054
Recently Updated Last updated: 05/02/2025

VMC – Flermaterskruers spontransportbånd – Installasjon


AD0054

Revisjon C – 4/2025

VMC – Flermaterskruers spontransportbånd – Installasjon – AD0054

– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Shipping Bracket Removal (8 trinn) 3. Belt Tension Adjustment (3 trinn) 4. Chip Conveyor Setup (5 trinn) Back to Top

Introduction

Denne prosedyren forteller deg hvordan du setter opp VMC flermaterskruers spontransportbåndsystem (MACC) for drift.

  1. Sikkerhetsskjerm
  2. Spontransportbånd
  3. Forlengelses-/drypp-panne for kar

Shipping Bracket Removal

1

Trykk på [POWER OFF]. 

Still inn hovedstrømbryteren slik at den er OFF.

Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.

2

Fjern de to sekskantede boltene som fester den nedre braketten [1] til vingene på hver side av transportbåndet.

Fjern de tre SHCS som fester braketten til innsiden av maskinen.

Installer sekskanthodeboltene tilbake i transportbåndet. Vær forsiktig så du ikke stripper rivmutterne i transportbåndet.

3

Fjern de to pipehodeskruene og de to knappehodeskruene fra forsendelsesbrakettene [1] på hver side.

4

Hold transportbåndet mens du fjerner skruene som fester den øvre braketten [1] til kabinett-taket [2].

Noen transportbåndmodeller leveres med en strammebrakett [3] festet til transportbåndet. Den bruker fjærer for å holde beltet under spenning i forsendelsesposisjonen.

Løsne vingemutrene øverst på braketten for å fjerne spennfjærene og kabelsløyfene.

Fjern strammebraketten [3] fra transportbåndhodet.

5

Fjern sekskanthodeboltene [1] fra toppen av transportbåndet.

MERK: Hold transportbåndet mens du fjerner HHB. Transportbåndet vil falle etter at du har fjernet boltene fra begge sider. 

 ADVARSEL: Transportbåndsjakten er tung og kan føre til alvorlig personskade. Hold deg unna transportbåndsjakten mens du fjerner holdeboltene.

6

Senk forsiktig transportbåndets løftedel [1] til driftsposisjon.

Installer skruene tilbake i kabinett-taket.

7

For VF-7/9/10/11:

Fjern knappehodeskruene fra transportbåndet og fra forsendelsesbraketten til kabinettet som vist. 

Fjern den gjennomgående forsendelsesbraketten og skyv transportbåndet forsiktig inn i maskinen. 

Installer transportbåndet til kabinettet på maskinen.

8

For VF-7/9/10/11:

Skyv vriborsponvingene [1] opp på plass igjen.

Stram til boltene [2].

Belt Tension Adjustment

1

Fjern transportbåndløfteseksjonens tilgangsdeksel fra transportbåndhodet. Dette dekselet kan allerede ha blitt fjernet for forsendelse.

2

Stram beltestrammeskruene på hver side av transportbåndhodet for å justere beltets drivaksel og fjern slakk fra beltet.

 MERK: Juster skruene jevnt for å holde drivakselen vinkelrett på beltevandringen. Referer til beltespenningsdekalen plassert på transportbåndet som en referanse for posisjonering av boltene.

3

Under justering av beltestrammeskruene, inspiser beltets slakk [1] midt på beltet i løfteseksjonen av transportbåndet. Beltet er riktig strammet når slakk er omtrent 3/8 (9,5 mm).

Påfør kontramutteren på hver strammeskrue for å låse den på plass.

Monter tilgangsdekselet.

Chip Conveyor Setup

1

MERK: Hvis transportbåndets ben ikke sendes festet til transportbåndet, vil du finne dem pakket inne i maskinkabinettet.

Fest transportbåndets ben gjennom de øvre tre gjengede hullene på sidene av transportbåndet.

La foten falle ned på gulvet, og installer og stram deretter skruene og mutrene for å låse foten på plass.

2

Transportbåndhodet kan ha enten et hengslet eller et boltet panser. Bruk den medfølgende maskinvaren til å montere panseret.

3

Testmonter skjørtbraketten [1] til transportbåndet for å bestemme «baksiden» av braketten (enden nærmest transportbåndløfteseksjonen). Endene på skjørtet [4] skal møtes midt på baksiden av braketten når den er montert [2].

Fjern mutterplatene [3] fra skjørtbraketten [1].

Installer skjørtet [4] til braketten [1], start og slutt midt på baksiden av braketten. Fest skjørtet med skruene og mutterplatene [3].

4

Installer skjørt/brakett-enheten på utløpsområdet til spontransportbåndet ved hjelp av (4) 1/4-20 skruer

5

Koble spontransportbåndet til strøm på siden av maskinen.

Trykk på [POWER ON].

Test spontransportbåndet for riktig orientering.

VIKTIG: Fold eller kveil opp strømkabelen med et strips eller borrelås for å redusere farer og skade på kabelen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.