VMC - Multi-Auger Chip Conveyor - Installation - AD0054

サービス ホーム 手順 VMC-マルチオーガーチップコンベヤ-設置-AD0054
Recently Updated Last updated: 05/02/2025

VMC-マルチオーガーチップコンベヤ-設置


AD0054

改訂C - 2025年4月

VMC-マルチオーガーチップコンベヤ-設置-AD0054

- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Shipping Bracket Removal (8 ステップ) 3. Belt Tension Adjustment (3 ステップ) 4. Chip Conveyor Setup (5 ステップ) Back to Top

Introduction

この手順では、VMCマルチオーガー チップコンベヤ(MACC)システムを操作用にセットアップする方法を説明します。

  1. 安全スカート
  2. チップコンベヤ
  3. トラフエクステンション/ドリップパン

Shipping Bracket Removal

1

[POWER OFF]を押します。 

メイン回路ブレーカーをOFFの位置にセットします。

メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。

2

下部ブラケット[1]をコンベヤの両側の翼に取り付けている2本の六角ボルトを取り外します。

ブラケットを機械の内側に取り付けている3つのSHCSを取り外します。

六角ボルトをコンベヤに取り付け直します。コンベヤ内のリベットナットを破損させないよう注意してください。 

3

両側の輸送用ブラケット[1]から2本のソケットヘッドねじと2本のボタンヘッドねじを取り外します。

4

上部ブラケット[1]をカバールーフ[2]に取り付けているネジを外す間、コンベヤを保持します。

一部のコンベヤモデルは、コンベヤヘッドにテンションブラケット[3]が取り付けられた状態で出荷されます。スプリングを使用して、輸送位置でベルトを張力下に保ちます。

ブラケット上部のウィングナットを緩めて、テンションスプリングとケーブルループを緩めて取り外します。

コンベヤヘッドからテンションブラケット[3]を取り外します。

5

コンベヤ上部の六角ボルト[1]を取り外します。

注:HHB(六角穴付きボルト)を取り外す際は、コンベヤをしっかり支えます。両側からボルトを取り外すと、コンベヤが落下します。 

 警告: コンベヤシュートは重いため、重症を負うおそれがあります。保持用ボルトを取り外す際は、コンベヤシュートの下に立たないでください。

6

コンベヤリフトセクション[1]を慎重に操作位置まで下げます。

ネジをカバールーフに戻します。

7

VF-7/9/10/11の場合:

図のように、コンベヤおよび輸送用ブラケットから、ボタンヘッドスクリューを取り外します。 

トラフ輸送ブラケットを取り外し、コンベヤを慎重に機械内部へスライドさせます。コンベヤを機械のエンクロージャーに取り付けます。 

コンベヤを機械のカバーに取り付けます。

8

VF-7/9/10/11の場合:

オーガチップウィング[1]をスライドさせて元の位置に戻します。

本のボルトを締めます[2]。

Belt Tension Adjustment

1

コンベヤヘッドからコンベアリフトセクションアクセスカバーを取り外します。このカバーは、輸送のためにすでに取り外されている場合があります。

2

コンベヤヘッドのいずれかの側にあるベルト張力ねじを締めて、ベルトドライブシャフトを調整し、ベルトからたるみを取り除きます。

注記: ドライブシャフトがベルトの移動に対して垂直になるように、ねじを均等に調整します。コンベヤに貼り付けられたベルト張力デカールを参照し、ボルトの位置決めを行ってください。

3

ベルトテンションネジを調整する際に、コンベヤのリフトセクションでベルトの中央にあるベルトのたるみ[1]を調べます。たるみが約3/8インチ(9.5mm)のとき、ベルトは正しい張力がかかっています。

各張力ねじにジャムナットを適用して、所定の位置にロックします。

アクセスカバーを取り付けます。

Chip Conveyor Setup

1

注記: コンベヤレッグがコンベヤに取り付けられて出荷されていない場合は、機械のカバー内に梱包されています。

コンベヤの側面にある上部のネジ穴を通してコンベヤレッグを取り付けます。

床に足を落とし、ねじとナットを取り付けて締め、足を所定の位置に固定します。

2

コンベヤヘッドには、ヒンジ付きまたはボルトオンのフードが付いている場合があります。付属のハードウェアを使用してフードを取り付けます。

3

スカートブラケット[1]をコンベヤにテストフィットして、「戻る」ブラケット(コンベヤリフトセクションに最も近い端)を判断します。スカート[4]の端は、組み立て時にブラケットの背面の中央で交わる必要があります[2]。

スカートブラケット[1]からナットプレート[3]を取り外します。

スカート[4]をブラケット[1]に取り付け、ブラケットの背面の中央で開始および終了します。スカートをネジとナットプレートで取り付けます[3]。

4

(4)1/4-20ネジを使用して、スカート/ブラケットアセンブリをチップコンベヤの排出部に取り付けます。

5

チップコンベヤを機械側面の電源に接続して電源を入れます。

[POWER ON]を押します。

チップコンベヤの向きが正しく調整されているかテストします。

重要: 電源ケーブルを束ねるか巻き付け、結束バンドやベルクロファスナーで固定し、危険や損傷を防いでください。