My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
VMC - Multi-Auger Chip Conveyor - Installation - AD0054

Service Home How-To-Verfahren VMC – Mehrfach-Späneförderer – Installation – AD0054
Recently Updated Last updated: 05/02/2025

VMC – Mehrfach-Späneförderer – Installation


AD0054

Revision A - 4/2025

VMC – Mehrfach-Späneförderer – Installation – AD0054

- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Shipping Bracket Removal (8 Schritte) 3. Belt Tension Adjustment (3 Schritte) 4. Chip Conveyor Setup (5 Schritte) Back to Top

Introduction

Dieses Verfahren beschreibt, wie das VMC Mehrfach-Späneförderersystem (MACC) für den Betrieb eingerichtet wird.

  1. Sicherheitsschürze
  2. Späneförderer
  3. Trogerweiterung/Auffangwanne

Shipping Bracket Removal

1

Drücken Sie [POWER OFF]. 

Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die AUS Position.

Sperren Sie den Hauptleistungsschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.

2

Entfernen Sie die beiden Sechskantschrauben, mit denen die untere Halterung [1] an den Flügeln auf beiden Seiten des Förderers befestigt ist.

Entfernen Sie die drei Innensechskantschrauben, die die Halterung an der Innenseite der Maschine befestigen.

Setzen Sie die Sechskantschrauben wieder in den Förderer ein. Achten Sie darauf, die Nietenmuttern im Späneförderer nicht zu entfernen. 

3

Entfernen Sie die beiden Innensechskantschrauben und die beiden Kopfschrauben von den Transporthalterungen [1] auf jeder Seite.

4

Halten Sie das Förderband fest, während Sie die Schrauben entfernen, mit denen die obere Halterung [1] an der Verkleidungsabdeckung [2] befestigt ist.

Einige Förderbandmodelle werden mit einer Spannhalterung [3] geliefert, die am Förderkopf befestigt ist. Mit Hilfe von Federn wird der Gurt in der Transportposition gespannt gehalten.

Lösen Sie die Flügelmuttern oben an der Halterung und entfernen Sie die Spannfedern und Kabelschleifen.

Entfernen Sie die Spannhalterung [3] vom Förderkopf.

5

Entfernen Sie die Sechskantschrauben [1] von der Oberseite des Späneförderers.

HINWEIS: Halten Sie den Späneförderer fest, während Sie das HHB entfernen. Der Späneförderer fällt ab, nachdem die Schrauben von beiden Seiten entfernt wurden. 

 WARNUNG: Der Späneförderer ist schwer und kann zu schweren Verletzungen führen. Beim Entfernen der Halteschrauben von der Förderrutsche fernbleiben.

6

Senken Sie das Förderband-Hubteil [1] vorsichtig in die Betriebsposition.

Schrauben Sie die Schrauben wieder in die Abdeckung der Verkleidung ein.

7

Für VF-7/9/10/11:

Entfernen Sie die Kopfschrauben vom Späneförderer und von der Transporthalterung zum Gehäuse wie abgebildet. 

Entfernen Sie die Transporthalterung der Wanne und schieben Sie den Späneförderer vorsichtig in die Maschine. 

Installieren Sie den Späneförderer an der Verkleidung der Maschine.

8

Für VF-7/9/10/11:

Schieben Sie die Späneflügel der Schnecke [1] wieder in Position.

Ziehen Sie die Schrauben [2] fest.

Belt Tension Adjustment

1

Entfernen Sie die Abdeckung auf den Förderband-Hubteil vom Förderkopf. Möglicherweise ist diese Abdeckung für den Versand bereits entfernt worden.

2

Ziehen Sie die Riemenspannschrauben auf beiden Seiten des Förderkopfes an, um die Antriebswelle des Riemens einzustellen und das Spiel vom Riemen zu entfernen.

 HINWEIS: Stellen Sie die Schrauben gleichmäßig ein, um die Antriebswelle senkrecht zum Bandverfahrweg zu halten. Beachten Sie den Aufkleber mit der Bandspannung auf dem Förderband als Referenz für die Positionierung der Bolzen.

3

Während Sie die Riemenspannschrauben einstellen, prüfen Sie das Spiel des Riemens [1] in der Mitte des Bands im Hubteil des Förderers. Das Band ist korrekt gespannt, wenn das Spiel ca. 3/8“ (9,5 mm) beträgt.

Befestigen Sie die Kontermutter an jeder Spannschraube, um sie zu fixieren.

Montieren Sie die Zugangsabdeckung.

Chip Conveyor Setup

1

HINWEIS: Wenn das Bein des Späneförderers beim Transport nicht mit dem Späneförderer verbunden ist, befindet es sich in der Maschinenverkleidung.

Befestigen Sie das Bein des Späneförderers durch die oberen drei Gewindelöcher an den Seiten des Späneförderers.

Lassen Sie den Fuß auf den Boden fallen, montieren Sie dann die Schrauben und Muttern und ziehen Sie sie fest, um den Fuß zu fixieren.

2

Der Spänefördererkopf kann eine Abdeckung haben, die entweder mit einem Scharnier befestigt oder angeschraubt ist. Verwenden Sie die mitgelieferte Hardware, um die Abdeckung zu installieren.

3

Setzen Sie die Schürzenhalterung [1] probehalber auf den Späneförderer auf, um die „Rückseite“ der Halterung (das Ende, das dem Hubteil des Späneförderers am nächsten liegt) zu bestimmen. Die Enden der Schürze [4] sollten nach der Montage [2] in der Mitte der Rückseite der Halterung zusammenlaufen.

Entfernen Sie die Annietplatten [3] von der Schürzenhalterung [1].

Installieren Sie die Schürze [4] an der Halterung [1], sodass Sie an der Mitte der Rückseite der Halterung beginnt und endet. Montieren Sie die Schürze mit den Schrauben und Annietplatten [3].

4

Installieren Sie die Baugruppe der Schürze/Halterung mit (4) 1/4-20-Schrauben am Ablassbereich des Späneförderers

5

Schließen Sie den Späneförderer an der Seite der Maschine an den Strom an.

Drücken Sie [POWER ON] (Einschalten).

Überprüfen Sie den Späneförderer auf ordnungsgemäße Ausrichtung.

WICHTIG: Befestigen Sie das Netzkabel mit einem Kabelbinder oder Klettband, um Gefahren und Schäden am Kabel zu vermeiden.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.