MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      • Torno com carregador de peças automático
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
      • Automação de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automação
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
      • Esmeril de superfície
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
VMC, HMC - 50-Taper - Belt Drive - TSC - Bearing Union - Upgrade to Bearingless Union - AD0201

Início da Assistência Procedimento como fazer VMC, HMC - Cone ISO50 - Correia de transmissão - TSC - União de rolamentos - Upgrade para união sem rolamentos - AD0201
Recently Updated Last updated: 04/05/2021

*VMC, HMC - Cone ISO50 - Correia de transmissão - TSC -União de rolamentos - Upgrade para união sem rolamentos


AD0201

VMC, HMC - Cone ISO50 - Correia de transmissão - TSC - União de rolamentos - Upgrade para união sem rolamentos - AD0201

- Ir para secção - 1. Introdução (4 passos) 2. União TSC com rolamentos e veio de transferência - Remoção (1 passo) 3. União TSC sem rolamentos e veio de transferência - Instalação (4 passos) 4. União TSC sem rolamentos - Ligações (5 passos) 5. Cabo do interruptor de pressão - Instalação (2 passos) 6. Upgrade para união sem rolamentos - Teste (2 passos) Back to Top

Introdução

  1. Conjunto de válvula de verificação
  2. Conjunto da união TSC com rolamento
  3. Conjunto da união TSC sem rolamentos
  4. Gerador de vácuo

Nota: Para máquinas com a caixa de engrenagens ZF, não pode substituir um conjunto da união TSC com rolamentos [2] por um conjunto de união TSC sem rolamentos [3]. Deve substituir um conjunto de união TSC com rolamentos [2] por um conjunto de união TSC com rolamentos [2].

Kits de serviço aplicáveis: 

  • 93-2304 Kit de retro instalação 50T União TSC sem rolamentos

Ferramentas necessárias:

  • Ferramenta de bloqueio do spindle (T-2080)
  • Comparador (que pode medir 0,0001") com base magnética
  • Mobil CM-P (99-0007)
  • Loctite azul
  • Massa lubrificante Red-I (99-4520A)
  • Tomada de 1" de profundidade

União TSC com rolamentos e veio de transferência - Remoção

1

Prima [POWER OFF]

.

Coloque o disjuntor principal na posição OFF. Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.

Retire os painéis da tampa da cabeça do veio.

2

Retire um dos parafusos do tampão do spindle [1] do tampão do spindle. Isto permite que instale a ferramenta de bloqueio de orientação do spindle.

Alinhe um dente do spindle com o orifício vazio.

Alinhe a extremidade aberta da ferramenta de bloqueio de orientação do spindle com o dente do spindle.

Instale a ferramenta de bloqueio da orientação do spindle [2].

Use um parafuso 3/8-16 x 2-1/2" [3].

Aperte o parafuso [4].

3

Retire a mangueira trançada de alta pressão [1] do conjunto da válvula de verificação [2].

Desconecte a mangueira de drenagem de vácuo [3] do conjunto da união TSC com rolamentos [4].

Nota: Conecta a mangueira [3] em etapas subsequentes.

Use uma chave 15/16" para remover o conjunto da união TSC com rolamentos [4].

Gire o conjunto [4] no sentido horário para soltar.

4

Use uma chave 7/8" [1] para remover o conjunto do tubo de extensão [2]. Gire no sentido anti-horário para soltar.

Retire a mola do adaptador [3].

Use uma chave 2" para remover o adaptador [4]. Rode o adaptador no movimento anti-horário para o soltar.

União TSC sem rolamentos e veio de transferência - Instalação

1

Limpe estas peças:

  • roscas do veio para a união TSC sem rolamentos
  • anel de vedação [2]

Aplique massa lubrificante Red-I [1] no anel de vedação [2].

Instale o veio [3] no conjunto do tubo de extensão [4]. Gire o veio no sentido anti-horário para apertá-lo.

Aplique lubrificante Mobil CM-P [5] a estas peças:

  • veio do tubo de extensão [6]
  • Para instalar o conjunto do tubo de extensão [7]

2

Aplique o composto de bloqueio de rosca aos fios do veio [3] para o TRP. Use um composto de bloqueio de rosca que seja de força média.

Instale o adaptador [2]. Gire o adaptador [2] no sentido horário para apertar.

Instale a mola do adaptador [1] no adaptador [2].

Aplique o mesmo composto de bloqueio de rosca às roscas no conjunto do tubo de extensão [4].

Use a tomada de profundidade 1" para instalar o conjunto do tubo de extensão [4]. Gire o conjunto [4] no sentido anti-horário para a apertar. Aperte o conjunto [4] para 35 pés-lb (41 Nm).

Remova a ferramenta de bloqueio de orientação do spindle.

Gire manualmente o spindle, enquanto mede a excentricidade total indicada (TIR) do veio [5] para o conjunto do tubo de extensão. Use um comparador [6]. O TIR deve ser menor que 0,001" (0,025 mm). Se TIR for superior a 0,001" (0,025 mm), contacte a assistência Haas.

3

Para VMCs ou HMCS com TSC-1000:

Remova o regulador 35-psi [2] do conjunto da união TSC sem rolamentos [1] e do conjunto do interruptor de pressão [4].

Instale o regulador 85 psi [3] na montagem da união TSC sem rolamentos [1] e no conjunto do interruptor de pressão [4].

Certifique-se de que a seta [5] no regulador 85-psi está na direção correta.

Para HMC com TSC 300 e 1000 psi:

Retire o encaixe reto [6].

Instale o encaixe de cotovelo [7].

Gire o regulador, o conjunto do interruptor de pressão e o conjunto de montagem para que o conjunto da união TSC sem rolamentos [8] esteja na posição mostrada.

4

Para VMCs [A]: Instale o conjunto da união TSC sem rolamentos [1].

Para HMCs [B]: Instale o conjunto da união TSC sem rolamentos [3].

Use os (4) parafusos 1/4-20 x 1-1/4" (SHCS) [2]. Aperte os (4) SHCS [2]. Consulte a Especificações de torque do fixador Haas. Use o valor para o aço.

Cuidado: Para HMCs [B]:Certifique-se de que a posição da união TSC sem rolamentos está correta da seguinte forma: Desloque calmamnte o eixo B para a posição de início (Y=0). Olhe para a união TSC e certifique-se de que não bata no topo da coluna. Se necessário, ajuste a posição da união TSC sem rolamentos e repita este passo novamente.

União TSC sem rolamentos - Ligações

1

Realize este passo para VMC [A] ou HMC [B].

Para VMCs [A], execute estes passos:

    Encontre o conjunto do solenóide [3] para a válvula de mudança de engrenagem.
  • Este conjunto [3] está atrás do motor do spindle.
  • Retire a ficha [1] adjacente às duas linhas de cobre no conjunto [3].
  • Instale a montagem do conjunto [4] na montagem [3] para a válvula de mudança de engrenagem.
Para HMCs [B], execute estes passos:

  • Retire o encaixe reto [5] do conjunto de montagem [4].
  • Instale o encaixe de cotovelo [6] no conjunto de conexões [4].
  • Encontre o conjunto do solenóide [2] para a válvula de mudança de engrenagem.
  • Este conjunto [2] está em cima do motor do spindle.
  • Retire a ficha [1] adjacente às duas linhas de cobre no conjunto [2].
  • Instale o conjunto do encaixe do cotovelo [7] na montagem [2] para a válvula de mudança de engrenagem.

2

Execute este passo apenas para VMC:

Conecte o tubo mais curto [2] no kit ao encaixe do cotovelo [4] e ao encaixe reto [3].

Conecte o tubo mais longo [5] no kit ao encaixe reto [1] e ao encaixe [6]. O encaixe [6] está localizado no conjunto do solenóide para a válvula de mudança de engrenagem [7].

Nota: Certifique-se de que o tubo mais longo [5] não tem interferência com nenhuma outra peça.

3

Execute este passo apenas para VMC:

Conecte a mangueira trançada de alta pressão [1] ao topo [2] da união TSC sem rolamentos.

Ligue a segunda secção da mangueira [1] ao conjunto da válvula de verificação [6].

Ligue a mangueira de drenagem de vácuo [4] ao encaixe [3] na união TSC sem rolamentos.

Se a mangueira [4] entrar em contacto com o suporte do sensor de proximidade [5], pode dobrar a mangueira e reduzir a sua eficiência. Gire o encaixe [3] para que a mangueira seja direcionada para longe do suporte [5], em direção à parte de trás da cabeça do spindle.

4

Execute este passo apenas para HMC:

Encontre o tubo de ar mais curto [2] no kit. Ligue os tubos [2] aos (2) encaixes de cotovelo [3] na união TSC sem rolamentos.

Encontre o tubo maior [6] no kit. Conecte o tubo [6] ao encaixe reto [1] na união TSC sem rolamentos. Conecte a segunda secção do tubo [6] ao encaixe do cotovelo [5] no conjunto do solenóide [4] para a válvula de mudança de engrenagem.

5

Execute este passo apenas para HMC:

Ligue a mangueira de drenagem de vácuo [1] ajuste da bárbula [2] na união TSC sem rolamentos.

Instale o encaixe de latão [3] na união TSC sem rolamentos.

Ligue a mangueira trançada de alta pressão [3] à conexão de latão [3]. Ligue a segunda secção da mangueira [4] ao conjunto da válvula de verificação [5].

Cabo do interruptor de pressão - Instalação

1

Encontre o cabo [1] com o rótulo PROX NC DB CLAMPED. Este cabo é conectado à porta de ESTADO DE APERTO DA FERRAMENTA [2] no suporte do spindle.

Desconecte o cabo [1] da porta [2].

Encontre o cabo com o rótulo BRKT CLMP SW [3] no kit.

Conecte o cabo [3] à porta [2].

2

Encontre o cabo [1] com o rótulo PROX NC DB CLAMPED.

Encontre o cabo [2] com o rótulo 33-3350A PARA CLMP SW.

Ligue os cabos [1] e [2].

Encontre os (2) fios [3] do cabo com o rótulo TO AIR PRESS SW.

Ligue os (2) fios [3] ao interruptor de pressão [4].

Prima [POWER ON].

Certifique-se de que estes parâmetros têm estes valores:

  1. Parâmetro 149 - ATRASO PRÉ-CARREGAMENTO: 0.
  2. Parâmetro 235 - ASSENTO DE PISTÃO TSC: 500.
  3. Parâmetro 236 -TSC BAIXO PR FLT: 5000.

Upgrade para união sem rolamentos - Teste

1

Defina o disjuntor principal para o Em Posição.

Empurre [POWER ON].

Empurre [RESET].

Empurrar [AUX CLNT] para ativar o TSC.

Examine as mangueiras de TSC para vazamentos.

2

A operação correta é a seguinte:

  1. O líquido refrigerante [1] flui corretamente do veio.
  2. Algumas gotas fluem da mangueira de drenagem do vácuo [3].

Empurre [RESET].

Coloque um porta-ferramentas TSC [2] no veio.

Prima [AUX CLNT] para iniciar o TSC.

A operação correta é a seguinte:

  1. O líquido refrigerante flui corretamente do suporte de ferramenta de TSC.
  2. Algumas gotas fluem da mangueira de drenagem do vácuo [3].

Examine as mangueiras de TSC para vazamentos.

Empurre[RESET].

Instale as tampas da cabeça do spindle.
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
Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.