MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      • Manuelle Drehmaschine
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Alles anzeigen
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Alles anzeigen
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Alles anzeigen
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • LINKS Sondermodelle  Sondermodelle 
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      Automatisierungszubehör Shop Support Fräsen-Werkzeughalter Fräsmaschinen-Schneidwerkzeuge Bohrsysteme Werkstückhalterung für Fräsen Drehmaschinen-Werkzeughalter Drehmaschinen-Schneidwerkzeuge Drehmaschine-Werkstückhalterung Paketsätze ER Spannzangen und Spannfutter Bohren Gewindedrehen Räumen Spannwürfel und Sätze Manuelle Spannfutter zum Fräsen Entgraten und Schleifen Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Aufstellung und Bedienung Maschinenwartung Werkzeugzubehör Bekleidung und Zubehör Mess- und Prüfwerkzeuge Winner's Circle Winner's Circle Lagerräumung Hot Deals für heute
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
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
VMC, HMC - 50-Taper - Belt Drive - TSC - Bearing Union - Upgrade to Bearingless Union - AD0201

Service Home How-To-Verfahren VMC, HMC – 50 Kegel – Riemenantrieb – TSC – Lagerverbindung – Upgrade auf lagerlose Verbindung – AD0201
Recently Updated Last updated: 12/28/2020

VMC, HMC – 50 Kegel – Riemenantrieb – TSC – Lagerverbindung – Upgrade auf lagerlose Verbindung


AD0201

VMC, HMC – 50 Kegel – Riemenantrieb – TSC – Lagerverbindung – Upgrade auf lagerlose Verbindung – AD0201

- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung (4 Schritte) 2. Lager TSC-Verbindung und Transferwelle - Ausbau (1 Schritt) 3. Lagerlose TSC-Verbindung und Transferwelle - Einbau (4 Schritte) 4. Lagerlose TSC-Verbindung - Anschlüsse (5 Schritte) 5. Druckschalterkabel - Installation (2 Schritte) 6. Upgrade auf lagerlose Verbindung – Test (2 Schritte) Back to Top

Einführung

  1. Rückschlagventil-Baugruppe.
  2. TSC-Verbindungsbaugruppe mit Lager.
  3. Lagerlose TSC-Verbindungsbaugruppe.
  4. Vakuumerzeuger

Hinweis: Bei Maschinen mit ZF-Getriebe können Sie eine Lager-TSC-Verbindungsbaugruppe [2] nicht durch eine lagerlose TSC-Verbindungsbaugruppe [3] ersetzen. Sie müssen eine Lager-TSC-Verbindungsbaugruppe [2] durch eine Lager-TSC-Verbindungsbaugruppe [2] ersetzen.

Anwendbare Service-Kits: 

  • 93-2304 TSC-Verbindung Lagerlos 50T Nachrüstsatz

Erforderliche Werkzeuge:

  • Spindelschlosswerkzeug (T-2080)
  • Messuhr (die 0,0001" messen kann) mit Magnetsockel
  • Mobil CM-P (99-0007)
  • Blauer Loctite
  • Rot-I-Fett (99-4520A)
  • 1" Tiefe Buchse

Lager TSC-Verbindung und Transferwelle - Ausbau

1

Drücken Sie [POWER OFF]

.

Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die [OFF] Position. Sperren Sie den Hauptschutzschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.

Entfernen Sie die Spindelkopfabdeckungsplatten.

2

Entfernen Sie eine der Spindel-Zylinderschrauben [1] für das Werkzeug zum Verriegeln der Spindel. Auf diese Weise können Sie das Spindelausrichtungssperrwerkzeug installieren.

Richten Sie einen Spindelmitnehmer mit dem leeren Schraubenloch aus.

Richten Sie das offene Ende des Spindelausrichtungssperrwerkzeugs am Spindelhund aus.

Entfernen Sie das Werkzeug zur Verriegelung der Spindelorientierung [2].

Verwenden Sie eine 3/8-16 x 2-1/2" Schraube [3].

Ziehen Sie die Schraube [4] fest.

3

Entfernen Sie den Hochdruck-Geflechtschlauch [1] aus der Rückschlagventilbaugruppe [2].

Trennen Sie den Vakuum-Ablaufschlauch [3] von der Lager-TSC-Verbindungsbaugruppe [4].

Hinweis: In den folgenden Schritten schließen Sie den Schlauch [3] an.

Verwenden Sie einen 15/16" Schraubenschlüssel zum Entfernen der Lager-TSC-Verbindungsbaugruppe [4]. Drehen Sie die Baugruppe [4] im Uhrzeigersinn, um sie zu lösen.

4

Verwenden Sie einen 7/8" Schraubenschlüssel [1] zum Entfernen der Verlängerungsrohrbaugruppe [2]. Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um zu lösen.

Entfernen Sie die Adapterfeder [3].

Verwenden Sie einen 2" Schraubenschlüssel zum Entfernen des Adapters [4]. Zum Lösen wird der Adapter [4] gegen den Uhrzeigersinn gedreht.

Lagerlose TSC-Verbindung und Transferwelle - Einbau

1

Reinigen Sie diese Teile:

  • Wellengewinde für die lagerlose TSC-Verbindung
  • O-Ring [2]

Tragen Sie das Red-I-Fett [1] auf den O-Ring [2] auf.

Installieren Sie die Welle [3] auf die Ersatzverlängerungsrohrbaugruppe [4]. Drehen Sie die Welle gegen den Uhrzeigersinn, um sie festzuziehen.

Tragen Sie Mobil CM-P Fett [5] auf diese Teile auf:

  • Verlängerungsrohrwelle [6]
  • O-Ring [7] für die Verlängerungsrohr-Baugruppe

2

Tragen Sie eine Gewindesicherungsmasse auf die Wellengewinde [3] für das TRP auf. Verwenden Sie eine Fadensicherungsmasse mittlerer Stärke.

Installieren Sie den Adapter [2]. Drehen Sie den Adapter [2] zum Festziehen im Uhrzeigersinn.

Installieren Sie die Adapterfeder [1] in den Adapter [2].

Tragen Sie dieselbe Gewindesicherungsmasse auf die Gewinde der Verlängerungsrohrbaugruppe auf [4].

Verwenden Sie eine 1" tiefe Buchse, um die Verlängerungsrohr-Baugruppe [4] zu lösen. Drehen Sie die Baugruppe [4] gegen den Uhrzeigersinn, um sie festzuziehen. Ziehen Sie die Baugruppe [4] mit einem Drehmoment von 30 ft-lb (41 Nm) an.

Entfernen Sie das Werkzeug zur Verriegelung der Spindelorientierung.

Drehen Sie die Spindel manuell, während Sie den gesamten angezeigten Rundlauf (TIR) der Welle [5] für die Verlängerungsrohrbaugruppe messen. Verwenden Sie eine Messuhr [6]. Die TIR muss kleiner als 0,025 mm (0,001") sein. Wenn der Fehler größer als 0,001" (0,025mm) ist, sprechen Sie mit dem Haas Service.

3

Für VMCs oder HMCS mit TSC-1000:

Entfernen Sie den 35-psi-Regler [2] von der lagerlosen TSC-Verbindungsbaugruppe [1] und der Druckschalterbaugruppe [4].

Installieren Sie den 85-psi-Regler [3] an der lagerlosen TSC-Verbindungsbaugruppe [1] und der Druckschalterbaugruppe [4].

Stellen Sie sicher, dass der Pfeil [5] am 85-psi-Regler in die richtige Richtung zeigt.

Für HMCs mit TSC 300 und 1000 psi:

Entfernen Sie die gerade Verschraubung [6].

Installieren Sie die Winkelbogenbefestigung [7].

Drehen Sie den Regler, die Druckschalterbaugruppe und die Armaturenbaugruppe so, dass sich die Lagerlose TSC-Verbindungsbaugruppe [8] in der gezeigten Position befindet.

4

Für VMCs [A]: Installieren Sie die Lagerlose TSC-Verbindungsbaugruppe [1].

Für HMCs [B]: Installieren Sie die Lagerlose TSC-Verbindungsbaugruppe [3].

Verwenden Sie die (4) 1/4-20 x 1-1/4" Zylinderschrauben (SHCS) [2]. Drehmoment der (4) SHCS [2]. Siehe Haas Befestigungselement Drehmomentspezifikationen. Verwenden Sie den Wert für Stahl.

Vorsicht: Für HMCs [B]: Stellen Sie sicher, dass die Position der lagerlosen TSC Union wie folgt korrekt ist: Bewegen Sie die Y-Achse schrittweise in die Ausgangsposition (Y=0). Schauen Sie sich die TSC-Verbindung an und stellen Sie sicher, dass sie nicht den oberen Rand der Spalte erreicht. Passen Sie gegebenenfalls die Position der lagerlosen TSC-Verbindung an und wiederholen Sie diesen Schritt.

Lagerlose TSC-Verbindung - Anschlüsse

1

Führen Sie diesen Schritt für VMC [A] oder HMC [B] aus.

Führen Sie für VMCs [A] die folgenden Schritte aus:

  • Suchen Sie die Magnetbaugruppe [3] für das Schaltventil. Diese Baugruppe [3] befindet sich hinter dem Spindelmotor.
  • Entfernen Sie den Stecker [1] neben den beiden Kupferleitungen an der Baugruppe [3].
  • Installieren Sie die Armaturenbaugruppe [4] in der Baugruppe [3] für das Schaltventil.

Führen Sie für HMCs [B] die folgenden Schritte aus:

  • Entfernen Sie die gerade Verschraubung [5] von der Verschraubungsbaugruppe [4].
  • Installieren Sie die Winkelbogenbefestigung [6] in die Armaturengruppe [4].
  • Suchen Sie die Magnetbaugruppe [2] für das Schaltventil. Diese Baugruppe [2] befindet sich oben auf dem Spindelmotor.
  • Entfernen Sie den Stecker [1] neben den beiden Kupferleitungen an der Baugruppe [2].
  • Installieren Sie die Winkelverschraubungsbaugruppe [7] in der Baugruppe [2] für das Schaltventil.

2

Führen Sie diesen Schritt nur für VMCs aus:

Verbinden Sie das kürzere Rohr [2] im Kit mit der Winkelverschraubung [4] und der geraden Verschraubung [3].

Verbinden Sie das längere Rohr [5] im Kit mit dem geraden Anschlussstück [1] und dem Anschlussstück [6]. Die Armatur [6] befindet sich an der Magnetbaugruppe für das Schaltventil [7].

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das längere Rohr [5] keine Störungen mit anderen Teilen aufweist.

3

Führen Sie diesen Schritt nur für VMCs aus:

Schließen Sie den Hochdruck-Geflechtschlauch [1] oben [2] an die lagerlose TSC-Verbindung an.

Schließen Sie den zweiten Schlauchabschnitt [1] an die Rückschlagventilbaugruppe [6] an.

Schließen Sie den Schlauch zum Ablassen [4] des Vakuums [3] an die Armatur an der lagerlosen Verbindung an.

Wenn der Schlauch [4] mit der Näherungssensorhalterung [5] in Kontakt kommt, kann er den Schlauch verbiegen und seine Effizienz verringern. Drehen Sie den Anschluss [3] so, dass der Schlauch von der Halterung [5] weg zur Rückseite des Spindelkopfs zeigt.

4

Führen Sie diesen Schritt nur für HMCs aus:

Suchen Sie den kürzeren Luftschlauch [2] im Kit. Schließen Sie den Schlauch [2] an die (2) Winkelarmaturen [3] an der lagerlosen TSC-Verbindung an.

Suchen Sie das längere Rohr [6] im Kit. Schließen Sie den Schlauch [6] an die geraden Armaturen [1] an der lagerlosen TSC-Verbindung an. Verbinden Sie den zweiten Abschnitt des Rohrs [6] mit dem Winkelstück [5] an der Magnetbaugruppe [4] für das Schaltventil.

5

Führen Sie diesen Schritt nur für HMCs aus:

Schließen Sie den Abflussschlauch [1] des Vakuums [2] an den Anschlussnippel an der lagerlosen Verbindung an.

Installieren Sie die Messingarmatur [3] an der lagerlosen TSC-Verbindung.

Schließen Sie den Hochdruck-Geflechtschlauch [4] an die Messingarmatur [3] an. Schließen Sie den anderen Schlauchabschnitt [4] an die Rückschlagventilbaugruppe [5] an.

Druckschalterkabel - Installation

1

Suchen Sie das Kabel [1] mit der Bezeichnung PROX NC DB CLAMPED. Dieses Kabel wird an den WERKZEUGKLEMMSTATUS-Anschluss [2] an der Spindelhalterung angeschlossen.

Trennen Sie die Kabel [1] vom Anschluss [2].

Suchen Sie das Kabel mit der Bezeichnung TO BRKT CLMP SW [3] im Kit.

Verbinden Sie das Kabel [3] mit dem Anschluss [2].

2

Suchen Sie das Kabel [1] mit der Bezeichnung PROX NC DB CLAMPED.

Suchen Sie das Kabel [2] mit der Bezeichnung 33-3350A TO CLMP SW.

Schließen Sie die Kabel [1] und [2] an.

Suchen Sie die (2) Leitungen [3] des Kabels mit der Bezeichnung TO AIR PRESS SW.

Verbinden Sie die (2) Leitungen [3] mit dem Druckschalter [4].

Drücken Sie [POWER ON].

Stellen Sie sicher, dass diese Parameter diese Werte aufweisen:

  1. Parameter 149 - VORLADUNGSVERZÖGERUNG: 0.
  2. Parameter 235 - TSC KOLBENSITZ: 500.
  3. Parameter 236 - TSC LOW PR FLT: 5000.

Upgrade auf lagerlose Verbindung – Test

1

Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die [OFF] Position.

Drücken Sie [POWER ON].

Drücken Sie [RESET].

Drücken Sie [AUX CLNT], um den TSC zu aktivieren.

Untersuchen Sie die TSC-Schläuche auf Leckagen.

2

Der korrekte Betrieb läuft wie folgt ab:

  1. Kühlmittel [1] fließt korrekt von der Spindel.
  2. Ein paar Tropfen fließen aus dem Schlauch zum Ablassen des Vakuums [3].

Drücken Sie [RESET].

Legen Sie einen TSC-Werkzeughalter [2] in die Spindel.

Drücken Sie [AUX CLNT] , um den TSC zu starten.

Der richtige Vorgang ist wie folgt:

  1. Kühlmittel fließt korrekt aus dem TSC Werkzeughalter.
  2. Ein paar Tropfen fließen aus dem Schlauch zum Ablassen des Vakuums [3].

Überprüfen Sie die TSC-Schläuche auf Leckagen.

Drücken Sie[RESET].

Installieren Sie die Spindelkopfabdeckungen.
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
Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.