VMC, HMC - 50-Taper - Belt Drive - TSC - Bearing Union - Upgrade to Bearingless Union - AD0201

服务主页 方法程序 VMC、HMC - 50 锥度 - 皮带驱动 - TSC - 轴承单元 - 升级至无轴承单元 - AD0201
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

*VMC、HMC - 50 锥度 - 皮带驱动 - TSC - 轴承单元 - 升级至无轴承单元


AD0201

VMC、HMC - 50 锥度 - 皮带驱动 - TSC - 轴承单元 - 升级至无轴承单元 - AD0201

- 跳至部分 - 1. 简介 (4 步骤) 2. 轴承 TSC 单元和传递轴 - 拆卸 (1 步骤) 3. 无轴承 TSC 单元和转换轴 - 安装 (4 步骤) 4. 无轴承 TSC 单元 - 连接 (5 步骤) 5. 压力开关电缆 - 安装 (2 步骤) 6. 升级至无轴承单元 - 测试 (2 步骤) Back to Top

简介

  1. 止回阀组件
  2. 轴承 TSC 单元组件。
  3. 无轴承 TSC 单元组件。
  4. 真空发生器

注意: 对于配备 ZF 变速箱的机床设备,不能用无轴承 TSC 单元总成[3]替换轴承 TSC 单元总成[2]。您必须用轴承 TSC 单元组件[2]替换轴承 TSC 单元组件[2]。

适用的维修套件: 

  • 93-2304 TSC 单元无轴承 50T 改装套件

所需工具:

  • 主轴锁定工具 (T-2080)
  • 带磁力座的百分表(可测量 0.0001")
  • Mobil CM-P (99-0007)
  • Blue Loctite
  • Red-I Grease (99-4520A)
  • 1" 长套筒

轴承 TSC 单元和传递轴 - 拆卸

1

推 [POWER OFF]

将主断路器设置为 OFF 位置。锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。

拆下主轴盖盖面板。

2

将其中一项主轴盖螺钉[1]从主轴盖移除。这使您可以安装主轴方向锁定工具。

将一个主轴定位键与空螺钉孔对齐。

将主轴方向锁定工具的开口端对准主轴定位键。

安装主轴方向锁定工具[2]。

使用 3/8-16 x 2-1/2 罗东[3]。

拧紧螺钉[4]。

3

从止回阀组件 [2] 上拆下高压编织软管 [1]。

从轴承 TSC 单元组件[4]上断开真空排放软管[3]。

注意: 您可以在后续步骤连接软管[3]。

使用 15/16" 扳手卸下轴承 TSC 单元组件[4]。顺时针转动组件[4] 以松开组件。

4

使用 7/8" 用扳手[1]拆下延伸管组件[2]。顺时针转动以松开。

拆下适配器弹簧[3]。

使用 2" 扳手卸下适配器[4]。逆时针方向转动适配器[4]以使其松开。

无轴承 TSC 单元和转换轴 - 安装

1

清理这些零件:

  • 无轴承 TSC 单元联接轴车螺纹
  • O 形环 [2]
将 Red-I [1] 润滑脂涂抹到接头联接轴的 O 形环 [2] 上。

将联接轴 [3] 安装至延长管组件 [4]。逆时针转动轴以将其拧紧。

在以下零件上涂抹 Mobil CM-P 润滑脂[5]:

  • 延伸管轴[6]
  • 延伸管组件 O 形环[7]:

2

在 TRP 的联接轴车螺纹[3]上涂上螺纹锁固剂。涂抹中等强度的螺纹锁固剂。

安装适配器[2]。顺时针转动适配器[2]以拧紧。

将适配器弹簧[1]安装至适配器[2]中。

在延长管道组件[4]的螺纹上涂上同样的螺纹锁固剂。

使用 1" 长套筒 松开延长管组件 [4]。逆时针转动组件 [4] 以将其拧紧。对组件 [4] 施加 30 ft-lb (41 Nm) 的扭矩。

拆下主轴方向锁定工具。

在测量延长管组件的轴(TIR)的总指示跳动值(TIR) 时,手动转动主轴。使用百分表[6]。注意:TIR 必须小于 0.001" (0.025 mm)。如果 TIR 大于 0.001" (0.025mm),请与 Haas 服务部门联系。

3

对于配备 TSC-1000 的 VMC 或 HMCS:

从无轴承 TSC 单元组件[1]和压力开关组件[4]上拆下 35 psi调节器[2]。

将 85 psi 调节器[3]安装到无轴承 TSC 单元组件[1]和压力开关组件[4]。

确保 85-psi 调节器上的箭头 [5] 方向正确。

对于 TSC 300 和 1000 psi HMC:

移除直管接头[6]。

安装弯头接头[7]。

转动调节器、压力开关组件和配件组件,以使无轴承 TSC 单元组件[8]处于图示位置。

4

对于 VMC [A]: 安装无轴承 TSC 单元组件[1]。

对于 HMC [B]: 安装无轴承 TSC 活接组件[3]。

使用(4) 1/4-20 x 1 1/4" 内六角帽螺钉 (SHCS) [4]。拧紧 (4) SHCS [2]。请参阅  Haas 紧固件扭矩规格。使用钢的价值。

警告: 对于HMC [B]: 确保无轴承 TSC 单元的位置正确,如下所示:以点动方式将 Y 轴转到原位 (Y=0)。查看 TSC 单元,并确保其未触及立柱顶部。如有必要,请调整无轴承 TSC 单元的位置,然后再次执行此步骤。

无轴承 TSC 单元 - 连接

1

对 VMC[A]或 HMC [B]执行此步骤。

对于 VMC[A],请执行以下步骤:

  • 定位换档阀的电磁阀组件[3]。该组件[3]位于主轴电机后部。
  • 拆下组件[3]上两条铜线临近的插头[1]。
  • 将配件组件[4]安装至变速阀组件[3]内。

对于 HMC [B],请执行以下步骤:

  • 从接头组件[4]上拆下直线接头[5]。
  • 将弯头接头 [6] 到安装至接头组件 [4]内。
  • 找到换档阀的电磁阀组件[2]。该组件[2]位于主轴电机顶部。
  • 拆下组件[2]上两条铜线临近的插头[1]。
  • 将肘形接头组件[7]安装至变速阀组件[2]内。

2

仅对 VMC 执行此步骤:

将套件中的短管[2]连接置弯头接头[4]和直头接头[3]。

将套件中的长管[5]连接到直头接头[1]和接头[6]。直头接头[6]位于换档阀[7]的电磁阀组件上。

注意: 确保较长的管线[5]不与任何其他零件发生互相干扰。

3

仅对 VMC 执行此步骤:

将高压编织软管 [1] 连接至无轴承 TSC 单元 [2]。

将软管 [1] 的第二部分连接到止回阀组件 [6]。

将真空排水软管 [4] 连接到无轴承单元上的接头[3]

。

如果软管[4]与接近传感器支架[5]接触,则会使软管弯曲并降低其效率。转动接头[3],使软管对准支架[5],朝向主轴头的背面。

4

仅对 HMC 执行此步骤:

在套件中定位较短的空气管[2]。将管线 [2] 连接至无轴承 TSC 单元的(2)弯头接头[3]。

在套件中定位较长管[6]。将管线[6]连接至无轴承 TSC 单元的直头接头[1]。将管线[6]的第二部分连接自豪换档阀的电磁阀组件[4]上的弯头接头[5]。

5

仅对 HMC 执行此步骤:

将真空排水挼安管 [1] 连接至无轴承 TSC 单元上的接头[2]。

将黄铜接头[3]安装至无轴承 TSC 接头。

将高压编织软管[4] 连接至黄铜接头[3]。将软管 [4] 的其他部分连接到止回阀组件 [5]。

压力开关电缆 - 安装

1

找到标签为 PROX NC DB CLAMPED 的电缆[1]。该电缆连接到主轴支架上的 TOOL CLAMP STATUS 端口[2]。

将该电缆[1]从端口[2]断开。

在套件中找到标有 TO BRKT CLMP SW [3] 的电缆。

将电缆[3]连接至端口[2]。

2

找到标签为 PROX NC DB CLAMPED 的电缆[1]。

找到标签为 33-3350A TO CLMP SW 的电缆[2]。

连接电缆[1]和[2]。

找到标签为 TO AIR PRESS SW 的电缆的(2)引线[3]。

将(2)导线[3]连接至压力开关[4]。

按 [POWER ON]。

确保这些参数具有以下值:

  1. 参数 149 - PRE-CHARGE DELAY: 0.
  2. 参数 235 - TSC PISTON SEAT: 500.
  3. 参数 236 - TSC LOW PR FLT: 5000.

升级至无轴承单元 - 测试

1

将主断路器设置为 关于 位置。

推 [POWER ON]。

推 [RESET]。

推  [AUX CLNT] 以激活 TSC。

检查 TSC 软管有无泄漏。

2

正确操作如下:

  1. 冷却液 [1] 从主轴正确流出。
  2. 真空排放软管 [3] 流出几滴。

推 [RESET]。

在主轴中放置一个 TSC 刀座 [2]。

按  [AUX CLNT]  启动 TSC。

正确操作如下:

  1. 冷却液从 TSC 刀柄正确流出。
  2. 真空排放软管 [3] 流出几滴。

检查 TSC 软管有无泄漏。

推 [RESET]。

安装主轴头盖子。