MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      • Tornio manuale
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
VMC, HMC - 50-Taper - Belt Drive - TSC - Bearing Union - Upgrade to Bearingless Union - AD0201

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso VMC, HMC - Cono 50 - Trasmissione a cinghia - TSC - Raccordo cuscinetto - Aggiornamento al raccordo senza cuscinetto - AD0201
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

VMC, HMC - Cono 50 - Trasmissione a cinghia - TSC - Raccordo cuscinetto - Aggiornamento al raccordo senza cuscinetto


AD0201

VMC, HMC - Cono 50 - Trasmissione a cinghia - TSC - Raccordo cuscinetto - Aggiornamento al raccordo senza cuscinetto - AD0201

- Vai alla sezione - 1. Introduzione (4 passi) 2. Raccordo TSC cuscinetto e albero di rinvio - Rimozione (1 passo) 3. Giunto TSC senza cuscinetti e albero di rinvio - Installazione (4 passi) 4. Giunto TSC senza cuscinetti - Connessioni (5 passi) 5. Cavo del pressostato - Installazione (2 passi) 6. Aggiornamento al raccordo senza cuscinetto - Test (2 passi) Back to Top

Introduzione

  1. Assemblaggio per valvola di ritegno
  2. Gruppo raccordo TSC con cuscinatto
  3. Gruppo raccordo TSC senza cuscinetto
  4. Generatore di vuoto

Nota: Per le macchine con cambio ZF, non è possibile sostituire un gruppo giunto TSC cuscinetto [2] con un gruppo giunto TSC senza cuscinetti [3]. È necessario sostituire un gruppo giunto TSC cuscinetto [2] con un gruppo giunto TSC cuscinetto [2].

Kit di assistenza

applicabili: 

  • 93-2304 Kit di retrofit 50D senza cuscinetti giunto TSC

Strumenti necessari:

  • Strumento blocco mandrino (T-2080)
  • Indicatore a quadrante (che può misurare 0,0001") con base magnetica
  • Prodotti Mobil CM-P (99-0007)
  • Loctite
  • blu
  • Grasso
  • Red-I (99-4520A)
  • Presa da 1"

Raccordo TSC cuscinetto e albero di rinvio - Rimozione

1

Premere [POWER OFF]

Impostare l'interruttore principale sulla posizione OFF. Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.

Rimuovere i pannelli di copertura del mandrino.

2

Rimuovere una delle viti del tappo del mandrino [1] per l’utensile di bloccaggio del mandrino. Questo consente di installare l’utensile di blocco dell’orientamento mandrino.

Allineare un innesto mandrino con il foro a vite vuoto.

Allineare l’estremità aperta dell’utensile di blocco dell’orientamento mandrino con il perno del mandrino.

Rimuovere lo strumento di blocco dell’orientamento mandrino.

Utilizzare una vite 3/8-16 x 2-1/2" [3].

Stringere la vite [4].

3

Rimuovere il tubo intrecciato ad alta pressione [2] dal gruppo della valvola di ritegno [3].

Scollegare il flessibile di scarico del vuoto [3] dal gruppo giunto TSC del cuscinetto [4].

Nota: collegare il flessibile [3] nelle fasi successive.

Utilizzare una " chiave da 15/16 per rimuovere il gruppo giunto TSC del cuscinetto [4]. Ruotare l’assieme in senso orario per allentarlo.

4

Utilizzare una " chiave da 7/8 [1] per rimuovere il gruppo tubo di prolunga [2]. Girare in senso orario per allentare l’albero.

Rimuovere la molla dell’adattatore [3].

Utilizzare una " chiave a 2 per rimuovere l’adattatore [4]. Girare la manopola di blocco [1] in senso antiorario per allentare.

Giunto TSC senza cuscinetti e albero di rinvio - Installazione

1

Pulire queste parti:

    filetti
  • dell’albero per il giunto TSC senza cuscinetti
  • anelli di tenuta toroidale [2]

Applicare il grasso Red-I all’o-ring dell’albero di unione [2].

Installare l’albero del carburo [2] sul gruppo tubo di prolunga di sostituzione [4]. Girare l’albero di carburo in senso antiorario per stringerlo.

Applicare il grasso Mobil CM-P [5] a queste parti:

    albero
  • del tubo di prolunga [6]
  • Per installare il gruppo del tubo di prolunga [2]:

2

Applicare un composto frenafiletti alle filettature dell’albero [3] per il TRP. Utilizzare un composto frenafiletti di media resistenza.

Installare l’adattatore [2]. Ruotare l’adattatore [2] in senso orario per serrare.

Installare la molla dell’adattatore [1] nell’adattatore [2].

Applicare lo stesso composto frenafiletti alle filettature sul gruppo del tubo di prolunga [4].

Utilizzare una presa da 1" [1] per allentare il gruppo tubo di prolunga. Ruotare il gruppo [2] in senso antiorario per stringerlo. Serrare il gruppo [4] a 30 ft-lb (41 Nm).

Rimuovere lo strumento di blocco dell’orientamento mandrino.

Ruotare

manualmente il mandrino, mentre si misura il fuori corsa totale indicato (TIR) dell’albero [5] per il gruppo tubo di estensione. Utilizzare un indicatore a quadrante [6]. Il TIR deve essere inferiore a 0,001" (0,025 mm). Se l’errore è maggiore di 0.001" (0,025 mm), parlare con il servizio Haas.

3

Per VMC o HMCS con TSC-1000:

Rimuovere il regolatore da 35 psi [2] dal gruppo giunto TSC senza cuscinetti [1] e dal gruppo pressostato [4].

Installare il regolatore da 85 psi [3] sul gruppo giunto TSC senza cuscinetti [1] e sul gruppo pressostato [4].

Assicurarsi che la freccia [3] sul regolatore 85 psi sia nella direzione corretta.

Per HMC con TSC 300 e 1000 psi:

Rimuovere il raccordo dritto [6].

Installare il raccordo a gomito [7].

Ruotare il regolatore, il gruppo del pressostato e il gruppo del raccordo in modo che il gruppo del raccordo TSC senza cuscinetti [8] si trovi nella posizione mostrata.

4

Per i VMC [A]: Installare il gruppo giunto TSC senza cuscinetti [1].

Per gli HMC [B]: Installare il gruppo giunto TSC senza cuscinetti [3].

Utilizzare le (4) viti del tappo a testa di presa 1/4-20 x 1-1/4" (SHCS) [4]. Serrare le (4) SHCS [2]. Fare riferimento a Specifiche della coppia di falchi pescatori Haas. Utilizzare il valore per l'acciaio.

Attenzione: Per i centri di lavoro orizzontali [B]: Assicurarsi che la posizione del giunto TSC senza cuscinetti sia corretta come segue: Far avanzare l’asse Y alla posizione iniziale (Y=0). Osservare l’unione TSC e assicurarsi che non colpisca la parte superiore della colonna. Se necessario, regolare la posizione dell’unione TSC senza cuscinetti e ripetere questo passaggio.

Giunto TSC senza cuscinetti - Connessioni

1

Eseguire questo passaggio per VMC [A] o HMC [B].

Per i VMC [A], procedere come segue:

  • Trovare il gruppo solenoide [3] per la valvola del cambio. Questo gruppo [3] si trova dietro il motore del mandrino.
  • Rimuovere il tappo [1] adiacente alle due linee di rame sul gruppo [3].
  • Installare il gruppo raccordo [4] nel gruppo [3] per la valvola del cambio.

Per gli HMC [B], procedere come segue:

  • Rimuovere il raccordo dritto [5] dal gruppo del raccordo [4].
  • Installare il raccordo a gomito [6] al raccordo [4].
  • Individuare il gruppo solenoide [2] per la valvola di cambio. Questo gruppo [2] si trova sulla parte superiore del motore del mandrino.
  • Rimuovere il tappo [1] adiacente alle due linee di rame sul gruppo [2].
  • Installare il gruppo raccordo a gomito [7] nel gruppo [2] per la valvola del cambio.

2

Eseguire questa fase solo per i VMC:

Collegare il tubo più corto [2] nel kit al raccordo a gomito [4] e al raccordo diritto [3].

Collegare il tubo più lungo [5] nel kit al raccordo diritto [1] e al raccordo [6]. Il raccordo [6] si trova sul gruppo solenoide per la valvola di trasmissione [7].

Nota: assicurarsi che il tubo più lungo [5] non interferisca con altre parti.

3

Eseguire questa fase solo per i VMC:

Collegare il tubo intrecciato ad alta pressione [1] al raccordo TSC senza cuscinetto.

Collegare la seconda sezione del tubo [1] al gruppo della valvola di ritegno [6].

Collegare il manicotto di scarico sottovuoto [4] al raccordo [3] senza cuscinetto.

Se il flessibile [4] entra in contatto con la staffa del sensore di prossimità [5], può piegare il flessibile e ridurne l’efficienza. Ruotare il raccordo [3] in modo che il flessibile sia rivolto lontano dalla staffa [5], verso la parte posteriore del mandrino.

4

Eseguire questa fase solo per HMC:

Individuare il tubo dell’aria più corto [2] nel kit. Collegare il tubo [2] ai (2) raccordi [3] sul raccordo TSC senza cuscinetto.

Individuare la provetta più lunga [6] nel kit. Collegare il tubo [6] ai raccordi [1] sul raccordo TSC senza cuscinetto Collegare la seconda sezione del tubo [6] al raccordo a gomito [5] sul gruppo solenoide [4] per la valvola del cambio.

5

Eseguire questa fase solo per HMC:

Collegare il manicotto di scarico sottovuoto [1] al raccordo [2] senza cuscinetto.

Installare il raccordo in ottone [3] sul raccordo TSC senza cuscinetti.

Collegare il tubo intrecciato ad alta pressione [4] al gruppo valvola di ritegno [3]. Collegare la seconda sezione del tubo [1] al gruppo della valvola di ritegno [5].

Cavo del pressostato - Installazione

1

Individuare il cavo [1] con l’etichetta PROX NC DB CLAMPED. Questo cavo è collegato alla porta STATO MORSETTO STRUMENTO [2] sulla staffa del mandrino.

Scollegare il cavo [1] dalla porta [2].

Trovare il cavo con l’etichetta TO BRKT CLMP SW [3] nel kit.

Collegare il cavo [3] alla porta [2].

2

Individuare il cavo [1] con l’etichetta PROX NC DB CLAMPED.

Individuare il cavo [2] con l’etichetta 33-3350A TO CLMP SW.

Collegare i cavi [1] e [2].

Individuare i (2) conduttori [3] del cavo con l’etichetta TO AIR PRESS SW.

Collegare i (2) conduttori [3] al pressostato [4].

Premere POWER UP (Avvio).

Assicurarsi che questi parametri abbiano i seguenti valori:

  1. Parametro 149 - RITARDO PRE-CHARGE: 0.
  2. Parametro 235 - Sede pistone TSC 500.
  3. Parametro 236 - TSC LOW PR FLT: 5000.

Aggiornamento al raccordo senza cuscinetto - Test

1

Impostare l'interruttore principale sul su posizione.

Premere .

Premere [RESET].

Premere [AUX CLNT] per attivare il TSC.

Esaminare i tubi TSC per le perdite.

2

Il corretto funzionamento è il seguente:

  1. Il refrigerante [1] scorre correttamente dal mandrino.
  2. Alcune gocce fluiscono dal manicotto di scarico sottovuoto [3].

Premere [RESET].

Mettere un portautensili TSC [2] nel mandrino.

Premere  [AUX CLNT]  per avviare il TSC.

Il corretto funzionamento è il seguente:

  1. Il refrigerante scorre correttamente dal portautensili TSC.
  2. Alcune gocce fluiscono dal manicotto di scarico sottovuoto [3].

Esaminare i tubi TSC per eventuali perdite.

Premere.

Installare i coperchi del mandrino.
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.