MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
VR/GM - H-5AX Spindle Chiller - Upgrade - AD0841

Início da Assistência Procedimento como fazer VR/GM - Refrigerador do spindle H-5AX - Atualização - AD0841

VR/GM - Refrigerador do spindle H-5AX - Atualização - AD0841

- Ir para secção - 1. Introduction 2. VR/GM Heat Exchanger Removal (9 passos) 3. VR/GM Spindle Chiller Installation (22 passos) 4. VR/GM Spindle Chiller Electrical Schematic 5. Spindle Motor Temperature Gauge 6. VR/GM Spindle Chiller Parameter Set up 7. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/24/2026

VR/GM - Refrigerador do spindle H-5AX - Atualização


AD0841

Revisão B - 02/2026

Introduction

Este procedimento mostra como atualizar o refrigerador do spindle H-5AX em máquinas VR e GM. 

Este documento aplica-se aos seguintes kits de serviço:

  • 93-4864 SPINDLE CHILLER UPGRADE INSTALL KIT VR
  • 93-4889 SPINDLE CHILLER UPGRADE INSTALL KIT GM

Requisitos da máquina:

  • Cabeça do spindle H-5AX
  • Software: 100.20.000.1200 ou superior
  • Chave de serviço

VR/GM Heat Exchanger Removal

1

 Nota: É utilizada uma máquina VR para fins ilustrativos. Os passos também se aplicam às máquinas GM-5AX.

Coloque o eixo Z no início. 

Prima...

Retire a chapa metálica para obter acesso às ligações da mangueira da cabeça do spindle.

2

Desligue a mangueira de retorno [1] da porta de entrada [2] no permutador de calor do spindle VR/GM.

Coloque a mangueira desligada [1] num recipiente separado [3] para recolher o fluido do refrigerador.

3

Com uma chave de serviço no controlador, introduza o modo de serviço.

Prima...

Navegue até ao separador E/S.

Ligue o ventilador do spindle [1] na tabela de E/S para operar o refrigerador. Coloque o refrigerador a funcionar até que a maior parte do fluido do permutador de calor VR/GM tenha sido removida do depósito. Desligue o ventilador para parar o refrigerador.

4

Desligue a mangueira restante [1] da porta de saída [2] no permutador de calor do spindle VR/GM. Desligue todos os cabos [3] ligados ao permutador de calor do spindle VR/GM.

5

Desconecte as mangueiras do refrigerador do spindle [1] dos encaixes na parte superior da máquina. Retire as mangueiras do refrigerador do spindle [1] do transportador de cabo [2] e os suportes do ilhó do refrigeração de refrigeração [3].

6

Retire o trocador de calor do spindle VR/GM [1] do suporte do refrigerador.

7

Retire o suporte do trocador de calor do spindle VR/GM [1] da fundição da coluna.

8

Retire os três botões de polegar [1], a tampa [2] e os três STANDOFF 6-32M X 6-32M X 4 IN [3].

9

Nota: Desligar os cabos da placa HSD pode ajudar com o processo de remoção, mas não é necessário. Se os cabos forem removidos, certifique-se de que anota a sua localização na placa. Retire as quatro porcas [1], a placa HSD [2] e os quatro espaçadores [3].

VR/GM Spindle Chiller Installation

1

Instale o suporte do refrigerador do spindle VR/GM [1] do kit na coluna.

2

Retire os parafusos que prendem os pés de borracha [2] na parte inferior do refrigerador.

Nota: O refrigerador do spindle VR/GM, sem fluido do refrigerador, pesa aproximadamente 80 lbs. (36,29 kg). Use um mecanismo de elevação apropriado para ajudar a instalar o refrigerador. Instale o refrigerador do spindle VR/GM [1] no suporte utilizando os SHCS M5 X .8 X 35 e as anilhas planas #10 fornecidas no kit.

Nota: Os pés de borracha [2] serão colocados entre o refrigerador e o suporte.

3

Apenas para escoras simples H-5AX: Retire os dois encaixes da mangueira do refrigerador [1] no coletor da cabeça do spindle. Fixe os seguintes encaixes na configuração mostrada na imagem:
  • [2] 58-2234 FITG PC10MMF NPT3/8M STR
  • [3] 58-1686 FITG REDUCER NPT3/8F NPT1/4M STR BRASS
  • [4] 58-2065 FITG NPT1/4F NPT1/4F STR BRASS
  • [5] 58-1674 FITG REDUCER NPT1/4M NPT1/8M STR BRASS

Nota: Haverá dois encaixes restantes, 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR LATÃO. Estes são para máquinas com cabeças de acoplamento duplo. 

4

Apenas para escoras duplas H-5AX: Retire os dois encaixes da mangueira do refrigerador [1] na cabeça spindle. Fixe os seguintes encaixes na configuração mostrada na imagem:
  • [2] 58-2234 FITG PC10MMF NPT3/8M STR
  • [3] 58-1686 FITG REDUCER NPT3/8F NPT1/4M STR BRASS
  • [4] 58-2065 FITG NPT1/4F NPT1/4F STR BRASS
  • [5] 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS

Nota: Haverá dois encaixes restantes, 58-1674 FITG REDUTOR NPT1/4M NPT1/8M STR LATÃO. Estes são para máquinas com cabeças de acoplamento único. 

5

Se disponível, use os quatro orifícios de parafuso inferiores [1] para montar o conjunto do contactor do refrigerador em vez dos orifícios de parafuso originais [2] para a placa HSD.

6

Instale o conjunto do contator do refrigerador [1]. Use os quatro STANDOFF. 187ID X 0,5LG[2] para manter o contator longe da parte traseira do gabinete de controle. Instale os três STANDOFF 6-32M X 6-32M X 4 IN [3] no conjunto do contator.

7

Ligue o cabo 33-1381 [1] ao bloco de distribuição de energia [2] no transformador. Retire o cabo 33-2087 de P66 na placa de E/S. Ligue o cabo do ventilador do spindle [3] a P66 na placa de E/S. Encaminhe o cabo 33-1386 [4] para fora da parte inferior do armário de controlo.

8

Instale a placa HSD [1] no contator do refrigerador. Instale os três STANDOFF 6-32 X 2 ALML/FML 1/4 HEX [2] na placa HSD [1].

9

Instale o macho HSD [1] e os botões de polegar.

10

Para máquinas construídas antes de 10/2023: Retire a chapa metálica debaixo do armário de controlo [1] e na parte de trás da coluna para obter acesso ao canal de cabo [2].

11

Para máquinas construídas antes de 10/2023: Retire o cabo 33-2087 [1] do canal do cabo que corre ao longo da parte de trás da coluna. Encaminhe o cabo de alimentação do refrigerador (33-1479) [2] debaixo do armário de controlo e ao longo da parte de trás da coluna. Use ímãs [3] e abraçadeiras para fixar o cabo à coluna acima do canal do cabo. Verifique se o cabo chegará à tomada de alimentação dos refrigeradores. Ajuste a colocação do íman, se necessário. 

12

Para máquinas construídas antes de 10/2023: Instale a chapa metálica que foi removida debaixo do armário de controlo [1] e na parte de trás da coluna [2].

Nota: Tenha cuidado para não beliscar quaisquer cabos ou mangueiras. 

13

Máquinas VR construídas em 10/2023 e posteriormente: Retire a chapa metálica debaixo do armário de controlo [1] para obter acesso aos cabos.

14

Máquinas VR construídas em 10/2023 e posteriormente: Retire o cabo 33-2087 [1] da conduta do cabo que corre através da base da coluna. Encaminhe o cabo de alimentação do refrigerador (33-1479) [2] na conduta do cabo, debaixo do armário de controlo e através da base da coluna.

15

Máquinas VR construídas em 10/2023 e posteriormente: Instale a chapa metálica que foi removida debaixo do armário de controlo [1].

Nota: Tenha cuidado para não beliscar quaisquer cabos ou mangueiras. 

16

Para máquinas GM: As mangueiras e os cabos devem ser encaminhados da mesma forma que os originais, através da ponte [1] e das transportadoras de cabo [2].

17

Inspecione o nível do tanque de fluido, observando o manómetro de nível de fluido localizado na parte traseira do refrigerador do spindle [1]. Para adicionar fluido ao tanque, retire a tampa para a entrada [2] na parte superior da unidade, e encha o tanque com Mobil Velocite Oil No 3 (PN: 93-4894) até que o calibrador indique que está na parte superior de M [3] ou no nívelH.

18

Coloque um funil [1] na tampa de admissão. Encha o refrigerador com o fluido do refrigerador fornecido [2].

Nota: O refrigerador do spindle VR/GM utiliza óleo velecite Mobil n.o 3 (PN: 93-4894).

Nota: A capacidade de fluido do refrigerador é de 8 litros.

19

Ligue uma das mangueiras [1] à porta de saída. Ligue o cabo do sinal do refrigerador ao SW do fluxo do spindle no cabo do sensor do suporte do refrigerador (33-2092). Ligue a alimentação [2] e o cabo de sinal [3] ao refrigerador.

20

Lave o fluido restante do permutador de calor VR/GM do sistema.

Coloque a mangueira desligada [1] num recipiente separado [3] para recolher o fluido do refrigerador.

21

Com uma chave de serviço no controlador, introduza o modo de serviço.

Prima...

Navegue até ao separador E/S.

Ligue o ventilador do spindle [1] na tabela de E/S para operar o refrigerador. Coloque o refrigerador a funcionar até que o fluido do permutador de calor VR/GM amarelo/verde mude para o óleo veelocite Mobil No 3 amarelo pálido. Enquanto o refrigerador está funcionando, verifique se não há vazamento dos encaixes na cabeça do spindle. Vazamento indica encaixes soltos ou conexão frouxa da mangueira. Desligue o ventilador para parar o refrigerador.

22

Instale qualquer chapa metálica [1] que tenha sido removida para obter acesso às conexões da mangueira da cabeça do spindle.

VR/GM Spindle Chiller Electrical Schematic

Spindle Motor Temperature Gauge

VR/GM Spindle Chiller Parameter Set up

O refrigerador do spindle é ligado automaticamente quando o spindle é operado ou quando ocorre uma troca de ferramenta. O botão de alimentação na frente do refrigerador do spindle não precisa de ser mudado. O refrigerador do spindle utiliza um sistema baseado em parâmetros para determinar a quantidade de arrefecimento que tem de ser feita. Estes parâmetros têm de ser definidos ao instalar um novo refrigerador do spindle VR/GM.

 Nota: os parâmetros são rotulados de F0 a F9. Consulte a tabela na secção Funções do  Parâmetro do  VR/GM -  Operação do refrigerador do spindle Haas para obter uma explicação dos parâmetros.

Verification

Execute o spindle com uma ferramenta para verificar se o refrigerador do spindle VR/GM está a funcionar corretamente.

Para saber mais sobre o refrigerador do spindle consulte o capítulo VR/GM - Refrigerador do spindle Haas do Manual de Serviçodo Operador do refrigerador do spindle Haas.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.