VR/GM - H-5AX Spindle Chiller - Upgrade - AD0841

サービス ホーム 手順 VR/GM - H-5AXスピンドルチラー - アップグレード - AD0841

VR/GM - H-5AXスピンドルチラー - アップグレード - AD0841

- セクションに移動 - 1. Introduction 2. VR/GM Heat Exchanger Removal (9 ステップ) 3. VR/GM Spindle Chiller Installation (22 ステップ) 4. VR/GM Spindle Chiller Electrical Schematic 5. Spindle Motor Temperature Gauge 6. VR/GM Spindle Chiller Parameter Set up 7. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/24/2026

VR/GM - H-5AXスピンドルチラー - アップグレード


AD0841

改訂B - 2026年2月

Introduction

この手順では、VRおよびGM機械でH-5AXスピンドルチラーをアップグレードする方法について説明します。 

このドキュメントは、次のサービスキットに適用されます。

  • 93-4864 スピンドルチラーアップグレード取り付けキットVR
  • 93-4889
  • スピンドルチラーアップグレード取り付けキットGM 

機械要件:

  • H-5AXスピンドルヘッド
  • ソフトウェア: 100.20.000.1200以降
  • サービスキー

VR/GM Heat Exchanger Removal

1

 注意:説明のためにVR機械を使用しています。この手順は、GM-5AX機械にも適用されます。

Z軸をホームポジションに戻します。 

[EMERGENCY STOP]を押します。

シートメタルを取り外して、スピンドルヘッドのホース接続部にアクセスします。

2

VR/GMスピンドル熱交換器の入口ポート[2]からリターンホース[1]を外します。

取り外したリターンホース[1]の端を別の容器[3]に入れて、チラー液を回収します。

3

制御にサービスキーがある状態で、サービスモードに入ります。

[DIAGNOSTIC]を押します。

I/Oタブに移動します。

I/Oテーブルのスピンドルファン[1]をオンにして、チラーを運転します。

VR/GM熱交換器液のほとんどがタンクからなくなるまで、チラーを運転します。

ファンをオフにして、チラーを停止します。

4

VR/GMスピンドル熱交換器の出口ポート[2]から残りのホース[1]を外します。 

VR/GMスピンドル熱交換器に接続されているすべてのケーブル[3]を外します。

5

スピンドルチラーホース[1]を、機械上部のフィッティングから外します。

スピンドルチラーホース[1]をケーブルキャリア[2]とクーラントグロメットブラケット[3]から取り外します。

6

VR/GMスピンドル熱交換器[1]をチラーブラケットから取り外します。

7

VR/GMスピンドル熱交換器ブラケット[1]をコラム鋳物から取り外します。

8

3つの親指ノブ[1]、カバー[2]、3つのスタンドオフ6-32M X 6-32M X 4 IN [3]を取り外します。

9

注:HSDボードからケーブルを外すと取り外しプロセスに役立ちますが、その必要はありません。ケーブルが取り外されている場合は、ボード上の位置を必ずメモしておいてください。

4つのナット[1]、HSDボード[2]、4つのスタンドオフ[3]を取り外します。

VR/GM Spindle Chiller Installation

1

キットのVR/GMスピンドルチラーブラケット[1]をコラムに取り付けます。

2

ゴム足[2]をチラーの下部に固定しているネジを外します。

注:VR/GMスピンドルチラー(チラー液なし)の重量は約80ポンド(36.29 kg)です。 。チラーの取り付けには、適切なリフト機構を使用してください。

キットに付属しているM5 X .8 X 35 SHCSと#10平ワッシャを使用して、VR/GMスピンドルチラー[1]をブラケットに取り付けます。

注:ゴム足[2]は、チラーとブラケットの間に配置します。

3

H-5AXシングルヨークの場合のみ:

スピンドルヘッドマニホールドの2つのチラーホースフィッティング[1]を取り外します。

次のフィッティングを画像に示されている構成に取り付けます。

  • [2] 58-2234 FITG PC10MMF NPT3/8M STR
  • [3] 58-1686 FITG REDUCER NPT3/8F NPT1/4M STR BRASS
  • [4] 58-2065 FITG NPT1/4F NPT1/4F STR BRASS
  • [5] 58-1674 FITG REDUCER NPT1/4M NPT1/8M STR BRASS

注:58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASSのフィッティングが2つ余ります。これらは、ダブルヨークヘッドを備えた機械用です。 

4

H-5AXダブルヨークの場合のみ:

スピンドルヘッドの2つのチラーホースフィッティング[1]を取り外します。

次のフィッティングを画像に示されている構成に取り付けます。

  • [2] 58-2234 FITG PC10MMF NPT3/8M STR
  • [3] 58-1686 FITG REDUCER NPT3/8F NPT1/4M STR BRASS
  • [4] 58-2065 FITG NPT1/4F NPT1/4F STR BRASS
  • [5] 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS

注:58-1674 FITG REDUCER NPT1/4M NPT1/8M STR BRASSのフィッティングが2つ余ります。これらは、シングルヨークヘッドを備えた機械用です。 

5

可能な場合は、HSDボードの元のボルト穴[2]の代わりに、4つの下部ボルト穴[1]を使用してチラー接触器アセンブリを取り付けます。

6

チラー接触器アセンブリ[1]を取り付けます。4つのSTANDOFF .187ID X 0.5LG [2]を使用して、接触器を制御キャビネットの背面から離しておきます。

3つのスタンドオフ6-32M X 6-32M X 4 IN [3]を接触器アセンブリに取り付けます。 

7

ケーブル33-1381 [1]をトランスの配電ブロック[2]に接続します。

I/OボードのP66からケーブル33-2087を取り外します。

スピンドルファン[3]ケーブルをI/OボードのP66に接続します。

ケーブル33-1386 [4]を制御キャビネットの底部から外に配線します。 

8

HSDボード[1]をチラー接触器に取り付けます。

3つのスタンドオフ6-32 X 2 AL ML/FML 1/4 HEX [2]をHSDボード[1]に取り付けます。

9

HSD カバー[1]と親指ノブを取り付けます。

10

2023年10月以前に製造されたVR機械の場合:

制御キャビネット[1]の下とコラムの背面にあるシートメタルを取り外して、ケーブルチャネル[2]にアクセスできるようにします。

11

2023年10月以前に製造されたVR機械の場合:

ケーブル33-2087 [1]を、コラムの背面に沿って配線されているケーブルチャネルから取り外します。

チラー電源ケーブル(33-1479)[2]を制御キャビネットの下、およびコラムの背面に沿って配線します。マグネット[3]とジップタイを使用して、ケーブルをケーブルチャネルの上のコラムに固定します。

ケーブルがチラーの電源コンセントに届くことを確認してください。必要に応じてマグネットの配置を調整します。 

12

2023年10月以前に製造されたVR機械の場合:

制御キャビネット[1]の下とコラム[2]の背面から取り外したシートメタルを取り付けます。

注:ケーブルやホースを挟まないように注意してください。 

13

2023年10月以降に製造されたVR機械の場合:

制御キャビネット[1]の下のシートメタルを取り外して、ケーブルにアクセスできるようにします。

14

2023年10月以降に製造されたVR機械の場合:

ケーブル33-2087 [1]を、コラムのベースを通っているケーブル導管から取り外します。

チラー電源ケーブル(33-1479)[2]をケーブル導管内、制御キャビネットの下、コラムのベースに通します。 

15

2023年10月以降に製造されたVR機械の場合:

制御キャビネット[1]の下から取り外したシートメタルを取り付けます。

注:ケーブルやホースを挟まないように注意してください。 

16

GM機械の場合:

ホースとケーブルは、ブリッジ[1]とケーブルキャリア[2]を通して、元のものと同じように配線する必要があります。

17

スピンドルチラー[1]の背面にある液体レベルゲージを見て、液体タンクレベルを点検します。タンクに液体を追加するには、ユニット上部の注入口[2]のキャップを外し、レベルがM[3]の上部またはHレベルにあることをゲージが表示するまでタンクにMobil Velocite Oil No 3(PN: 93-4894)液体を充填します。

18

じょうご[1]を吸気キャップに入れます。

付属のチラー液[2]をチラーに充填します。

注:VR/GMスピンドルチラーはMobil Velocite Oil No 3(PN:93-4894)を使用しています。

注:チラー液の容量は8リットルです。

19

ホース[1]の1つを出口ポートに接続します。

チラー信号ケーブルをチラーブラケットセンサーケーブル(33-2092)のスピンドルフローSWに接続します。

電源[2]と信号ケーブル[3]をチラーに接続します。

20

システムから残っているVR/GM熱交換器液を洗い流します。

取り外したリターンホース[1]の端を別の容器[3]に入れて、チラー液を回収します。

21

制御にサービスキーがある状態で、サービスモードに入ります。

[DIAGNOSTIC]を押します。

I/Oタブに移動します。

I/Oテーブルのスピンドルファン[1]をオンにして、チラーを運転します。

黄色/緑色のVR/GM熱交換器液が淡黄色のMobil Velocite Oil No 3に変わるまでチラーを運転します。

チラーの運転中に、スピンドルヘッドのフィッティングから漏れがないことを確認します。漏れは、フィッティングの緩みまたはホース接続の緩みを示します。

ファンをオフにして、チラーを停止します。

22

スピンドルヘッドのホース接続部にアクセスできるように、取り外したシートメタル[1]を取り付けます。

VR/GM Spindle Chiller Electrical Schematic

Spindle Motor Temperature Gauge

VR/GM Spindle Chiller Parameter Set up

スピンドルチラーは、スピンドルの操作時または工具交換時に自動的にオンになります。スピンドルチラーの前面にある電源ボタンを交換する必要はありません。スピンドルチラーは、パラメーターベースのシステムを使用して、冷却を行う必要がある量を決定します。これらのパラメータは、新しいVR/GMスピンドルチラーを取り付ける際に設定する必要があります。

 注記: パラメータにはF0~F9のラベルが付いています。パラメータの説明については、VR/GM-Haasスピンドルチラー操作のパラメータ機能セクションの表を参照してください。

Verification

工具を使ってスピンドルを動かし、VR/GMスピンドルチラーが正しく動作していることを確認します。

チラーの詳細については、Haasスピンドルチラー - オペレーター/サービスマニュアルのVR/GM - Haasスピンドルチラーの章を参照してください。