My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
VR/GM - H-5AX Spindle Chiller - Upgrade - AD0841

Serwis – Strona główna Procedura postępowania VR/GM – Chłodziarka wrzeciona H-5AX – Modernizacja – AD0841

VR/GM – Chłodziarka wrzeciona H-5AX – Modernizacja – AD0841

- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. VR/GM Heat Exchanger Removal (9 kroki) 3. VR/GM Spindle Chiller Installation (22 kroki) 4. VR/GM Spindle Chiller Electrical Schematic 5. Spindle Motor Temperature Gauge 6. VR/GM Spindle Chiller Parameter Set up 7. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/24/2026

VR/GM – Chłodziarka wrzeciona H-5AX – Modernizacja


AD0841

Wersja B – 02.2026

Introduction

Ta procedura pokazuje, jak zmodernizować chłodziarkę wrzeciona H-5AX w maszynach VR i GM. 

Niniejszy dokument dotyczy następujących zestawów serwisowych:

  • 93-4864 SPINDLE CHILLER UPGRADE INSTALL KIT VR
  • 93-4889 SPINDLE CHILLER UPGRADE INSTALL KIT GM

Wymagania dotyczące maszyny:

  • Głowica wrzeciona H-5AX
  • Oprogramowanie:  100.20.000.1200 lub nowsze
  • Klucz serwisowy

VR/GM Heat Exchanger Removal

1

 Uwaga: Maszyna VR służy do celów ilustracyjnych. Kroki te dotyczą również maszyn GM-5AX.

Przesuń na początek osi Z. 

Nacisnąć [EMERGENCY STOP].

Usuń blachę, aby uzyskać dostęp do połączeń węża głowicy wrzeciona.

2

Odłącz wąż powrotny [1] od portu wlotowego [2] na wymienniku ciepła wrzeciona VR/GM. 

Koniec odłączonego węża powrotnego [1] umieść w osobnym pojemniku [3], aby zebrać płyn chłodziarki.

3

Za pomocą klucza serwisowego na panelu sterowania przejdź do trybu serwisowego.

Nacisnąć [DIAGNOSTIC].

Przejdź na kartę we/wy.

Włącz wentylator wrzeciona [1] w tabeli we/wy, aby uruchomić chłodziarkę.

Uruchom chłodziarkę do czasu, aż większość płynu do wymiany ciepła VR/GM zostanie usunięta ze zbiornika.

Wyłącz wentylator, aby zatrzymać chłodziarkę.

4

Odłącz pozostały wąż [1] od portu wylotowego [2] na wymienniku ciepła wrzeciona VR/GM. 

Odłącz wszystkie przewody [3] podłączone do wymiennika ciepła wrzeciona VR/GM.

5

Odłącz węże chłodziarki wrzeciona [1] od złączek w górnej części maszyny.

Wyjmij węże chłodziarki wrzeciona [1] z nośnika przewodów [2] i wsporników przelotek chłodziwa [3].

6

Wyjmij wymiennik ciepła wrzeciona VR/GM [1] ze wspornika chłodziarki.

7

Wyjmij wspornik wymiennika ciepła wrzeciona VR/GM [1] z odlewu kolumny.

8

Zdejmij trzy gałki [1], pokrywę [2] i trzy STANDOFF 6-32M X 6-32M X 4 IN [3].

9

Uwaga: Odłączenie przewodów od płytki HSD może pomóc w procesie demontażu, ale nie jest konieczne.

Jeśli przewody zostaną usunięte, pamiętaj o ich umiejscowieniu na płytce.

Odkręć cztery nakrętki [1], płytkę HSD [2] i cztery tuleje dystansowe [3].

VR/GM Spindle Chiller Installation

1

Zamontuj wspornik chłodziarki wrzeciona VR/GM [1] z zestawu na kolumnie.

2

Wykręć wkręty mocujące gumowe nóżki [2] do dolnej części chłodziarki.

Uwaga: Chłodziarka wrzeciona VR/GM, bez płynu chłodzącego, waży około 80 funtów. (36,29 kg).

Użyj odpowiedniego mechanizmu podnoszącego, aby pomóc zainstalować chłodziarkę.

Zamontuj chłodziarkę wrzeciona VR/GM [1] na wsporniku za pomocą śruby SHCS M5 X 0,8 X 35 i podkładek płaskich nr 10 dostarczonych w zestawie.

Uwaga:

Gumowe nóżki [2] zostaną umieszczone między chłodziarką a wspornikiem.

3

Tylko dla H-5AX z pojedynczym jarzmem:

Zdejmij dwie złączki węża chłodziarki [1] w kolektorze głowicy wrzeciona.

Przymocuj następujące złączki do konfiguracji pokazanej na ilustracji:

  • [2] 58-2234 FITG PC10MMF NPT3/8M STR
  • [3] 58-1686 FITG REDUCER NPT3/8F NPT1/4M STR BRASS
  • [4] 58-2065 FITG NPT1/4F NPT1/4F STR BRASS
  • [5] 58-1674 FITG REDUCER NPT1/4M NPT1/8M STR BRASS
Uwaga: Pozostaną dwie złączki: 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS. Są one przeznaczone do maszyn z głowicami podwójnym jarzmem. 

4

Tylko dla H-5AX z podwójnym jarzmem:

Zdejmij dwie złączki węża chłodziarki [1] w głowicy wrzeciona.

Przymocuj następujące złączki do konfiguracji pokazanej na ilustracji:

  • [2] 58-2234 FITG PC10MMF NPT3/8M STR
  • [3] 58-1686 FITG REDUCER NPT3/8F NPT1/4M STR BRASS
  • [4] 58-2065 FITG NPT1/4F NPT1/4F STR BRASS
  • [5] 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS
Uwaga: Pozostaną dwie złączki: 58-1674 FITG REDUCER NPT1/4M NPT1/8M STR BRASS. Są one przeznaczone do maszyn z głowicami pojedynczym jarzmem. 

5

Jeśli są dostępne, użyj czterech dolnych otworów na śruby [1], aby zamontować zespół stycznika chłodziarki zamiast oryginalnych otworów na śruby [2] dla płytki HSD.

6

Zamontuj zespół stycznika chłodziarki [1]. Użyj czterech STANDOFF. 187ID X 0,5 LG [2], aby utrzymać stycznik z dala od tylnej części szafy sterowniczej.

Zainstaluj trzy STANDOFF 6-32M X 6-32M X 4 IN [3] na zespole stycznika. 

7

Podłącz przewód 33-1381 [1] do bloku dystrybucji zasilania [2] na transformatorze.

Usuń przewód 33-2087 z P66 na płytce we/wy.

Podłącz przewód wentylatora wrzeciona [3] do P66 na płytce we/wy.

Poprowadź przewód 33-1386 [4] na zewnątrz u dołu szafy sterowniczej. 

8

Zamontuj płytkę HSD [1] na styczniku chłodziarki.

Zainstaluj trzy STANDOFF 6-32 X 2 AL ML/FML 1/4 HEX [2] na płytce HSD [1].

9

Zamontuj pokrywę HSD [1] i gałki.

10

Maszyny VR wyprodukowane przed 10.2023:

Wyjmij blachę pod szafą sterowniczą [1] i z tyłu kolumny, aby uzyskać dostęp do kanału kablowego [2].

11

Maszyny VR wyprodukowane przed 10.2023:

Usuń przewód 33-2087 [1] z kanału kablowego biegnącego wzdłuż tylnej części kolumny.

Poprowadź przewód zasilający chłodziarki (33-1479) [2] pod szafą sterowniczą i wzdłuż tylnej części kolumny. Użyj magnesów [3] i opasek zaciskowych, aby przymocować kabel do kolumny nad kanałem kablowym.

Sprawdź, czy przewód dotarł do gniazdka elektrycznego chłodziarki. W razie potrzeby dostosuj położenie magnesu. 

12

Maszyny VR wyprodukowane przed 10.2023:

Zainstaluj blachę, która została usunięta spod szafy sterowniczej [1] i z tyłu kolumny [2].

Uwaga: Uważaj, aby nie ścisnąć żadnych przewodów ani węży. 

13

Maszyny VR wyprodukowane w 10.2023 i później.

Usuń blachę pod szafą sterowniczą [1], aby uzyskać dostęp do przewodów.

14

Maszyny VR wyprodukowane w 10.2023 i później.

Usuń przewód 33-2087 [1] z kanału kablowego biegnącego przez podstawę kolumny.

Poprowadź przewód zasilający chłodziarki (33-1479) [2] w przewodzie kablowym, pod szafą sterowniczą i przez podstawę kolumny. 

15

Maszyny VR wyprodukowane w 10.2023 i później.

Zainstaluj blachę, która została usunięta spod szafy sterowniczej [1].

Uwaga: Uważaj, aby nie ścisnąć żadnych przewodów ani węży. 

16

Dla maszyn GM:

Węże i przewody powinny być poprowadzone w taki sam sposób jak oryginalne: przez most [1] i nośniki przewodów [2].

17

Sprawdź poziom płynu w zbiorniku na wskaźniku poziomu płynu znajdującym się z tyłu chłodziarki wrzeciona [1]. Aby dolać płyn do zbiornika, zdejmij nasadkę z wlotu [2] w górnej części urządzenia i napełnij zbiornik czynnikiem chłodniczym Mobil Velocite Oil No 3 (numer części: 93-4894), aż miernik odczyta poziom u góry M [3] lub na poziomie H.

18

Umieść lejek [1] w pokrywie wlotowej.

Napełnij chłodziarkę dostarczonym płynem chłodzącym [2].

Uwaga: W chłodziarce wrzeciona VR/GM wykorzystuje się olej Velocite Mobil No 3 (nr części: 93-4894

).
Uwaga: Pojemność zbiornika płynu chłodziarki wynosi 8 litrów.

19

Podłącz jeden z węży [1] do portu wylotowego.

Podłącz przewód sygnałowy chłodziarki do przełącznika przepływu wrzeciona na kablu czujnika wspornika chłodziarki (33-2092).

Podłącz przewód zasilający [2] i sygnałowy [3] do chłodziarki.

20

Spłucz pozostały płyn z wymiennika ciepła VR/GM z systemu.

Koniec odłączonego węża powrotnego [1] umieść w osobnym pojemniku [3], aby zebrać płyn chłodziarki.

21

Za pomocą klucza serwisowego na panelu sterowania przejdź do trybu serwisowego.

Nacisnąć [DIAGNOSTIC].

Przejdź na kartę we/wy.

Włącz wentylator wrzeciona [1] w tabeli we/wy, aby uruchomić chłodziarkę.

Uruchom chłodziarkę, aż żółty/zielony płyn do wymiany ciepła VR/GM zmieni się na bladożółty olej Mobil Velocite No 3.

Przy uruchomionej chłodziarce sprawdź, czy nie ma wycieku ze złączek w głowicy wrzeciona. Wyciek wskazuje na poluzowane złączki lub luźne połączenie węża.

Wyłącz wentylator, aby zatrzymać chłodziarkę.

22

Zainstaluj wszystkie blachy [1], które zostały usunięte w celu uzyskania dostępu do połączeń węża głowicy wrzeciona.

VR/GM Spindle Chiller Electrical Schematic

Spindle Motor Temperature Gauge

VR/GM Spindle Chiller Parameter Set up

Chłodziarka wrzeciona jest automatycznie włączana, gdy wrzeciono jest obsługiwane lub gdy następuje wymiana narzędzia. Przycisk zasilania z przodu chłodziarki wrzeciona nie wymaga wymiany. Chłodziarka wrzeciona wykorzystuje system oparty na parametrach do określenia zakresu wymaganego chłodzenia. Te parametry muszą być ustawione podczas instalacji nowej chłodziarki wrzeciona VR/GM.

 Uwaga: Parametry są oznaczone F0-F9. Zapoznaj się z tabelą w sekcji Funkcje parametrów w VR/GM – Obsługa chłodziarki wrzeciona Haas, aby uzyskać wyjaśnienie parametrów.

Verification

Uruchom wrzeciono za pomocą narzędzia, aby sprawdzić, czy chłodziarka wrzeciona VR/GM działa prawidłowo. 

Aby dowiedzieć się więcej na temat chłodziarki wrzeciona, zapoznaj się z rozdziałem VR/GM – Chłodziarka wrzeciona Haas w instrukcji obsługi/serwisowej chłodziarki wrzeciona Haas.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.