VR/GM - H-5AX Spindle Chiller - Upgrade - AD0841

서비스 홈 방법 절차 VR/GM - H-5AX 스핀들 칠러 - 업그레이드 - AD0841

VR/GM - H-5AX 스핀들 칠러 - 업그레이드 - AD0841

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Introduction 2. VR/GM Heat Exchanger Removal (9 단계) 3. VR/GM Spindle Chiller Installation (22 단계) 4. VR/GM Spindle Chiller Electrical Schematic 5. Spindle Motor Temperature Gauge 6. VR/GM Spindle Chiller Parameter Set up 7. Verification Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/24/2026

VR/GM - H-5AX 스핀들 칠러 - 업그레이드


AD0841

개정판 B - 2026년 2월

Introduction

이 절차에서는 VR 및 GM 기계에서 H-5AX 스핀들 칠러를 업그레이드하는 방법을 설명합니다. 

이 문서는 다음 서비스 키트에 적용됩니다.

  • 93-4864 SPINDLE CHILLER UPGRADE INSTALL KIT VR
  • 93-4889 SPINDLE CHILLER UPGRADE INSTALL KIT GM

기계 요구 사항:

  • H-5AX 스핀들 헤드
  • 소프트웨어: 100.20.000.1200 이상
  • 서비스 키

VR/GM Heat Exchanger Removal

1

 참고: VR 기계는 설명 목적으로 사용됩니다. 이 단계는 GM-5AX 기계에도 적용됩니다.

Z축을 원점으로 돌립니다. 

[EMERGENCY STOP]을(를) 누르십시오.

스핀들 헤드 호스 연결부에 액세스하려면 판금을 제거하십시오.

2

VR/GM 스핀들 열교환기의 주입구 포트[2]에서 리턴 호스[1]를 분리합니다.

분리된 리턴 호스[1]의 끝을 별도의 용기[3]에 넣어 칠러액을 수집합니다.

3

제어 장치에 서비스 키가 있는 상태에서 서비스 모드로 들어갑니다.

[DIAGNOSTIC]을(를) 누르십시오.

I/O 탭으로 이동하십시오.

칠러를 실행하려면 I/O 테이블에서 스핀들 팬 [1]을 켜십시오.

대부분의 VR/GM 열 교환 유체가 탱크에서 제거될 때까지 칠러를 가동하십시오.

칠러를 정지하려면 팬을 끄십시오.

4

VR/GM 스핀들 열교환기의 배출구 포트[2]에서 나머지 호스[1]를 분리하십시오. 

VR/GM 스핀들 열교환기에 연결된 모든 케이블 [3]을 분리합니다.

5

기계 상단의 피팅에서 스핀들 칠러 호스[1]를 분리하십시오.

케이블 캐리어[2]와 절삭유 그로밋 브래킷[3]에서 스핀들 칠러 호스[1]를 제거합니다.

6

칠러 브래킷에서 VR/GM 스핀들 열교환기[1]를 제거합니다.

7

컬럼 캐스팅에서 VR/GM 스핀들 열교환기 브래킷[1]을 제거합니다.

8

3개의 손잡이[1], 커버[2] 및 3개의 STANDOFF 6-32M X 6-32M X 4 IN [3]을 제거합니다.

9

참고: HSD 보드에서 케이블을 분리하면 제거 절차에 도움이 될 수 있지만 필요하지는 않습니다. 케이블을 제거한 경우 보드의 위치를 기록해 두십시오.

4개의 너트 [1], HSD 보드 [2] 및 4개의 스탠드오프 [3]를 제거합니다.

VR/GM Spindle Chiller Installation

1

키트의 VR/GM 스핀들 칠러 브래킷[1]을 컬럼에 설치하십시오.

2

고무 발[2]을 칠러 바닥에 고정하는 나사를 제거합니다.

참고: 칠러액이 없는 VR/GM 스핀들 칠러의 무게는 약 36.29kg(80파운드)입니다. 적절한 리프팅 메커니즘을 사용하여 칠러를 설치하십시오.

키트에 제공된 M5 X.8 X 35 SHCS 및 #10 플랫 와셔를 사용하여 VR/GM 스핀들 칠러[1]를 브래킷에 설치합니다.

참고: 고무 피트[2]는 칠러와 브래킷 사이에 배치됩니다.

3

H-5AX 단일 요크만 해당:

스핀들 헤드 매니폴드에서 두 개의 칠러 호스 피팅[1]을 제거합니다.

이미지에 표시된 구성에 다음 피팅을 부착합니다:

  • [2] 58-2234 FITG PC10MMF NPT3/8M STR
  • [3] 58-1686 FITG REDUCER NPT3/8F NPT1/4M STR BRASS
  • [4] 58-2065 FITG NPT1/4F NPT1/4F STR BRASS
  • [5] 58-1674 FITG REDUCER NPT1/4M NPT1/8M STR BRASS

참고: 피팅에는 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS의 두 개가 남습니다. 이는 더블 요크 헤드가 있는 기계용입니다. 

4

H-5AX 더블 요크만 해당:

스핀들 헤드에서 두 개의 칠러 호스 피팅[1]을 제거합니다.

이미지에 표시된 구성에 다음 피팅을 부착합니다:

  • [2] 58-2234 FITG PC10MMF NPT3/8M STR
  • [3] 58-1686 FITG REDUCER NPT3/8F NPT1/4M STR BRASS
  • [4] 58-2065 FITG NPT1/4F NPT1/4F STR BRASS
  • [5] 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS

참고: 피팅에는 58-1674 FITG REDUCER NPT1/4M NPT1/8M STR BRASS 두 개가 남습니다. 이는 단일 요크 헤드가 있는 기계용입니다. 

5

사용 가능한 경우 4개의 하단 볼트 구멍[1]을 사용하여 HSD 보드용 원래 볼트 구멍[2] 대신 칠러 접촉기 어셈블리를 장착합니다.

6

칠러 접촉기 어셈블리[1]를 설치하십시오. 4개의 STANDOFF .187ID X 0.5LG  [2]를 사용하여 접촉기를 제어 캐비닛 후면에서 멀리 떨어뜨려 놓으십시오.

접촉기 어셈블리에 3개의 STANDOFF 6-32M X 6-32M X 4인치[3]를 설치합니다. 

7

케이블 33-1381 [1]을 변압기의 배전 블록 [2]에 연결합니다.

I/O 보드의 P66에서 케이블 33-2087을 제거합니다.

스핀들 팬 [3] 케이블을 I/O 보드의 P66에 연결합니다.

케이블 33-1386 [4]를 제어 캐비닛 하단 밖으로 배선합니다. 

8

HSD 보드 [1]를 칠러 접촉기에 설치합니다.

3개의 STANDOFF 6-32 X 2 AL ML/FML 1/4 HEX[2]를 HSD 보드[1]에 설치합니다.

9

HSD 커버 [1]와 썸 노브를 설치합니다.

10

2023년 10월 이전에 제작된 VR 기계:

케이블 채널 [2]에 액세스하려면 제어 캐비닛 [1] 아래와 컬럼 뒷면의 판금을 제거하십시오.

11

2023년 10월 이전에 제작된 VR 기계:

컬럼 뒷면을 따라 흐르는 케이블 채널에서 케이블 33-2087 [1]을 제거합니다.

칠러 전원 케이블(33-1479) [2]를 제어 캐비닛 아래와 컬럼 후면을 따라 배선합니다. 자석 [3]과 짚 타이를 사용하여 케이블을 케이블 채널 위의 컬럼에 고정합니다.

케이블이 칠러 전원 콘센트에 도달하는지 확인하십시오. 필요한 경우 자석 배치를 조정하십시오. 

12

2023년 10월 이전에 제작된 VR 기계:

제어 캐비닛 [1] 아래 및 컬럼 [2] 후면에서 제거한 판금을 설치합니다.

참고: 케이블이나 호스가 꼬이지 않도록 주의하십시오. 

13

2023년 10월 이후에 제조된 VR 기계용입니다:

제어 캐비닛 [1] 아래의 판금을 제거하여 케이블에 접근하십시오.

14

2023년 10월 이후에 제조된 VR 기계용입니다:

컬럼의 베이스를 통해 흐르는 케이블 도관에서 케이블 33-2087 [1]을 제거합니다.

칠러 전원 케이블(33-1479) [2]를 케이블 도관, 제어 캐비닛 아래 및 컬럼 베이스를 통해 배선합니다. 

15

2023년 10월 이후에 제조된 VR 기계용입니다:

제어 캐비닛 [1] 아래에서 제거한 판금을 설치합니다.

참고: 케이블이나 호스가 꼬이지 않도록 주의하십시오. 

16

GM 기계의 경우:

호스와 케이블은 브리지[1]와 케이블 캐리어[2]를 통해 원래 호스와 동일한 방식으로 배선해야 합니다.

17

스핀들 칠러 [1] 후면에 있는 유체 레벨 게이지를 확인하여 유체 탱크 레벨을 점검하십시오. 탱크에 유체를 추가하려면 장치 상단의 유입구[2]에 있는 캡을 제거하고 게이지가 M[3] 또는 H 레벨이 될때까지  Mobil Velocite Oil No 3 (PN: 93-4894) 로 탱크를 채웁니다.

18

흡입 캡에 퍼넬 [1]을 놓습니다.

제공된 칠러 유체 [2]로 칠러를 채웁니다.

참고: VR/GM 스핀들 칠러는 Mobil Velocite Oil No 3(PN: 93-4894)를 사용합니다.

참고: 칠러 유체 용량은 8리터입니다.

19

호스[1] 중 하나를 배출구 포트에 연결하십시오.

칠러 신호 케이블을 칠러 브래킷 센서 케이블(33-2092)의 스핀들 흐름 SW에 연결합니다.

전원[2]과 신호 케이블[3]을 칠러에 연결합니다.

20

시스템에서 나머지 VR/GM 열 교환기 유체를 세척합니다.

분리된 리턴 호스[1]의 끝을 별도의 용기[3]에 넣어 칠러액을 수집합니다.

21

제어 장치에 서비스 키가 있는 상태에서 서비스 모드로 들어갑니다.

[DIAGNOSTIC]을(를) 누르십시오.

I/O 탭으로 이동하십시오.

칠러를 실행하려면 I/O 테이블에서 스핀들 팬 [1]을 켜십시오.

노란색/녹색 VR/GM 열 교환 유체가 담황색 Mobil Velocite Oil No 3로 변경될 때까지 칠러를 가동합니다.

칠러가 작동하는 동안 스핀들 헤드의 피팅에서 누출이 없는지 확인하십시오. 누출은 피팅이 느슨하거나 호스 연결이 느슨함을 나타냅니다.

칠러를 정지하려면 팬을 끄십시오.

22

스핀들 헤드 호스 연결부에 액세스하려면 제거한 판금[1]을 설치하십시오.

VR/GM Spindle Chiller Electrical Schematic

Spindle Motor Temperature Gauge

VR/GM Spindle Chiller Parameter Set up

스핀들이 작동하거나 공구 교환이 발생하면 스핀들 칠러의 전원이 자동으로 켜집니다. 스핀들 칠러 전면의 전원 버튼을 변경할 필요가 없습니다. 스핀들 칠러는 파라미터 기반 시스템을 사용하여 얼마나 많은 냉각을 수행해야 하는지 결정합니다. 이 파라미터는 새 VR/GM 스핀들 칠러를 설치할 때 설정해야 합니다.

 참고: 파라미터는 F0-F9로 표시되어 있습니다. 파라미터에 대한 설명은   VR/GM - Haas 스핀들 칠러 조작의 파라미터 기능 섹션에 있는 표를 참조하십시오.

Verification

공구로 스핀들을 실행하여 VR/GM 스핀들 칠러가 올바르게 작동하는지 확인하십시오.

칠러에 대한 자세한 내용은 Haas 스핀들 칠러 조작자/서비스 매뉴얼의 VR/GM - Haas 스핀들 칠러 장을 참조하십시오.