MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
Nájdite svojho distribútora
  1. Zvoliť jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • stroje Main Menu
    • Vertikálne obrábacie centrá
      Vertikálne obrábacie centrá
      Vertikálne obrábacie centrá View All
      • Vertikálne obrábacie centrá
      • Séria VF
      • Univerzálny stroj
      • Séria VR
      • Prizmatický VP-5
      • Vertikálne obrábacie centrá s výmenou paliet
      • Mini frézovačky Mini Mills
      • Formovacie stroje
      • Vysokorýchlostné vŕtacie centrá
      • Séria strojov na vŕtanie/rezanie závitov/frézovanie
      • Nástrojárske frézky
      • Kompaktné frézovačky
      • Séria portálových strojov Gantry
      • Portálové frézky série SR
      • Mimoriadne veľké vertikálne obrábacie centrá (VMC)
      • Frézky s dvoma stojanmi
      • Simulátor riadenia
      • frézovanie kapsy
      • Automatický nakladač obrobkov pre frézky
      • Bočný automatický nakladač obrobkov pre VMC/UMC
      • Kompaktný automatický nakladač obrobkov
    • Viacosové riešenia
      Viacosové riešenia
      Viacosové riešenia View All
      • Viacosové riešenia
      • Sústruhy s osou Y
      • 5-osové frézky
    • Sústruhy
      Sústruhy
      Sústruhy View All
      • Sústruhy
      • Séria ST
      • Stroje s dvojitým vretenom
      • Séria s klzným vedením
      • Nástrojárske sústruhy
      • Skľučovací sústruh
      • Podávač tyčí V2 Haas
      • Podávač tyčí Haas 12
    • Horizontálne obrábacie centrá
      Horizontálne obrábacie centrá
      Horizontálne obrábacie centrá View All
      • Horizontálne obrábacie centrá
      • Kužeľ 50
      • Kužeľ 40
    • Otočné zariadenia a deličky
      Otočné zariadenia a deličky
      Otočné zariadenia a deličky View All
      • Otočné zariadenia a deličky
      • Otočné stoly
      • Deličky
      • 5-osové otočné stoly
      • Extra veľké otočné stoly
    • Systémy automatizácie
      Systémy automatizácie
      Systémy automatizácie View All
      • Systémy automatizácie
      • Automatizácia frézky
      • Automatizácia sústruhu
      • Modely automatizácie
    • Stolné stroje
      Stolné stroje
      Stolné stroje View All
      • Stolné stroje
      • Stolná frézka
      • Stolný sústruh
    • Vybavenie dielne
      Vybavenie dielne
      Vybavenie dielne View All
      • Vybavenie dielne
      • Kolenová frézka
      • Pásová píla
      • Kolenové frézy
      • Vertikálna píla
      • Pokosová píla
    • Vreckové stroje
      Vreckové stroje
      Vreckové stroje View All
      • Vreckové stroje
      • frézovanie kapsy
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Zostavte a naceňte si stroj Haas
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?

      Na vaše otázky vám odpovedia a tými najlepšími alternatívami vás prevedú v podnikovej predajni spoločnosti Haas.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Voliteľné položky Main Menu
    • Product Image Vretená
      Vretená
      Vretená View All
      • Vretená
    • Product Image Meniče nástrojov
      Meniče nástrojov
      Meniče nástrojov View All
      • Meniče nástrojov
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
    • Product Image Revolvery a poháňané nástroje
      Revolvery a poháňané nástroje
      Revolvery a poháňané nástroje View All
      • Revolvery a poháňané nástroje
    • Product Image Snímanie
      Snímanie
      Snímanie View All
      • Snímanie
    • Správa triesok a chladiacej kvapaliny od spoločnosti Haas Manažment triesok a chladiacej kvapaliny
      Manažment triesok a chladiacej kvapaliny
      Manažment triesok a chladiacej kvapaliny View All
      • Manažment triesok a chladiacej kvapaliny
    • Riadenie Haas Riadenie Haas
      Riadenie Haas
      Riadenie Haas View All
      • Riadenie Haas
    • Product Image Doplnková výbava
      Doplnková výbava
      Doplnková výbava View All
      • Doplnková výbava
    • Product Image Nástroje a upnutie
      Nástroje a upnutie
      Nástroje a upnutie View All
      • Nástroje a upnutie
    • Product Image Upnutie obrobku
      Upnutie obrobku
      Upnutie obrobku View All
      • Upnutie obrobku
    • Product Image 5-osové riešenia
      5-osové riešenia
      5-osové riešenia View All
      • 5-osové riešenia
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizácia
      Automatizácia
      Automatizácia View All
      • Automatizácia
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Zostavte a naceňte si stroj Haas
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?

      Na vaše otázky vám odpovedia a tými najlepšími alternatívami vás prevedú v podnikovej predajni spoločnosti Haas.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Spoznajte zmenu vďaka spoločnosti Haas
    • Prečo Haas
    • MyHaas
    • Vzdelávacia komunita
    • Industry 4.0
    • Certifikát Haas
    • Vyhlásenia zákazníkov
  • Servis Main Menu
      Víta vás Haas Service
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely Haas Haas Tooling Videá
  • Videá Main Menu
  • Main Menu
    • HFO Slovakia
      HFO Slovakia
      HFO Slovakia View All
      • HFO Slovakia
      • O nás
      • Servis
      • Školenie
      • Financovanie
      • Podujatia
      • Inventár showroomu
      • Kontaktujte nás
      • Referencie zákazníkov
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Zostavte a naceňte si stroj Haas
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?

      Na vaše otázky vám odpovedia a tými najlepšími alternatívami vás prevedú v podnikovej predajni spoločnosti Haas.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Výsledky vyhľadávania

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
Nájdite svojho distribútora
  1. Zvoliť jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Výsledky vyhľadávania

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DC-1/40 Drill Center

  1. Vertikálne obrábacie centrá
  2. Vysokorýchlostné vŕtacie centrá
  3. Vŕtacie centrum DC-1/40

Vŕtacie centrum DC-1/40

    IBA CNY
 
Vysokorýchlostné vŕtacie centrum s dĺžkami pojazdu 600 x 450 x 300 mm, kužeľ 40

DC-1/40 je tradičný stroj na vŕtanie/rezanie závitov s 40-kužeľovým vretenom s 10 000 ot./min a vysokorýchlostným revolverovým meničom nástrojov, na minimalizáciu dôb od jedného rezu k druhému a skrátenie doby cyklov. Zvoľte si doplnkové vreteno s 12 000 ot./min alebo 15 000 ot./min, aby ste ešte viac skrátili výrobné doby.

Kompaktná priestorovo úsporná konštrukcia a zadné vypúšťanie triesok stroja DC-1/40 umožňuje umiestniť stroje vedľa seba, aby sa maximálne využila podlahová plocha a zjednodušil prístup k systémom automatizácie zboku. Jednodielna, mimoriadne široká základňa stroja poskytuje stabilnú oporu pre ťažšie obrobky a upnutia a trojuholníkový stojan so širokým záberom zvyšuje celkovú pevnosť.

POZNÁMKA: DC-1/40 má 14 mm T drážky. Súpravy hardvérových a palcových úpiniek T-drážok sú k dispozícii na stránke HaasTooling.com.

  • Vreteno s kužeľom 40 s 10 000 ot./min (k dispozícii 12 000 ot./min alebo 15 000 ot./min)
  • Vysokorýchlostný revolverový menič nástrojov, 20 nástrojov
  • Dostupné automatické okno pre jednoduchú automatizáciu
  • Zadné vypúšťanie triesok s predným splachovaním triesok
  • Kompaktný pôdorys

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

Filtre

  • 40 Kužeľ
  • 3 Os
  • 10k RPM
  • 20 Kapacita nástrojov

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Modely V sú k dispozícii iba v cenách v CNY
Porovnať stroje
PRIESKÚMAJTE VŠETKY ZÁSOBY

K dispozícii na objednávku s predpokladaným dodaním v 2. kvartáli roku 2025.

VYSOKORÝCHLOSTNÉ VŔTACIE CENTRÁ HAAS

STIAHNUTIE BROŽÚRY

ČASOPIS HAAS

    Porovnať stroje
    ZOSTAVENIE A CENA
    Kontaktovať distribútora
    • Zostavenie a cena
    • Informácie o stroji
    • Špecifikácie
    • Súvisiace nástroje
    • Graf otočných uložení

    Informácie o sérii

    DOSTUPNÉ DOPLNKY

    TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

    VIDEÁ

    SÚVISIACE VÝROBKY

    Rýchlosť | Presnosť | Všestrannosť 

    Vŕtacie centrá typového radu DC spoločnosti Haas, v ktorých sa snúbia vysokorýchlostné schopnosti s úsporným využitím priestoru, aby vznikli univerzálne vertikálne obrábacie centrá vhodné na výrobu vysoko presných 2D a 3D obrobkov, najmä pre komunikačný, letecký, zdravotnícky a automobilový priemysel. Nasaďte jeden stroj na rýchle obrábanie s vysokou variabilitou alebo nainštalujte viac strojov vedľa seba pre veľkosériovú výrobu.

    30 / 40

    KUŽEĽ

    3/4/5

    OS

    10 000 – 20 000

    ot./min.

    20 - 21

    KAPACITA NÁSTROJOV

    TRADIČNÝ FORMÁT, OVERENÁ HODNOTA HAAS

    ✓  Vysokorýchlostný revolverový menič nástrojov


    ✓  Zadné vyprázdňovanie triesok a odplavenie triesok chladiacom kvapalinou


    ✓  Automatizácia pripravená – Cobot 

     

    ✓  Jednoducho ovládateľné riadenie Haas

     

    ✓  Vysokovýkonné vretená

     

    ✓  Jednoduchá integrácia 4. a 5. osi

     

    ZOBRAZENIE PODROBNOSTÍ

      VYSOKORÝCHLOSTNÉ VŔTACIE CENTRÁ – S KUŽEĽOM 30

      Haas DC-1

      DC-1 Drill Center

      Vysokorýchlostné vŕtacie centrum s dĺžkami pojazdu 600 x 450 x 330 mm, kužeľ 30

          IBA CNY
       
      Viac informácií Build & Price
      Haas DC-2

      DC-2 Drill Center

      Vysokorýchlostné vŕtacie centrum s dĺžkami pojazdu 1 000 x 500 x 330 mm, kužeľ 30

          IBA CNY
       
      Viac informácií Build & Price

      VYSOKORÝCHLOSTNÉ VŔTACIE CENTRÁ – S KUŽEĽOM 40

      Haas DC-1

      DC-1/40 Drill Center

      Vysokorýchlostné vŕtacie centrum s dĺžkami pojazdu 600 x 450 x 300 mm, kužeľ 40

          IBA CNY
       
      Viac informácií Build & Price
      Haas DC-2

      DC-2/40 Drill Center

      Vysokorýchlostné vŕtacie centrum s dĺžkami pojazdu 1000 x 500 x 500 mm, kužeľ 40

          IBA CNY
       
      Viac informácií Build & Price

      VŔTACIE CENTRÁ S DLHÝMI OBROBKAMI – KUŽEĽ 40

      Haas DC-3/40

      DC-3/40 Drill Center

      Vysokorýchlostné vŕtacie centrum s dĺžkami pojazdu 2 000 x 500 x 300 mm, kužeľ 40

          IBA CNY
      Viac informácií Build & Price
      Haas DC-4/40

      DC-4/40 Drill Center

      Vysokorýchlostné vŕtacie centrum s dĺžkami pojazdu 2 500 x 500 x 300 mm, kužeľ 40

          IBA CNY
      Viac informácií Build & Price

      REVOLVEROVÝ MENIČ NÁSTROJOV

      Ultra rýchle revolverové meniče nástrojov na strojoch série DC poskytujú doby od nástroja k nástroju iba 1,25 sekundy a doby medzi trieskami iba 2,25 sekundy, čím sa minimalizuje doba medzi rezmi a skracuje sa doba cyklu. Menič nástrojov s kužeľom 30 obsahuje 21 nástrojov a menič nástrojov s kužeľom 40 obsahuje 20 nástrojov. Oba majú výkonný hnací systém so servopohonom pre rýchlosť a spoľahlivosť.

       

      VYSOKOVÝKONNÉ VRETENÁ

      Všetky stroje série DC sú vybavené vysokovýkonným vretenom naplneným mazivom, ktoré je napájané spoľahlivým systémom priameho pohonu "inline" spoločnosti Haas. Vložka vretena je chladená kvapalinou kvôli tepelnej stálosti. Systém priameho pohonu „inline“ od spoločnosti Haas poskytuje vysoké rýchlosti zrýchlenia/spomalenia na minimalizáciu času medzi rezmi a umožňuje priame závitovanie  na skrátenie doby cyklov.

      Kužeľ 30: 10 000 ot./min | 15 000 ot./min | 20 000 ot./min
      Kužeľ 40: 12 000 ot./min | 15 000 ot./min

      RIADIACA JEDNOTKA HAAS

      Stroje Haas radu DC majú rovnako výkonný, ľahko použiteľný riadiaci systém Haas, ako každý nami vyrobený stroj. Riadiaca jednotka Haas, navrhnutá a skonštruovaná v našej spoločnosti – hardvér i softvér – je špecificky optimalizovaná pre obrábacie stroje Haas. Je to štandardná súčasť každého predávaného stroja, rovnaká pre celý produktový rad. Riadiaca jednotka Haas je rýchla, inteligentná a výkonná, má jednoduché používateľské rozhranie a konzistentnú, intuitívnu navigáciu na uľahčenie učenia a používania. Po celom svete sa používa viac ako 300 000 riadiacich jednotiek Haas, takže ide jednoznačne o štandard v odvetví.

      Štandardné funkcie:

      ■ Rozhranie s dotykovou obrazovkou
      ■ Vyhradená klávesnica
      ■
      Ovládanie funkcií jedným tlačidlom
      ■ Multifunkčný ručný posuv
      ■ Farebná LCD obrazovka
      ■ Rozhranie Ethernet
      ■ Port USB
      ■ Prehrávač médií M130

      ■ Pokročilá správa nástrojov
      ■ 1 GB programovej pamäte
      ■ Detekcia výpadku napájania
      ■ Mobilné monitorovanie HaasConnect
      ■ Pripojenie WiFi
      ■ Bezpečná prevádzka
      ■ Prepäťová ochrana
      ■ Bezdrôtový prenos súborov HaasDrop

      PREPLACHOVANIE CHLADIACEJ KVAPALINY & VYPÚŠŤANIE TRIESOK DOZADU

      Strmý sklon krytov a šikmý vnútorný plech nasmerujú triesky do bočných žľabov a výkonné predné dýzy ich spláchnu do zadnej časti stroja.

      Zadný odvod triesok umožňuje postaviť stroje vedľa seba a maximálne využiť priestor v dielni. Súčasne ponúka ľahký prístup zboku pre automatizačné systémy.

      PRÍPRAVA NA AUTOMATIZÁCIU

      Pozdvihnite produktivitu vášho stroja série DC na vyššiu úroveň pridaním jedného z našich plne integrovaných systémov automatizácie – ako je systém Haas HC10 Cobot. Tieto systémy sa pripájajú priamo k stroju a bezobslužné ovládanie riadiacou jednotkou Haas je rýchle, jednoduché a bezproblémové. 

      ZOBRAZENIE COBOT

      JEDNODUCHÁ INTEGRÁCIA OTOČNÉHO ZARIADENIA

      Otočné zariadenia Haas sú priemyselným štandardom už viac ako 40 rokov a všetky otočné produkty Haas ponúkajú bezproblémovú integráciu so strojmi Haas. Jednoducho pridajte voliteľné pohony 4. a 5. osi k strojom radu DC s jednoduchým pripojením typu plug-and-play k jednoosovým a dvojosovým otočným zariadeniam Haas. 

      HA5CS
      veľkosť klieštiny 5C
      maximálna rýchlosť 725°/s
      maximálny krútiaci moment 20 ft-lb

      ZOBRAZENIE DELIČKY

      HRT160SS
      veľkosť platne 160 mm
      maximálna rýchlosť 500°/s
      maximálny krútiaci moment 110 ft-lb

      ZOBRAZENIE OTOČNÝCH STOLOV

      TRT160
      veľkosť platne 160 mm
      maximálna rýchlosť 104°/s
      maximálny krútiaci moment 112 ft-lb

      ZOBRAZENIE 5-OSOVÝCH OTOČNÝCH ZARIADENÍ
      Štandardné funkcie

      Vretená

      • Vreteno s kužeľom 40, 10 000 ot./min., séria DC

      Meniče nástrojov

      • 20- nástrojový revolverový menič nástrojov

      Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

      • Prúd vzduchu pre okná
      • 40 galónová (151 litrová) nádrž chladiacej kvapaliny
      • Pripravené na chladenie cez vreteno
      • Viacstupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny

      Riadenie Haas

      • Ovládanie širokouhlého monitora
      • Rozhranie Ethernet
      • WiFi pripojenie pre riadenie Haas
      • Prepäťová ochrana
      • Modul včasnej detekcie poruchy výkonu
      • Pokročilá správa nástrojov
      • M kód na zobrazenie médií, M130
      • HaasConnect: monitorovanie zariadenia na diaľku
      • Bez. pr.
      • HaasDrop
      • Rezanie závitu pevným závitníkom
      • Štandardná programová pamäť, 1 GB

      Doplnková výbava

      • Balík pre vaše pohodlie
      • Stojan na nabíjanie telefónu

      Záruka

      • Štandardná 1-ročná záruka
      • Štandardná 6-mesačná záruka
      Dostupné doplnky

      * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

      Doplnky k automatizácii
      TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
      • 3D model (ZIP)
      • Inštalačná príručka
      • Situačný výkres
      • Tabuľka krútiaceho momentu
      • Návod na obsluhu
      Videá

      TRADIČNÝ FORMÁT, OVERENÁ HODNOTA HAAS

      ✓  Vysokorýchlostný revolverový menič nástrojov


      ✓  Zadné vypúšťanie triesok a preplachovanie chladiacou kvapalinou


      ✓  Pripravené na automatizáciu – Cobot alebo APL


      ✓  Užívateľsky príjemné riadenie Haas

       

      ✓ Vysokovýkonné vretená

       

      ✓  Jednoduchá integrácia 4. a 5. osi

      ZOBRAZENIE PODROBNOSTÍ
      STIAHNUTIE BROŽÚRY
      Bezdrôtový intuitívny snímací systém Haas
      S bezdrôtovým intuitívnym snímacím systémom WIPS od spoločnosti Haas môžete nastaviť korekcie obrobku a nástroja za zlomok času. Už žiadne vyhľadávače hrán ani papierové ústrižky pod nástrojom:
      Zobrazte obrázky a videá na vašom stroji Haas
      S príkazom M130 môžete zobraziť nastavovacie hárky, zoznamy nástrojov, pracovné pokyny či dokonca aj videá – to všetko v rámci vášho programu. Konečne odzvonilo prilepovaniu pracovných pokynov na stroj či ručnému písaniu poznámok, aby obsluha vedela, ako vložiť či skontrolovať obrobok. Všetko si to vložte do svojho programu NC!
      Zjednodušte 3 + 2 a 5-osové obrábanie
      S pomocou DWO/TCPC (dynamické korekcie obrobku/ovládanie stredových bodov nástrojov) si môžete vopred vytvoriť svoj program CAM a potom umiestniť upnutie obrobku a obrobok kamkoľvek na stôl bez toho, že by bolo potrebné meniť program!
      SÚVISIACE VÝROBKY

      ALTERNATÍVA S KUŽEĽOM 40

      Haas DM-2

      DM-2

      Vŕtacie/frézovacie centrum CNC s posuvmi 711 mm x 406 mm x 394 mm

      • 40 Kužeľ
      • 3 Os
      • 10k RPM
      • 18+1 Kapacita nástrojov
          IBA CNY
      Viac informácií Build & Price

      ODLIŠNÝ PRÍSTUP

      Haas DT-1

      DT-1

      CNC centrum vŕtania/rezania závitu s posuvmi 508 mm x 406 mm x 394 mm

      • 30 Kužeľ
      • 3 Os
      • 10k RPM
      • 20+1 Kapacita nástrojov
          IBA CNY
      Viac informácií Build & Price

      KOMPAKTNÝ STROJ S KUŽEĽOM 40

      Haas super mini frézovačka Super Mini Mill

      Super Mini Mill

      Vysokorýchlostná zvislá frézovačka s pojazdmi 406 mm x 356 mm x 381 mm

      • 40 Kužeľ
      • 3 Os
      • 10k RPM
      • 10 Kapacita nástrojov
          IBA CNY
      Viac informácií Build & Price
      Posuvy S.A.E METRIC
      Os X 23.60 in 600 mm
      Os Y 17.70 in 450 mm
      Os Z 11.80 in 300 mm
      Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ max) 17.7 in 450 mm
      Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ min) 5.9 in 150 mm
      Spindle S.A.E METRIC
      Max. hodnota 15.0 hp 11.2 kW
      Maximálna rýchlosť 10000 rpm 10000 rpm
      Max. krútiaci moment 52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
      Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
      Kužeľ CT40 CT40
      Mazanie ložiska Grease Packed Grease Packed
      Chladenie Liquid Cooled Liquid Cooled
      Stôl S.A.E METRIC
      Dĺžka 27.6 in 700 mm
      Šírka 16.5 in 420 mm
      Šírka drážky tvaru T 0.550 in 14 mm
      Vzdialenosť stredu drážky tvaru T 4.92 in 125 mm
      Počet štandardných drážok tvaru T 3 3
      Max. nosnosť stola (rovnomerne zaťažený) 550 lb 250 kg
      Feedrates S.A.E METRIC
      Max. pri obrábaní 1200 ipm 30.5 m/min
      Rýchloposuvy na osi X 1890 ipm 48.0 m/min
      Rýchloposuvy na osi Y 1890 ipm 48.0 m/min
      Rýchloposuvy na osi Z 1890 ipm 48.0 m/min
      Axis Motors S.A.E METRIC
      Max. rezný tlak X 2054 lbf 9137 N
      Max. rezný tlak Y 2054 lbf 9137 N
      Max. rezný tlak Z 2054 lbf 9137 N
      Tool Changer S.A.E METRIC
      Typ Turret Turret
      Kapacita 20 20
      Maximálny priemer nástroja (plný) 4.3 in 110 mm
      Max. priemer nástroja (susedné prázdne) 6.3 in 160 mm
      Maximálna dĺžka nástroja (od meracej čiary) 8 in 200 mm
      Maximálna hmotnosť nástroja 11.0 lb 5.0 kg
      Čas od ukončenia činnosti nástroja po začatie činnosti nasledujúceho nástroja (priem.) 1.50 s 1.50 s
      Čas od ukončenia obrábania po začiatok obrábania (priem.) 2.50 s 2.50 s
      Všeobecné S.A.E METRIC
      Kapacita chladiacej kvapaliny 40 gal 151 L
      Air Requirements S.A.E METRIC
      Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
      Spriahnutá vzduchová hadica 3/8 in 3/8 in
      Spojka (vzduch) 3/8 in 3/8 in
      Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
      Electrical Specification S.A.E METRIC
      Otáčky vretena 10000 rpm 10000 rpm
      Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
      Výkon vretena 15.0 hp 11.2 kW
      Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
      Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 40 A 40 A
      Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
      Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
      Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
      Paleta na prepravu v rámci krajiny 100.0 in x 79.0 in x 100.0 in 254 cm x 201 cm x 254 cm
      Exportná paleta 100.0 in x 79.0 in x 100.0 in 254 cm x 201 cm x 254 cm
      Hmotnosť 7040 lb 3402.0 kg

      *Stroje Haas sú navrhnuté na prevádzku pri napájaní 220 V AC (200 – 240 V AC). Voliteľný interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V AC) je k dispozícii pre všetky modely okrem stolových strojov, CL-1, CM-1 a frézok série SR. Tento voliteľný interný vysokonapäťový transformátor nie je možné nainštalovať na mieste; je potrebné ho objednať spolu so strojom.

      Stroje Haas určené pre Európu a Spojené kráľovstvo sú nakonfigurované s interným vysokonapäťovým neizolovaným transformátorom na prevádzku pri 400 V AC s výnimkou stolných strojov, smerovačov série CL-1, CM-1 a SR. 

      POZOR! Doplnkové vysokovýkonné vretená môžu mať väčšie energetické požiadavky ako štandardné vreteno. Ak sa však výkon motora (kW) vretena nezmení, požadované napájanie zostáva rovnaké. Overte energetické požiadavky pred tým, ako spustíte svoj stroj.

      † Spotreba vzduchu na strojoch série DC s kužeľom 40 môže byť vyššia, keď je aktivovaný prúd vzduchu cez nástroj (TAB).

       

          14 MM SÚPRAVY HARDVÉROVÝCH A PALCOVÝCH ÚPINIEK T-DRÁŽOK K DISPOZÍCII NA STRÁNKE HAASTOOLING.COM

      OTOČNÝ STÔL HAAS STROJ HAAS TYP INŠTALÁCIE OTOČNÉHO ZARIADENIA WARNING
      HA5C DC-1/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
      HA5C-T DC-1/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
      HA5C2 DC-1/40 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
      HA5C2-T DC-1/40 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
      HA5CS DC-1/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
      T5C DC-1/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
      HRT100 DC-1/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
      HRT160 DC-1/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
      HRT160SP DC-1/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
      HRT160SS DC-1/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
      HRT210 DC-1/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
      HRT210HS DC-1/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
      HRT210HT DC-1/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
      HRT210SP DC-1/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
      HRT210SS DC-1/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
      HRTA5 DC-1/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
      HRTA6 DC-1/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
      TH240 DC-1/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
      TRT70 DC-1/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
      HA5C3 DC-1/40 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
      HA5C3-T DC-1/40 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
      HA5C4 DC-1/40 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
      HA5C4-T DC-1/40 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
      HRT200HS DC-1/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
      HQDA5 DC-1/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE

      Potrebujete poradiť pri hľadaní správneho stroja?

      Zostavenie a cena

      Pomôžeme vám nájsť ten pravý stroj pre vašu dielňu.

      Začnite

      Potrebujete viac informácií?

      Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

      Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

      Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

      Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

      Language Preference :
      Loading

      Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane, poplatky dodávateľa za inštaláciu a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

      Recently Viewed Items

      You Have No Recently Viewed Items Yet

      Odozva
      Haas Logo

      美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
      USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

      人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
      CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

      Cena spoločnosti Haas za dodanie

      Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.

      DRŽTE KROK S NAJNOVŠÍMI TIPMI A TECHNOLÓGIAMI OD SPOLOČNOSTI HAAS

      Prihláste sa na odber!   

      HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

      • Servis a podpora
      • Vlastníci
      • Požiadať o servis
      • Návody na obsluhu
      • Diely Haas
      • Žiadosť o opravu otočného zariadenia
      • Sprievodcovia prípravy inštalácie
      • Nákupné nástroje
      • Zostavenie a cena nového zariadenia Haas
      • Dostupné zariadenia
      • Cenník Haas
      • Financovanie CNCA
      • Informácie o spoločnosti Haas
      • Vyhlásenie DNSH
      • Súlad pri exporte
      • Pracovné príležitosti
      • Certifikáty a bezpečnosť
      • Kontaktujte nás
      • História
      • Obchodné podmienky
      • Podmienky a pravidlá pre Haas Tooling
      • Ochrana osobných údajov
      • Záruka
      • Komunita Haas
      • Certifikačný program Haas
      • Motošport Haas
      • Nadácia Gene Haas Foundation
      • Komunita technického vzdelávania spoločnosti Haas
      • Podujatia
      • Zapojte sa do diskusie
      • Facebook
      • X
      • Flickr
      • YouTube
      • LinkedIn
      • Instagram
      • TikTok
      © 2025 Haas Automation, Inc – CNC obrábacie stroje

      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

      2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
      Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255