MyHaas Tervetuloa,
!
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • koneet Main Menu
    • Haasin pystyjyrsinkoneet Pystykaraiset jyrsinkoneet
      Pystykaraiset jyrsinkoneet
      Pystykaraiset jyrsinkoneet View All
      • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Palettia vaihtavat pystykaraiset työstökeskukset
      • Minijyrsinkoneet
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Poraus-/kierteitys-/jyrsintäsarja
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Erittäin suuri pystytyöstökeskus
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
      • Ohjaussimulaattori
      • Jyrsinkoneen automaattinen kappaleenlataaja
      • VMC/UMC Sivulta kuormaava automaattinen kappaleenlataaja
      • Pienet automaattiset kappaleenlataajat
    • Product Image Moniakseliset ratkaisut
      Moniakseliset ratkaisut
      Moniakseliset ratkaisut View All
      • Moniakseliset ratkaisut
      • Y-akselisorvit
      • 5-akseliset jyrsinkoneet
    • Haas-sorvit Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Haas-tangonsyöttölaite V2
      • Sorvin automaattinen kappaleen lataaja
    • Haas vaakakaraiset jyrsinkoneet Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      Vaakakaraiset jyrsinkoneet View All
      • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioiset
      • 40-kartioiset
    • Haas-pyöröpöydät ja -paikoittimet Pyöröpöydät ja paikoittimet
      Pyöröpöydät ja paikoittimet
      Pyöröpöydät ja paikoittimet View All
      • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Product Image Automaatiojärjestelmät
      Automaatiojärjestelmät
      Automaatiojärjestelmät View All
      • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaatiomallit
    • Haas-porauskeskukset Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
    • Haasin laitteet konepajaan Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Vannesaha
      • Jyrsinkone
      • Pintahiomakone, 2550
      • Pintahiomakone, 3063
      • Laserleikkauskone
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Haas-koneen kokoonpano ja hinta
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
      HALUATKO KESKUSTELLA JONKUN KANSSA?

      Haas Factory Outlet (HFO) osaa vastata kysymyksiisi ja auttaa sinua parhaan vaihtoehdon valitsemisessa.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Valinnat Main Menu
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
    • Product Image Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
    • Product Image 4- | 5-akselin valmius
      4- | 5-akselin valmius
      4- | 5-akselin valmius View All
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Revolverit ja pyörivät työkalut
      Revolverit ja pyörivät työkalut
      Revolverit ja pyörivät työkalut View All
      • Revolverit ja pyörivät työkalut
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haasin lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta
      Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta
      Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta View All
      • Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
    • Product Image Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
    • Product Image Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkalut ja kiinnittäminen View All
      • Työkalut ja kiinnittäminen
    • Product Image Työkappaleen kiinnitys
      Työkappaleen kiinnitys
      Työkappaleen kiinnitys View All
      • Työkappaleen kiinnitys
    • Product Image 5-akseliset ratkaisut
      5-akseliset ratkaisut
      5-akseliset ratkaisut View All
      • 5-akseliset ratkaisut
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Haas-koneen kokoonpano ja hinta
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
      HALUATKO KESKUSTELLA JONKUN KANSSA?

      Haas Factory Outlet (HFO) osaa vastata kysymyksiisi ja auttaa sinua parhaan vaihtoehdon valitsemisessa.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • MyHaas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
      PALVELUJEN ALOITUSSIVU Käyttöopas Suoritettavia toimenpiteitä Vianmääritysoppaat Ennaltaehkäisevä huolto Haas-osat Haas Tooling Videot
  • Videot Main Menu
×

Haun tulokset

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Tervetuloa,
!
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Haun tulokset

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DC-2 Drill Center

  1. Pystykaraiset jyrsinkoneet
  2. Suurnopeusporauskeskukset
  3. DC-2-porauskeskus

DC-2-porauskeskus

    VAIN CNY
 
Suurnopeusporauskeskus, jonka liikealue on 1 000 x 500 x 330 mm, 30-kartioinen

  • Suurempi liikealue ja suurempi pöytä kuin DC-1:ssä
  • 10 000 rpm:n BT30-kara 
  • Saatavilla 15 000 rpm tai 20 000 rpm
  • Nopea revolverityylinen työkalunvaihtaja, 21-työkalua
  • Käytettävissä oleva automaatti-ikkuna helpottaa automaatiota
  • Takalastunpoisto ja etulastun huuhtelu

DC-2 on suurempi versio perinteisestä poraus-/kierteityskoneesta, joka tarjoaa suuremman X- ja Y-liikealueen ja suuremman pöydän suuremmille osille, useita puristimia ja suuritiheyksisiä kokoonpanoja. Koneessa on 10 000 rpm:n BT30-kara ja nopea revolverityyppinen työkalunvaihtaja, mikä vähentää leikkausaikoja ja lyhentää kiertoaikoja. Valitse valinnainen 15 000 rpm:n tai 20 000 rpm:n kara, jotta voit lyhentää tuotantoaikoja vielä enemmän.

Takalastunpoistonsa ansiosta DC-2-koneet voidaan sijoittaa vierekkäin lattiatilan tehokkaan hyödyntämisen mahdollistamiseksi ja automaatiojärjestelmien helppoa käyttöä varten. Koneen yksiosainen erityisleveä perusta tarjoaa vakaan tuen raskaille osille ja kiinnityksille, ja leveä kolmiomainen pylväs lisää yleistä jäykkyyttä.

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

  • 30 Kartio
  • 3 Akseli
  • 10k RPM
  • 21 Työkalukapasiteetti

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-mallin koneet ovat saatavilla vain CNY-hinnoitteluun
Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN

HAASIN HUIPPUNOPEAT PORAUSKESKUKSET

LATAA ESITE

HAAS-LEHTI

    Vertaa koneita
    RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
    Ota yhteyttä jälleenmyyjään
    • Kokoonpano ja hinta
    • Koneen tiedot
    • Tekniset tiedot
    • Pyöröpöytien sopivuus

    Sarjan tiedot

    KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

    VIDEOT

    OHEISTUOTTEET

    Nopeus | Tarkkuus | Monipuolisuus 

    Haasin DC-sarjan porauskeskuksissa yhdistyvät nopeat ominaisuudet ja tilansäästö, minkä tuloksena on monipuolisia pystykaraisia työstökeskuksia, jotka sopivat erittäin tarkkojen 2D- ja 3D-osien tuottamiseen esimerkiksi viestintälaite-, ilmailu-, lääke- ja autoteollisuuden tarpeisiin. Ota käyttöön yksi kone nopeiden kiertoaikojen ja suuren sekoituksen työtä varten tai asenna useita koneita rinnakkain suurta tuotantoa varten.

    30 / 40

    KARTIO

    3/4/5

    AKSELI

    10 000–20 000

    RPM

    20–21

    TYÖKALUKAPASITEETTI

    PERINTEINEN MUOTO, LUOTETTAVAA HAASIN LAATUA

    ✓  Nopea revolverityyppinen työkalunvaihtaja


    ✓  Takalastunpoisto ja jäähdytysnesteen lastun huuhtelu


    ✓  Automaatiovalmius – Cobot 

     

    ✓  Käyttäjäystävällinen Haas-ohjaus

     

    ✓  Erittäin suorituskykyiset karat

     

    ✓  Helppo 4. ja 5. akselin integrointi

     

    NÄYTÄ TIEDOT

      HUIPPUNOPEAT PORAUSKESKUKSET – 30-KARTIOINEN

      Haas DC-1

      DC-1 Drill Center

      Suurnopeusporauskeskus, jonka liikealue on 600 x 450 x 330 mm, 30-kartioinen

          VAIN CNY
       
      Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
      Haas DC-2

      DC-2 Drill Center

      Suurnopeusporauskeskus, jonka liikealue on 1 000 x 500 x 330 mm, 30-kartioinen

          VAIN CNY
       
      Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

      HUIPPUNOPEAT PORAUSKESKUKSET – 40-KARTIOINEN

      Haas DC-1

      DC-1/40 Drill Center

      Suurnopeusporauskeskus, jonka liikealue on 600 x 450 x 300 mm, 40-kartioinen

          VAIN CNY
       
      Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
      Haas DC-2

      DC-2/40 Drill Center

      Suurnopeusporauskeskus, jonka liikealue on 1 000 x 500 x 500 mm, 40-kartioinen

          VAIN CNY
       
      Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

      PITKIEN OSAN PORAUSKESKUKSET – 40 KARTIOINEN

      Haas DC-3/40

      DC-3/40 Drill Center

      Suurnopeusporauskeskus, jonka liikealue on 2 000 x 500 x 300 mm, 40-kartioinen

          VAIN CNY
      Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
      Haas DC-4/40

      DC-4/40 Drill Center

      Suurnopeusporauskeskus, jonka liikealue on 2 500 x 500 x 300 mm, 40-kartioinen

          VAIN CNY
      Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

      REVOLVERIMAINEN TYÖKALUNVAIHTAJA

      DC-sarjan koneiden erittäin nopea revolverityylinen työkalunvaihtaja tuottaa jopa vain 1,25 sekunnin pituiset työkalusta työkaluun -ajat ja jopa vain 2,25 sekunnin pituiset lastujen väliset ajat leikkausten välisten aikojen ja kiertoaikojen lyhentämiseksi. 30-kartioiseen työkalunvaihtajaan mahtuu 21 työkalua ja 40-kartioiseen työkalunvaihtajaan mahtuu 20 työkalua. Molemmissa on tehokas servokäyttöjärjestelmä nopeuden ja luotettavuuden takaamiseksi.

       

      SAATAVILLA OLEVAT KORKEAN SUORITUSKYVYN KARAT

      Kaikki DC-sarjan koneet on varustettu erittäin suorituskykyisellä rasvavoidellulla karalla, joka saa tehonsa luotettavasta Haasin inline-suorakäyttöjärjestelmästä. Karan kotelo on nestejäähdytteinen lämpötilan vakauden mahdollistamiseksi. Haasin inline-suorakäyttöjärjestelmä tarjoaa suuret kiihdytys-/hidastusnopeudet leikkausaikojen minimoimiseksi ja sallii huippunopean kiinteän kierteityksen kiertoaikojen lyhentämiseksi.

      30-KARTIOINEN: 10 000 rpm | 15 000 rpm | 20 000 rpm
      40-KARTIOINEN: 12 000 rpm | 15 000 rpm

      HAAS-OHJAUS

      Haas DC -sarjan koneet on varustettu samalla tehokkaalla ja helppokäyttöisellä Haas-ohjauksella, joka löytyy jokaisesta valmistamastamme koneesta. Haas-ohjaus, sekä laitteisto että ohjelmisto, on suunniteltu ja koottu Haasin koneille. Ne on optimoitu Haasin konetyökaluja varten. Se kuuluu vakio-ominaisuutena jokaiseen myymäämme koneeseen ja on samanlainen koko tuotelinjalla. Haas-ohjaus on nopea, älykäs ja tehokas, siinä on yksinkertainen käyttöliittymä ja navigointi on johdonmukaista ja intuitiivista oppimisen ja käytön helpottamiseksi. Haas-ohjausyksiköitä on käytössä yli 300 000 kaikkialla maailmassa, joten sillä on vahva asema toimialalla.

      Perusominaisuudet:

      ■ Kosketusnäyttökäyttöliittymä
      ■ Erillinen näppäimistö
      ■
      Yhden painikkeen toiminnot
      ■ Monitoiminen nykäyssyöttökahva
      ■ LCD-värinäyttö
      ■ Ethernet-käyttöliittymä
      ■ USB-portti
      ■ M130-mediasoitin

      ■ Edistyksellinen työkalunvalvonta
      ■ 1 Gt:n ohjelmamuisti
      ■ Virtakatkosten tunnistus
      ■ HaasConnect-mobiilivalvonta
      ■ WiFi-yhteysmahdollisuus
      ■ Turvatila
      ■ Ylijännitesuojaus
      ■ Langaton HaasDrop-tiedostonsiirto

      JÄÄHDYTYSNESTEEN HUUHTELU JA TAKALASTUNPOISTO

      Tasaisesti viistot johdesuojat ja viistot sisäiset metallilevysuppilon ohjaavat lastut sivukaukaloihin, ja tehokkaat etuosan pesusuuttimet ohjaavat ne koneen takaosaan.

      Takalastunpoiston ansiosta koneet voidaan sijoittaa vierekkäin työpajan tilan tehokkaan hyödyntämisen mahdollistamiseksi ja automaatiojärjestelmien helppoa käyttöä varten.

      AUTOMAATIOVALMIUS

      Nosta DC-sarjan koneen tuottavuus uudelle tasolle lisäämällä jokin täysin integroiduista automaatiojärjestelmistämme – kuten Haas HC10 Cobot -järjestelmä. Nämä järjestelmät muodostavat suoraan yhteyden koneeseen ja toimivat saumattomasti Haas-ohjauksesta, mikä mahdollistaa nopean ja helpon kaksoispuristusleuan. 

      NÄYTÄ COBOT

      HELPPO PYÖRÖPÖYDÄN INTEGROINTI

      Haas-pyöröpöydät ovat olleet alan standardi jo yli 40 vuoden ajan, ja kaikki Haas-pyöröpöydät mahdollistavat saumattoman integroinnin Haas-koneisiin. Lisää valinnaiset 4:nnen ja 5. akselin käytöt DC-sarjan koneeseesi helppoa pikaliitäntäyhteyttä varten Haasin yksi- ja kaksiakselisiin pyöröpöytiin. 

      HA5CS
      5C-kiinnitysholkin koko
      725 °/s suurin nopeus
      20 ft-lb:n suurin vääntömomentti

      NÄYTÄ PAIKOITTIMET

      HRT160SS
      160 mm:n pöytäkoko
      500 °/s suurin nopeus
      110 ft-lb:n suurin vääntömomentti

      NÄYTÄ PYÖRÖPÖYDÄT

      TRT160
      160 mm:n pöytäkoko
      104 °/s suurin nopeus
      112 ft-lb suurin vääntömomentti

      NÄYTÄ 5-AKSELISET PYÖRÖPÖYDÄT
      Perusominaisuudet

      Karat

      • 10 000 rpm:n kara, DC-sarja

      Työkalunvaihtajat

      • 21-työkalurevolverityylinen työkalunvaihtaja

      Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

      • Ikkunan ilmapuhallus
      • Valmius karanläpijäähdytykseen
      • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu

      Haas-ohjaus

      • Ohjauskosketusnäyttö
      • Ethernet-käyttöliittymä
      • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
      • Ylijännitesuoja
      • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
      • Edistyksellinen työkalunvalvonta
      • Medianäytön M-koodi: M130
      • HaasConnect: Etävalvonta
      • Turvak.
      • HaasDrop
      • Kiinteä kierteytys
      • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt

      Tuotevaihtoehdot

      • Varustepaketti
      • Puhelimen latausteline

      Takuu

      • Yhden vuoden vakiotakuu
      • Kuuden kuukauden vakiotakuu
      Käytettävissä olevat vaihtoehdot

      * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

      Automaatioasetukset
      TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
      • 3D-malli (ZIP)
      • Asennusopas
      • Rakennepiirros
      • Vääntömomenttitaulukko
      • Käyttöopas
      Videot

      PERINTEINEN MUOTO, LUOTETTAVAA HAASIN LAATUA

      ✓  Nopea revolverityyppinen työkalunvaihtaja


      ✓  Takalastunpoisto ja jäähdytysnesteen lastun huuhtelu


      ✓  Automaatiovalmius – Cobot tai APL


      ✓  Käyttäjäystävällinen Haas-ohjaus

       

      ✓  Erittäin suorituskykyiset karat

       

      ✓  Helppo 4. ja 5. akselin integrointi

      NÄYTÄ TIEDOT
      LATAA ESITE
      Haasin langaton mittausjärjestelmä
      Haasin langaton mittausjärjestelmä (WIPS) tekee työkalujen ja työn korjainten asettamisesta salamannopeaa. Ei enää kulmanetsimiä tai paperiliuskoja työkalun alla.
      Näytä kuvia ja videoita Your Haas -ohjauksessa
      M130:llä voit näyttää asetustietoja, työkaluluetteloja, työohjeita ja jopa videoita omassa ohjelmassasi. Ei enää työohjeiden naputtelua koneelle tai käsin kirjoitettuja muistilappuja käyttäjälle osan lataamisesta tai tarkastamisesta: voit viedä kaiken tämän NC-ohjelmaasi!
      Yksinkertaisempi 3+2- ja 5-akselinen koneistus
      DWO:n/TCPC:n (Dynamic Work Offsetsin / Tool Center Point Controlin) käyttö mahdollistaa CAM-ohjelmasi luomisen etukäteen, minkä jälkeen voit sijoittaa työkappaleen kiinnityksen ja osan mihin tahansa pöydällä eikä sinun tarvitse lähettää ohjelmaasi uudelleen!
      OHEISTUOTTEET

      PIENI VERSIO

      Haas DC-1

      DC-1 Drill Center

      Suurnopeusporauskeskus, jonka liikealue on 600 x 450 x 330 mm, 30-kartioinen

      • 30 Kartio
      • 3 Akseli
      • 10k RPM
      • 21 Työkalukapasiteetti
          VAIN CNY
       
      Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

      ERILAINEN LÄHESTYMISTAPA

      Haas DT-2

      DT-2

      CNC-poraus-/kierteityskeskus 711 x 406 x 394 mm liikealueella

      • 30 Kartio
      • 3 Akseli
      • 10k RPM
      • 20+1 Työkalukapasiteetti
          VAIN CNY
      Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

      KOMPAKTI 40-KARTIOINEN

      Haas Super Mini Mill

      Super Mini Mill

      Supernopea minipystyjyrsinkone, jonka liikealue on 406 x 355 x 381 mm

      • 40 Kartio
      • 3 Akseli
      • 10k RPM
      • 10 Työkalukapasiteetti
          VAIN CNY
      Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
      Liikealueet S.A.E METRIC
      X-akseli 39.40 in 1000 mm
      Y-akseli 19.70 in 500 mm
      Z-akseli 13.00 in 330 mm
      Karanpäästä pöytään (~ maks.) 18.9 in 480 mm
      Karanpäästä pöytään (~ väh.) 5.9 in 150 mm
      Spindle S.A.E METRIC
      Suurin teho 15.0 hp 11.2 kW
      Suurin nopeus 10000 rpm 10000 rpm
      Enimmäisvääntömomentti 14.0 ft-lbf @ 2500 rpm 19.0 Nm @ 2500 rpm
      Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
      Kartio BT30 BT30
      Laakerin voitelu Grease Packed Grease Packed
      Jäähdytys Liquid Cooled Liquid Cooled
      Pöytä S.A.E METRIC
      Pituus 43.3 in 1100 mm
      Leveys 19.7 in 500 mm
      T-uran leveys 0.630 in 16 mm
      T-uran keskipisteen etäisyys 3.94 in 100 mm
      Vakio-T-urien määrä 5 5
      Pöydälle sijoitettava enimmäispaino (tasaisesti jaettuna) 772 lb 350 kg
      Feedrates S.A.E METRIC
      Suurin leikkaus 1200 ipm 30.5 m/min
      Pikaliikkeet X-akselilla 1890 ipm 48.0 m/min
      Pikaliikkeet Y-akselilla 1890 ipm 48.0 m/min
      Pikaliikkeet Z-akselilla 1890 ipm 48.0 m/min
      Axis Motors S.A.E METRIC
      Maks työntövoima X 2054 lbf 9137 N
      Maks työntövoima Y 2054 lbf 9137 N
      Maks työntövoima Z 2054 lbf 9137 N
      Tool Changer S.A.E METRIC
      Tyyppi Turret Turret
      Kapasiteetti 21 21
      Työkalun suurin halkaisija (makasiini täynnä) 2.4 in 60 mm
      Työkalun suurin halkaisija (viereiset paikat tyhjinä) 3.1 in 80 mm
      Työkalun suurin pituus 8 in 200 mm
      Suurin työkalun paino 4.4 lb 2.0 kg
      Työkalusta työkaluun (ka.) 1.50 s 1.50 s
      Lastusta lastuun (ka.) 2.50 s 2.50 s
      Yleistä S.A.E METRIC
      Jäähdytysnesteen tilavuus 66 gal 250 L
      Air Requirements S.A.E METRIC
      Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
      Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
      Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
      Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
      Electrical Specification S.A.E METRIC
      Karanopeus 10000 rpm 10000 rpm
      Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
      Karan teho 15.0 hp 11.2 kW
      Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
      Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 40 A 40 A
      Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
      Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
      Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
      Kotimainen paletti 123.8 in x 90.0 in x 101.0 in 314 cm x 229 cm x 257 cm
      Vientipaletti 123.8 in x 90.0 in x 101.0 in 314 cm x 229 cm x 257 cm
      Paino 8860 lb 4019.0 kg

      Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

      Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

      HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä tehontarve ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

      † Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

       

      HAAS-PYÖRÖPÖYTÄ HAAS-KONE PYÖRÖPÖYDÄN SOPIVUUSTYYPPI WARNING
      HA5C DC-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
      HA5C-T DC-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
      HA5CS DC-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
      T5C DC-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
      HRT100 DC-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
      HRT160 DC-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
      HRT160SP DC-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
      HRT160SS DC-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
      HRT210 DC-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
      HRT210HS DC-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
      HRT210HT DC-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
      HRT210SP DC-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
      HRT210SS DC-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
      HRTA5 DC-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
      HRTA6 DC-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
      TH240 DC-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
      TRT70 DC-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
      HA2TS DC-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
      T5C2 DC-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
      T5C3 DC-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
      T5C4 DC-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
      HA5C2 DC-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
      HA5C2-T DC-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
      HA5C3 DC-2 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
      HA5C3-T DC-2 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
      HA5C4 DC-2 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
      HA5C4-T DC-2 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.

      Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

      Kokoonpano ja hinta

      Auta meitä valitsemaan oikea laite työpajallesi.

      Aloita

      Tarvitsetko lisätietoja?

      Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

      Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

      Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

      Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

      Language Preference :
      Loading

      Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot, myyjän asennusmaksut tai jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

      Recently Viewed Items

      You Have No Recently Viewed Items Yet

      Palaute
      Haas Logo

      美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
      USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

      人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
      CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

      Haasin toimitushinta

      Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.

      PYSY AJAN TASALLA UUSIMMISTA HAASIN VINKEISTÄ JA TEKNOLOGIASTA...

      Liity nyt!   

      HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

      • Huolto ja tuki
      • Omistajat
      • Pyydä huoltoa
      • Käyttöoppaat
      • Haas-osat
      • Pyöröpöydän korjauspyyntö
      • Esiasennusohjeet
      • Työkaluja ostamiseen
      • Määrittele ja laske uuden Haas-koneen hinta
      • Varastokoneet
      • Haas-hinnasto
      • CNCA-rahoitus
      • Tietoja Haas-yhtiöstä
      • DNSH-lauseke
      • Uramahdollisuudet
      • Sertifioinnit ja turvallisuus
      • Ota yhteyttä
      • Historiaa
      • Ehdot
      • Haas Tooling Ehdot
      • Tietosuoja
      • Takuu
      • Haas-yhteisö
      • Haasin sertifiointiohjelma
      • Haas Motorsports
      • Gene Haas Foundation -säätiö
      • Haasin teknisen koulutuksen yhteisö
      • Tapahtumia
      • Liity keskusteluun
      • Facebook
      • X
      • Flickr
      • YouTube
      • LinkedIn
      • Instagram
      • TikTok
      © 2025 Haas Automation, Inc – CNC-koneistuskeskukset

      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

      2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
      Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255