MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
0
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • gépek Main Menu
    • Haas függőleges marók Függőleges marók
      Függőleges marók
      Függőleges marók View All
      • Függőleges marók
      • VF sorozat
      • Univerzális gépek
      • VR-sorozat
      • VP-5 Prismatic
      • Palettacserélős VMC-k
      • Minimaró
      • Formázógépek
      • Nagysebességű fúróközpontok
      • Fúró/menetfúró/maró sorozat
      • Szerszámmarók
      • Kompakt marók
      • Állványzat sorozatok
      • SR lapmarók
      • Extranagy VMC
      • Dupla oszlopos marók
      • Vezérlőszimulátor
      • Automata munkadarab-adagoló marógéphez
      • VMC/UMC oldalsó betöltésű APL
      • Kompakt automata munkadarab adagoló (APL)
    • Product Image Többtengelyes megoldások
      Többtengelyes megoldások
      Többtengelyes megoldások View All
      • Többtengelyes megoldások
      • Y-tengelyű esztergák
      • 5-tengelyes marók
    • Haas esztergák Esztergák
      Esztergák
      Esztergák View All
      • Esztergák
      • ST sorozat
      • Kettős orsó
      • Dobozos sorozat
      • Szerszámesztergák
      • Tokmányos eszterga
      • Haas rúdadagoló V2
      • Automata munkadarab-adagoló esztergához
    • Haas vízszintes marók Vízszintes marók
      Vízszintes marók
      Vízszintes marók View All
      • Vízszintes marók
      • SK-50
      • SK-40
    • Haas forgóasztalok és indexelők Teszt lábjegyzet szöveg
      Teszt lábjegyzet szöveg
      Teszt lábjegyzet szöveg View All
      • Teszt lábjegyzet szöveg
      • Forgóasztalok
      • Indexelők
      • 5-tengelyes forgóasztalok
      • Extra méretű forgóasztalok
    • Product Image Automatizálási rendszerek
      Automatizálási rendszerek
      Automatizálási rendszerek View All
      • Automatizálási rendszerek
      • Maró automatizálása
      • Eszterga automatizálása
      • Automatizálási modellek
    • Haas fúróközpontok Asztali gépek
      Asztali gépek
      Asztali gépek View All
      • Asztali gépek
      • Asztali maró
      • Asztali eszterga
    • Haas műhelyi berendezések Berendezések vásárlása
      Berendezések vásárlása
      Berendezések vásárlása View All
      • Berendezések vásárlása
      • Szalagfűrész
      • Térdmaró
      • Felületcsiszoló, 2550
      • Felületcsiszoló, 3063
      • Lézervágó gép
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
      SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA
      • Haas gép kiépítés és árazás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
      • CNCA finanszírozás
      SZERETNE BESZÉLNI VALAKIVEL?

      A Haas gyárfiók (HFO) válaszol kérdéseire, és bemutatja a legjobb lehetőségeket.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opciók Main Menu
    • Product Image Orsók
      Orsók
      Orsók View All
      • Orsók
    • Product Image Szerszámváltók
      Szerszámváltók
      Szerszámváltók View All
      • Szerszámváltók
    • Product Image 4. | 5. tengely
      4. | 5. tengely
      4. | 5. tengely View All
      • 4. | 5. tengely
    • Product Image Revolverek és hajtott szerszámozás
      Revolverek és hajtott szerszámozás
      Revolverek és hajtott szerszámozás View All
      • Revolverek és hajtott szerszámozás
    • Product Image Mérés mérőérintkezővel
      Mérés mérőérintkezővel
      Mérés mérőérintkezővel View All
      • Mérés mérőérintkezővel
    • Haas forgács- és hűtőközeg-kezelés Forgács- és hűtőközeg-kezelés
      Forgács- és hűtőközeg-kezelés
      Forgács- és hűtőközeg-kezelés View All
      • Forgács- és hűtőközeg-kezelés
    • A Haas-vezérlés A Haas-vezérlés
      A Haas-vezérlés
      A Haas-vezérlés View All
      • A Haas-vezérlés
    • Product Image Termékopciók
      Termékopciók
      Termékopciók View All
      • Termékopciók
    • Product Image Szerszámozás és befogás
      Szerszámozás és befogás
      Szerszámozás és befogás View All
      • Szerszámozás és befogás
    • Product Image Munkadarab befogó
      Munkadarab befogó
      Munkadarab befogó View All
      • Munkadarab befogó
    • Product Image 5-tengelyes megoldások
      5-tengelyes megoldások
      5-tengelyes megoldások View All
      • 5-tengelyes megoldások
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizálás
      Automatizálás
      Automatizálás View All
      • Automatizálás
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
      SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA
      • Haas gép kiépítés és árazás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
      • CNCA finanszírozás
      SZERETNE BESZÉLNI VALAKIVEL?

      A Haas gyárfiók (HFO) válaszol kérdéseire, és bemutatja a legjobb lehetőségeket.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Fedezze fel, hogy miben különbözik a Haas
    • Miért Haas?
    • MyHaas
    • Oktatóközösség
    • Ipar 4.0
    • Haas tanúsítás
    • Vásárlói élmények
  • Szerviz Main Menu
      A Haas Service üdvözli Önt
      SZERVIZ KEZDŐLAP Kezelői kézikönyvek Eljárási módok Hibaelhárítási útmutató Megelozo karbantartás Haas alkatrészek Haas Tooling Videók
  • Videók Main Menu
×

Keresési eredmények

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
0
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Keresési eredmények

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DC-3/40 Drill Center

  1. Függőleges marók
  2. Nagysebességű fúróközpontok
  3. DC-3/40 fúróközpont

DC-3/40 fúróközpont

Kezdő ár: US$109,995 CSAK KÍNAI JÜAN
Nagysebességű fúróközpont 78,7" x 19,7" x 11,8" járatokkal, 40-es főorsókúppal

A DC-3/40 egy állványzatos fúró/menetfúró gép 78,7" (2000 mm) X-tengely úthosszal a hosszú, keskeny munkadarabok vagy nagy sűrűségű termelési beállítások befogadására. A gép állványzatos orsó orsófeje az X és Z tengelyeken mozog, az asztal pedig Y-ban mozog, és teljes hosszában támogatott a nehezebb terhelések kezeléséhez.

A gép egy 10 000 rpm fordulatszámú 40-es főorsókúpos orsóval és nagy sebességű, revolver típusú szerszámváltóval rendelkezik, amely minimálisra csökkenti a vágási időt és lerövidíti a ciklusidőket. Válassza ki az opcionális 12 000 rpm vagy 15 000 rpm fordulatszámú orsót, hogy még tovább csökkentse a gyártási időt.

A DC-3/40 kiválóan alkalmas az építő-, autó- és repülőgépipar számára, és több mint 6,5 láb (2 m) hosszú és 1,6 láb (0,5 m) széles munkadarabokat képes feldolgozni különféle formákban és profilokban, például hosszú kiöntésekben, acélcsatornában, szögvasban és csőben.

  • 78,7" (2000 mm) X úthossz a hosszú munkadarabok és a nagy sűrűségű beállítások kezeléséhez
  • 10 000 rpm fordulatszámú 40-es főorsókúpos orsó (12 000 rpm vagy 15 000 rpm kapható)
  • Nagy sebességű revolver típusú szerszámváltó, 20 szerszám
  • Hátsó forgácskisülés elülső forgács öblítéssel

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

  • 40 Kúpos
  • 3 Tengely
  • 12k Fordulatszám
  • 20 Szerszámkapacitás

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Gépmodellek ára csak kínai jüanban érhető el
Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A TELJES KÉSZLETET

Rendelhető 2025. harmadik negyedéves kiszállítással.

HAAS NAGYSEBESSÉGŰ FÚRÓKÖZPONTOK

TÖLTSE LE AZ ISMERTETŐT

HAAS MAGAZIN

  1. USA - ENGLISH
  2. DEUTSCH
  3. ESPAÑOL
  4. FRANÇAIS
  5. ITALIANO
  6. POLSKI
  7. PORTUGUÊS
  8. NEDERLANDS
Gépek összehasonlítása
KONFIGURÁLÁS ÉS ÁRAZÁS
Kapcsolatfelvétel a képviselettel
  • Kiépítés és ár
  • Gépinformáció
  • Műszaki adatok
  • Forgóasztal illesztési táblázat

Loading
×

KÉRJEN AZONNALI ÁRAJÁNLATOT MOST.

Kérjük, adja meg lent az adatait, hogy azonnali árajánlatot kaphasson. Ha a jövőben ki szeretné hagyni ezt a lépést, egyszerűen adjon meg lent egy jelszót ingyenes MyHaas-fiókjának létrehozásához.

Már van fiókja? Bejelentkezés

< Megtérülés

Contact Information

+ Cím hozzáadása

Adjon meg egy jelszót a MyHaas-fiók létrehozásához! (opcionális)

Megosztja az árajánlatát? (opcionális)


+ Másik

Sorozatinformációk

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Sebesség | Pontosság | Sokoldalúság 

A Haas DC sorozatú fúróközpontjai a nagy sebességű képességeket és a helytakarékos helyigényt ötvözik, hogy sokoldalú függőleges megmunkáló központokat hozzanak létre, amelyek alkalmasak nagy pontosságú 2D és 3D alkatrészek előállítására, például a kommunikációs, a repülőgépiparban, az orvostudományban és az autóiparban. Telepítsen egyetlen gépet a gyors átfutású, nagy keverékű munkákhoz, vagy telepítsen több gépet egymás mellé a nagy mennyiségű gyártáshoz.

30 / 40

KÚP

3/4/5

TENGELY

10 000–20 000

RPM

20 - 21

SZERSZÁMKAPACITÁS

HAGYOMÁNYOS FORMÁTUM, BIZONYÍTOTT HAAS ÉRTÉK

✓  Nagy sebességű, revolver típusú szerszámváltó


✓  Hátsó forgácskiürítés és hűtőközeges forgácskiöblítés


◄  Automatizálásra kész – Cobot 

 

✓  Felhasználóbarát Haas vezérlés

 

✓  Nagy teljesítményű orsók

 

✓  Egyszerű 4. és 5. tengelyes integráció

 

RÉSZLETEK MEGTEKINTÉSE
  1. DC Series
  2. DC-1 and DC-2
  3. DC-3 and DC-4

NAGY SEBESSÉGŰ FÚRÓKÖZPONTOK – 30-AS FŐORSÓKÚP

Haas DC-1

DC-1 Drill Center

Nagysebességű fúróközpont 600 x 450 x 330 mm járatokkal, 30-as főorsókúppal

Kezdet: US$65,995 CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas DC-2

DC-2 Drill Center

Nagysebességű fúróközpont 1000 x 500 x 330 mm járatokkal, 30-as főorsókúppal

Kezdet: US$85,995 CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

NAGY SEBESSÉGŰ FÚRÓKÖZPONTOK – 40-ES FŐORSÓKÚP

Haas DC-1

DC-1/40 Drill Center

Nagysebességű fúróközpont 600 x 450 x 300 mm járatokkal, 40-es főorsókúppal

Kezdet: US$69,995 CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas DC-2

DC-2/40 Drill Center

Nagysebességű fúróközpont 1000 x 500 x 500 mm járatokkal, 40-es főorsókúppal

Kezdet: US$89,995 CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

HOSSZÚ MUNKADARABOS FÚRÓKÖZPONTOK – 40-ES KÚP

Haas DC-3/40

DC-3/40 Drill Center

Nagysebességű fúróközpont 78,7" x 19,7" x 11,8" járatokkal, 40-es főorsókúppal

Kezdet: US$109,995 CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas DC-4/40

DC-4/40 Drill Center

Nagysebességű fúróközpont 2499 x 500 x 300 mm járatokkal, 40-es főorsókúppal

Kezdet: US$149,995 CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

REVOLVER STÍLUSÚ SZERSZÁMVÁLTÓ

A DC sorozatú gépek ultragyors, revolver stílusú szerszámváltói olyan gyors szerszámtól szerszámig időt eredményeznek, mint 1,25 másodperc, és olyan gyors forgácstól forgácsig időt, mint 2,25 másodperc, hogy minimálisra csökkentse a vágási időt és lerövidítse a ciklusidőket. A 30-as főorsókúpos szerszámváltó 21 szerszámot, a 40-es főorsókúpos szerszámváltó pedig 20 szerszámot képes tárolni. Mindkettő nagy teljesítményű szervohajtás-rendszerrel rendelkezik a sebesség és a megbízhatóság érdekében.

 

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ORSÓK

Minden DC sorozatú gép nagy teljesítményű zsírozott orsóval van felszerelve, amelyet egy megbízható Haas soros közvetlen hajtású rendszer hajt. A főorsó szekrény folyadékhűtésű a hőstabilitás érdekében. A Haas soros közvetlen hajtású rendszere magas gyorsulási/lassulási sebességet biztosít a vágási idő minimalizálása érdekében, és lehetővé teszi a nagy sebességű szinkronizált menetfúrást  a ciklusidők csökkentése érdekében.

30-AS FŐORSÓKÚP: 10 000 rpm | 15 000 rpm | 20 000 rpm
40-ES FŐORSÓKÚP: 12 000 rpm | 15 000 rpm

HAAS VEZÉRLÉS

A Haas DC sorozatú gépek ugyanazzal a nagy teljesítményű, könnyen használható Haas vezérléssel vannak felszerelve, amely minden általunk gyártott gépen megtalálható. A Haas vezérlést – hardvert és szoftvert egyaránt – házon belül terveztük és gyártottuk, és kifejezetten a Haas szerszámgépekhez optimalizáltuk. Minden általunk értékesített gép alapfelszereltség, és a teljes termékvonalban ugyanaz. A Haas-vezérlés gyors, intelligens és hatékony, egyszerű illesztőfelülettel rendelkezik, intuitív navigációja megkönnyíti a tanulást és a használatot. Világszerte több mint 300 000 Haas vezérlőt használnak, ez egyértelműen iparági szabvány.

Alapjellemzők:

■ Érintőképernyő-felület
■ Dedikált billentyűzet
■
Egygombos funkciók
■ Többfunkciós léptetőfogantyú
■ Színes LCD-képernyő
■ Ethernet-felület
■USB-port
■ M130 Media Player

■ Fejlett szerszámkezelés
■ 1 GB programmemória
■ Áramkimaradás-észlelés
■ HaasConnect
mobilmonitorozás ■ WiFi-csatlakozás
■ Biztonságos futás
■ Túlfeszültség-védelem
■ HaasDrop vezeték nélküli fájlátvitel

HŰTŐKÖZEG ÖBLÍTÉS ÉS HÁTSÓ FORGÁCSÜRÍTÉS

A meredek burkolatok és ferde belső fémlemez tölcsér forgácsai az oldalsó vályúkba, valamint az erős elülső lemosó fúvókák kiöblítik őket a gép hátuljába.

A hátsó forgácskiürítés lehetővé teszi a gépek egymás mellé helyezését a műhelyterület maximalizálása érdekében, és könnyű oldalsó hozzáférést biztosít az automatizálási rendszerek számára.

AUTOMATIZÁLÁSRA KÉSZ

Emelje magasabb szintre DC sorozatú gépe termelékenységét azáltal, hogy hozzáadja valamelyik teljesen integrált automatizálási rendszerünket – például a Haas HC10 Cobot rendszert. Ezek a rendszerek közvetlenül a géphez kapcsolódnak, és zökkenőmentesen működnek a Haas vezérlésről a gyors, könnyű felügyelet nélküli megmunkálás érdekében. 

COBOT MEGTEKINTÉSE

EGYSZERŰ FORGATÓKÉSZÜLÉK INTEGRÁCIÓ

A Haas forgóeszközök már több mint 40 éve az iparági szabványnak felelnek meg, és minden Haas forgatókészülék zökkenőmentes integrációt kínál a Haas gépekkel. Egyszerűen adja hozzá az opcionális 4. és 5. tengelyhajtásokat a DC sorozatú gépekhez a Haas egy- és kéttengelyes forgatókészülékhez történő egyszerű plug-and-play csatlakoztathatóság érdekében. 

HA5CS
5C méretű szorítóhüvely
725°/s max. sebesség
20 ft-lb max. nyomaték

INDEXELŐK MEGTEKINTÉSE

HRT160SS
160 mm méretű szorítófelület
500°/s max. sebesség
110 ft-lb max. nyomaték

FORGATÓKÉSZÜLÉK MEGTEKINTÉSE

TRT160
160 mm méretű szorítófelület
104 °/s Max. sebesség
112 ft-lb Max. nyomaték

5-TENGELYES FORGÓASZTALOK MEGTEKINTÉSE
Alapszolgáltatások

Orsók

  • 10 000 f/perces 40-es főorsókúpos orsó, DC sorozat

Szerszámváltók

  • 20-SZERSZÁMREVOLVER STÍLUSÚ SZERSZÁMVÁLTÓ

Forgács- és hűtőközeg-kezelés

  • Ablak léglefúvatás
  • Orsón keresztüláramló hűtőközeg használható
  • Többfokozatú hűtőközeg-szivattyú

A Haas-vezérlés

  • Széles képernyős monitor vezérlése
  • Ethernet-illesztőfelület
  • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
  • Túlfeszültség elleni védelem
  • Gyors áramszünet-érzékelő modul
  • Fejlett szerszámkezelés
  • Médiamegjelenítő M-kód; M130
  • HaasConnect: Távfelügyelet
  • Biztonságos futás
  • HaasDrop
  • Szinkronizált menetfúrás
  • Normál programmemória, 1 GB

Termékopciók

  • Kényelmi csomag
  • Telefontöltő állvány

Jótállás

  • 1 éves normál garancia
Rendelkezésre álló lehetőségek

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók
MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
  • 3D modell (ZIP)
  • Telepítési útmutató (hamarosan érkezik)
  • Elrendezési rajz
  • Nyomatéktáblázat
  • Kezelői kézikönyv
KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

KISEBB VÁLTOZAT

Haas DC-1

DC-1 Drill Center

Nagysebességű fúróközpont 600 x 450 x 330 mm járatokkal, 30-as főorsókúppal

  • 30 Kúpos
  • 3 Tengely
  • 10k Fordulatszám
  • 21 Szerszámkapacitás
Kezdet: US$65,995 CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

ELTÉRŐ MEGKÖZELÍTÉS

Haas DT-2

DT-2

CNC Fúró/Maró Központ 508 x 406 x 394 mm járatokkal

  • 30 Kúpos
  • 3 Tengely
  • 10k Fordulatszám
  • 20+1 Szerszámkapacitás
Kezdet: US$66,995 CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

KOMPAKT 40-ES FŐORSÓKÚP

Haas Szupermini maró

Super Mini Mill

Szuper sebességű mini függőleges maró 406 x 355 x 381 mm-es járatokkal

  • 40 Kúpos
  • 3 Tengely
  • 10k Fordulatszám
  • 10 Szerszámkapacitás
Kezdet: US$52,995 CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Mozgástartomány S.A.E METRIC
X tengely 78.70 in 2000 mm
Y tengely 19.70 in 500 mm
Z tengely 11.80 in 300 mm
Orsóorrtól az asztalig (~ max.) 17.7 in 450 mm
Orsóorrtól az asztalig (~ min.) 5.9 in 150 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. teljesítmény 15.0 hp 11.2 kW
Max. sebesség 10000 rpm 10000 rpm
Max. nyomaték 52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kúpos CT40 CT40
Csapágy kenése Grease Packed Grease Packed
Hűtés Liquid Cooled Liquid Cooled
Asztal S.A.E METRIC
Hossz 82.7 in 2100 mm
Szélesség 19.7 in 500 mm
T-horony szélessége 0.630 in 16 mm
T-horony tengelytáv 3.94 in 100 mm
Alapértelmezett T-hornyok száma 5 5
Max. súly az asztalon (egyenletesen elosztva) 1323 lb 600 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Max. forgácsolás 1200 ipm 30.5 m/min
Gyorsjárat – X 1890 ipm 48.0 m/min
Gyorsjáratok - Y 1890 ipm 48.0 m/min
Gyorsjárat – Z 1890 ipm 48.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. tolóerő X 2054 lbf 9137 N
Max. tolóerő Y 2054 lbf 9137 N
Max. erő a Z tengely irányában 2054 lbf 9137 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Típus Turret Turret
Kapacitás 20 20
Max. szerszámátmérő (tele) 4.3 in 110 mm
Max. szerszámátmérő (szomszédos üres) 6.3 in 160 mm
Max. szerszámhossz (mérési vonaltól) 8 in 200 mm
Max. szerszámtömeg 11.0 lb 5.0 kg
Szerszámcsere (átl) 1.50 s 1.50 s
Forgácsolások között (átl.) 2.50 s 2.50 s
Általános S.A.E METRIC
Hűtőközeg-kapacitás 66 gal 250 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Belső légtömlő 3/8 in 3/8 in
Csatoló (levegő) 3/8 in 3/8 in
Min. légnyomás 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Orsófordulatszám 10000 rpm 10000 rpm
Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Orsóteljesítmény 15.0 hp 11.2 kW
Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A

*A Haas megmunkálógépek 220 V AC (200–240 V AC) feszültségű üzemre vannak kialakítva. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve az asztali gépeknél, a CL-1-nél, a CM-1-nél és az SR sorozatú felsőmaróknál. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

Az Európába és az Egyesült Királyságba szánt Haas gépek belső nagyfeszültségű, nem szigetelt transzformátorral vannak konfigurálva, hogy 400 VAC-on működjenek, kivéve az asztali gépeket, a CL-1, CM-1 és SR sorozatú lapmarókat. 

FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ha azonban az orsó teljesítménye (kW) nem változik, akkor a teljesítményigény változatlan marad. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.

†A 40-es főorsókúpos DC sorozatú gépek  levegőfogyasztása magasabb lehet, ha a szerszámon keresztüli légbefúvás (TAB) aktiválva van.

 

HAAS FORGÓASZTAL HAAS SZERSZÁMGÉP FORGÓTERMÉK ILLESZKEDÉSI TÍPUSA WARNING
HA2TS DC-3/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HA5C DC-3/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HA5C-T DC-3/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HA5C2 DC-3/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HA5C2-T DC-3/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HA5C3 DC-3/40 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HA5C3-T DC-3/40 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HA5C4 DC-3/40 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HA5C4-T DC-3/40 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HA5CS DC-3/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 DC-3/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160 DC-3/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP DC-3/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SS DC-3/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 DC-3/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210HS DC-3/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210HT DC-3/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210SP DC-3/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210SS DC-3/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRTA5 DC-3/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRTA6 DC-3/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
T5C DC-3/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
T5C2 DC-3/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
T5C3 DC-3/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
T5C4 DC-3/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH240 DC-3/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
TRT70 DC-3/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS

Segítségre van szüksége a megfelelő gép megtalálásában?

Kiépítés és ár

Engedje meg, hogy segítsünk Önnek megtalálni a megfelelőt a műhelyének.

Kezdjen neki

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, a szállítói telepítési díjakat és a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.

KÖVESSE A LEGÚJABB HAAS TIPPEKET ÉS TECHNOLÓGIÁT…

Regisztráljon most!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Szerviz és támogatás
  • Tulajdonosok
  • Szervizkérés
  • Kezelési utasítások
  • Haas alkatrészek
  • Forgóasztal javításkérés
  • Útmutatók előtelepítése
  • Szerszámok vásárlása
  • Új Haas kiépítés és ár
  • Elérhető készlet
  • Haas árlista
  • CNCA finanszírozás
  • A Haas cégről
  • DNSH nyilatkozat
  • Álláslehetőségek
  • Tanúsítványok és biztonság
  • Lépjen velünk kapcsolatba
  • Történet
  • Szerződési feltételek
  • Haas Tooling - Szerződési feltételek
  • Adatvédelem
  • Jótállás
  • Haas közösség
  • Haas tanúsítási program
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas technikai oktató közösség
  • Események
  • Csatlakozzon a beszélgetéshez
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc. - CNC szerszámgépek

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255