My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
Haas Cobot Package 10 kg

Haas 10 kg-os kobotcsomag

    CSAK KÍNAI JÜAN
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

10 kg kapacitású kobotrendszer

All-in-one kobotkészlet az új gépéhez! A Haas 10 kg-os kobotcsomag mindent tartalmaz, ami az új kobot közvetlen működtetéséhez szükséges a Haas vezérlőről. A készlet tartalma egy 10 kg kapacitású HC10 kobot, kettős pneumatikus megfogók, egy védőkerítés, egy ideiglenes rögzítőlap*, egy munkadarabasztal, egy munkadarab-átfordító állomás, illetve az összes szükséges hardver és kábel. 

10 KG KAPACITÁS | 1000 MM HATÓTÁVOLSÁG

A KÖVETKEZŐK ESETÉN ÉRHETŐ EL: Kis VF-ek, ST-10 - ST-35, DS sorozat, DT-k, DM-ek,
DC-1, DC-2, minimarók, UMC-400/SS, UMC-500/SS és UMC-750/SS

*Nem szállítjuk előre felszerelt állapotban. Az ideiglenes szerelőalap opcionális használatra szolgál, és Európában nem tartozék. Padlóra történő felszerelés ajánlott. A kobotra egyéves garancia vonatkozik.

Gépek összehasonlítása

HC10 gépkész kobotkészlet 

____________________________

A

Haas 10 kg-os kobotcsomag egy teljesen integrált, plug-and-play, 10 kg kapacitású együttműködő robot Haas gépekhez. A rendszert teljes egészében a Haas vezérlés vezérli, ha a gép elektromos illesztőfelület-dobozához van csatlakoztatva. Tartalma: egy 6-tengelyes együttműködő robot, szoftverfelület a Haas gépen keresztül történő közvetlen vezérléshez, hordozható oktató és Kobot vezérlő, biztonsági fényfüggöny és minden szükséges elektromos hardver, amely közvetlenül a Haas vezérléssel való kommunikációhoz szükséges.

A KÖVETKEZŐK ESETÉN ÉRHETŐ EL: 
Függőleges marók VF-1, VF-2/YT/SS/SSYT, VM-2, DC-1, DC-2, MM, SMM, DT-1, DT-2, DT-3, DM-1, DM-2, DM-3, DC-1, DC-1/40, DC-2, DC-2/40, MM, SMM
5-tengelyes gépek UMC-400/SS, UMC-500/SS, UMC-750/SS
Esztergák: ST-10/Y, ST-15/Y, ST-20/Y, ST-25/Y, ST-28/Y, ST-30/Y, ST-35/Y, DS-20Y, DS-25Y, DS-30Y

Tartalma:
✓ HC10 Cobot
✓ 2 méteres fényfüggönycsomag
✓ Kettős pneumatikus megfogók
✓ Állítható állvány: 24"–36" (610–914 mm)


✓ Munkadarabasztal
✓ Munkadarab-sablon, 19–101 mm (0,75"–4")
✓ Munkadarab-átfordító állomás
✓ Állandó rögzítőszerelvény

MEGJEGYZÉS: Az ideiglenes rögzítőlap Európában nem képezi a tartozékok részét

KONFIGURÁLÁS ÉS ÁRAZÁS
Kapcsolatfelvétel a képviselettel
  • Kiépítés és ár
  • Műszaki adatok
  • Gépinformáció

Axes S.A.E METRIC
Controlled Axes 6 6
Capacities S.A.E METRIC
Max Load Capacity at Wrist 22.0 lb 10 kg
Reach 39.0 in 1000 mm
Ismételhetőség 0.0012 in 0.030 mm
Single Gripper S.A.E METRIC
Max Part Weight 14.5 lb 6.6 kg
Gripper Assembly Weight 7.5 lb 3.4 kg
Part Size - Round ø 0.63 in to 6.20 in 16 mm to 157 mm
Part Width - Rectangular 0.38 in to 6.00 in 10 mm to 152 mm
Part Length - Rectangular 0.90 in to 2.20 in 23 mm to 56 mm
Dual Gripper S.A.E METRIC
Munkadarab legnagyobb súlya (megfogónként) 6.3 lb 2.9 kg
Gripper Assembly Weight 7.0 lb 3.2 kg
Part Size - Round ø 1.00 in to 6.00 in 25 mm to 52 mm
Part Width - Rectangular 0.75 in to 6.25 in 19 mm to 159 mm
Part Length - Rectangular 0.90 in to 1.65 in 23 mm to 42 mm
Motion S.A.E METRIC
Motion Range – J1 720 ° 720 °
Motion Range - J2 270 ° 270 °
Motion Range - J3 306 ° 306 °
Motion Range - J4 720 ° 720 °
Motion Range - J5 360 ° 360 °
Motion Range - J6 720 ° 720 °
Speeds S.A.E METRIC
Max Speed - J1 100 °/sec 100 °/sec
Max Speed - J2 100 °/sec 100 °/sec
Max Speed - J3 150 °/sec 150 °/sec
Max Speed - J4 150 °/sec 150 °/sec
Max Speed - J5 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J6 180 °/sec 180 °/sec
Általános S.A.E METRIC
Mounting Method Pedestal Mount Pedestal Mount
Wrist Flange Mounting Type ISO 9409-1-50-4M6 ISO 9409-1-50-4M6
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Belföldi raklap 102.0 in x 75.0 in x 38.0 in 259 cm x 191 cm x 97 cm
Tömeg 1460 lb 1460 lb
Electrical Specification S.A.E METRIC
Tápellátási követelmény 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

BEÁLLÍTÁS

KOMPATIBILIS HAAS GÉPEK

HELYSZÍNI TELEPÍTÉS

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Alapszolgáltatások

Termékopciók

  • Fényfüggönykészlet, 3 oldalas
  • Munkadarab-átfordító állomás kobotokhoz
  • Munkadarabasztal a HC10 és HC15 modellekhez
  • Állítható kobotállvány, 914–610 mm

Munkadarab befogó

  • Kettős megfogó, HC10 kobot
Rendelkezésre álló lehetőségek

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók

Figyelem: Géppel együtt rendelve távirányítós léptetőfogantyút, valamint automatikus ajtót/ablakot tartalmaz; külön rendelve távirányítós léptetőfogantyú, továbbá automatikus ajtó/ablak szükséges.

BIZTONSÁGI ELISMERVÉNY

Írja alá és küldje vissza a Biztonsági elismervényt a helyi Haas gyárfióknak, hogy egy lépéssel előbbről foghasson hozzá a vásárláshoz!

Írja alá az elismervényt
MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
  • 3D modell (ZIP)
  • Elrendezési rajz
  • A kobot 10 telepítése
  • RÖGZÍTŐ TELEPÍTÉS
  • A kobot karbantartása
  • Biztonsági elismervény
  • Megfogó telepítése
  • Összeszerelési rajz
  • Fényfüggöny felszerelési utasítások
  • Stencil: Fényfüggöny rögzítési mintázat
  • Stencil: Kobot rögzítőcsavarjainak elrendezése

*MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

BEÁLLÍTÁS

HAAS KOBOTOK: BEÁLLÍTÁS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

Alex lépésről lépésre végigvezet minket a Haas kobot beállításán és programozásán, hogy be- és kirakodjon egy munkadarabot a felügyelet nélküli üzemhez.

MEGJEGYZÉS: Az ideiglenes rögzítőlap Európában nem képezi a tartozékok részét

A PROGRAMOZÁS ÉS A BEÁLLÍTÁS POFONEGYSZERŰ

TELJESEN INTEGRÁLT A HAAS VEZÉRLŐVEL!

1. NYERSANYAG BEÁLLÍTÁSA

2. NYERSANYAG FELVÉTELÉNEK BEÁLLÍTÁSA

3. MUNKADARAB-BEFOGÁS BEÁLLÍTÁSA

4. BETÖLTÉSI POZÍCIÓ BEÁLLÍTÁSA

5. MUNKADARAB LERAKÁSÁNAK BEÁLLÍTÁSA

6.  INDULHATNAK A MUNKADARABOK!

A kobotokat a helyi Haas gyárfióknak kell telepítenie. A költség az alkalmazástól függően változik.

A Haas kobot összeszerelést és beállítást igényel. Minden alkalmazás egyedinek minősül. A helyi Haas gyárfiók biztosítja az integrációt, a telepítést és a képzést, az Ön alkalmazásán alapuló árképzéssel.

  • Kobot telepítése VMC eszközök esetén
  • Kobot telepítése esztergák esetén
  • Kobot telepítése DT/DM eszközök esetén
  • Kobot telepítése UMC eszközök esetén
Helyszíni telepítés követelményei

HC10-re vonatkozó követelmények

____________________________

VMC-kre vonatkozó követelmények

____________________________

  • 100.24.000.1001 vagy újabb szoftververzió szükséges
  • VF-1/2 és VM-2 gyártási dátuma: (lásd a gépre vonatkozó követelményeket mindkét eljárásnál) 
    • Haas AUTOMATIKUS AJTÓ 
    • Haas  AUTOMATIKUS ABLAK
  • 34-349xB I/O kártya vagy annál újabb
  • 93-1000297 I/O CSUKLÓS AJTÓSZERELVÉNY I/O NYÁK, CSUKLÓS AJTÓ
  • 93-1000610 TÁVIRÁNYÍTÓS LÉPTETŐFOGANTYÚ ÉRINTŐKÉPERNYŐVEL (RJH-XL) TÁVIRÁNYÍTÓS LÉPTETŐFOGANTYÚ – XL

Esztergákra vonatkozó követelmények

____________________________

  • 100.24.000.1001 verzió vagy újabb
  • ST-10/15/20/25/28 Újraindító fémlemez (lapos)
  • Haas AUTOMATIKUS AJTÓ
  • 34-349xB I/O kártya vagy annál újabb
  • 93-1000297 I/O CSUKLÓS AJTÓSZERELVÉNY I/O NYÁK, CSUKLÓS AJTÓ
  • 93-1000610 TÁVIRÁNYÍTÓS LÉPTETŐFOGANTYÚ ÉRINTŐKÉPERNYŐVEL (RJH-XL) TÁVIRÁNYÍTÓS LÉPTETŐFOGANTYÚ – XL

UMC-kre vonatkozó követelmények

____________________________

  • 100.24.000.1001 verzió vagy újabb
  • UMC-500/SS gyártási dátuma: 2022. március 18. 90 fokban elforgatható vezérlőszekrénnyel és Haas munkadarab befogóval
  • Haas AUTOMATIKUS AJTÓ vagy AUTOMATIKUS ABLAK
  • 34-349xB I/O kártya vagy annál újabb
  • 93-1000297 I/O CSUKLÓS AJTÓSZERELVÉNY I/O NYÁK, CSUKLÓS AJTÓ
  • 93-1000610 TÁVIRÁNYÍTÓS LÉPTETŐFOGANTYÚ ÉRINTŐKÉPERNYŐVEL (RJH-XL) TÁVIRÁNYÍTÓS LÉPTETŐFOGANTYÚ – XL

DT/DM-re vonatkozó követelmények

____________________________

  • 100.24.000.1001 verzió vagy újabb
  • DT/DM/MM/SMM/DC-1/UMC-350 gyártási dátuma: (lásd a gépre vonatkozó követelményeket mindkét eljárásnál) 
    • Haas AUTOMATIKUS AJTÓ 
    • Haas  AUTOMATIKUS ABLAK
  • 34-349xB I/O kártya vagy annál újabb
  • 93-1000297 I/O CSUKLÓS AJTÓSZERELVÉNY I/O NYÁK, CSUKLÓS AJTÓ
  • 93-1000610 TÁVIRÁNYÍTÓS LÉPTETŐFOGANTYÚ ÉRINTŐKÉPERNYŐVEL (RJH-XL) TÁVIRÁNYÍTÓS LÉPTETŐFOGANTYÚ – XL  
További részletekről érdeklődjön a helyi Haas gyárfióknál.

A kobotokat a helyi Haas gyárfióknak kell telepítenie. A költség az alkalmazástól függően változik.

A Haas kobot összeszerelést és beállítást igényel. Minden alkalmazás egyedinek minősül. A helyi Haas gyárfiók biztosítja az integrációt, a telepítést és a képzést, az Ön alkalmazásán alapuló árképzéssel.

  • A kobot 10 telepítése
10 kg-os kobotcsomag – kompatibilis gépek
Product Image

VF-1

CNC függőleges maró 508 x 406 x 508 mm-e járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas VF-2

VF-2

CNC függőleges maró 762 x 406 x 508 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas VF-2SS

VF-2SS

Super-Speed CNC függőleges maró 762 x 406 x 508 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas VF-2SSYT

VF-2SSYT

Super-Speed CNC függőleges maró 762 x 508 x 508 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas VF-2YT

VF-2YT

CNC függőleges maró 762 x 508 x 508 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas VM-2

VM-2

CNC Függőleges Formázógép 762 x 508 x 508 mm járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas DM-1

DM-1

CNC Fúró/Maró Központ 508 x 406 x 394 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas DM-2

DM-2

CNC fúró/maró központ 711 x 406 x 394 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas DT-1

DT-1

CNC Fúró/Maró Központ 508 x 406 x 394 mm járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas DT-2

DT-2

CNC Fúró/Maró Központ 508 x 406 x 394 mm járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas Minimaró

Mini Mill

Mini CNC függőleges maró 406 x 356 x 381 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas Szupermini maró

Super Mini Mill

Szuper sebességű mini függőleges maró 406 x 355 x 381 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas UMC-400

UMC-400

5-tengelyes CNC függőleges megmunkáló központ 432 x 279 x 330 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas UMC-400SS

UMC-400SS

Szupersebességű 5-tengelyes CNC függőleges megmunkáló központ 432 x 279 x 330 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas UMC-500

UMC-500

Öttengelyes CNC függőleges megmunkáló gép 610 x 406 x 406 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas UMC-500

UMC-500SS

Szuper sebességű öttengelyes CNC függőleges maró 610 x 406 x 406 mm-es járatokkal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas DC-1

DC-1 Drill Center

Nagysebességű fúróközpont 600 x 450 x 330 mm járatokkal, 30-as főorsókúppal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas DC-1

DC-1/40 Drill Center

Nagysebességű fúróközpont 600 x 450 x 300 mm járatokkal, 40-es főorsókúppal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas DC-2

DC-2 Drill Center

Nagysebességű fúróközpont 1000 x 500 x 330 mm járatokkal, 30-as főorsókúppal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas DC-2

DC-2/40 Drill Center

Nagysebességű fúróközpont 1000 x 500 x 500 mm járatokkal, 40-es főorsókúppal

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas ST-10

ST-10

CNC eszterga, 305 mm x 406 mm maximális kapacitás, a főorsó rúd áteresztése 44 mm

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas ST-10Y

ST-10Y

Y-tengelyes CNC-eszterga 279 mm x 406 mm maximális kapacitás, a főorsó rúd áteresztése 44 mm-es

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Product Image

ST-15

CNC eszterga, 305 mm x 406 mm maximális kapacitás, a főorsó rúd áteresztése 63.5 mm

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas ST-15Y

ST-15Y

Y-tengelyes CNC-eszterga 279 mm x 406 mm maximális kapacitás, a főorsó rúd áteresztése 64 mm

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas ST-20

ST-20

CNC eszterga, 330 mm x 572 mm maximális kapacitás, a főorsó rúd áteresztése 63.5 mm

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas ST-20Y

ST-20Y

Y tengelyes CNC eszterga, 298 mm x 572 mm maximális kapacitás, a főorsó rúd áteresztése 64 mm

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas ST-25

ST-25

CNC eszterga, 330 mm x 572 mm maximális kapacitás, a főorsó rúd áteresztése 76 mm

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas ST-25Y

ST-25Y

Y tengelyes CNC eszterga, 298 mm x 572 mm maximális kapacitás, a főorsó rúd áteresztése 76 mm

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas ST-28

ST-28

CNC eszterga, 330 mm x 572 mm maximális kapacitás, A2-8 orr, a főorsó rúd áteresztése 102 mm

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas ST-28Y

ST-28Y

Y-tengelyes CNC eszterga, 298 mm x 572 mm maximális kapacitás, A2-8 orsóorr, a főorsó rúd áteresztése 102 mm

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas DS-20Y

DS-20Y

Y-tengelyes, kétorsós CNC eszterga; 298 x 572 mm maximális kapacitás

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas DS-25Y

DS-25Y

Y tengelyes, kétorsós CNC eszterga; 298 x 571 mm maximális kapacitás, 3”-es rúd

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Haas DS-30Y

DS-30Y

Y tengelyes, kétorsós CNC eszterga; 349 x 826 mm maximális kapacitás

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK
Product Image

Haas Cobot Package 5 kg

5 kg kapacitású kobotrendszer

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Product Image

Haas Cobot Package 15 kg

15 kg kapacitású kobotrendszer

    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.