MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • stroji Main Menu
    • Vertikalni rezkarji Haas Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji View All
      • Vertikalni rezkarji
      • VF Serija
      • Univerzalni stroji
      • Serija VF
      • VP-5 prizmatično
      • VMC z menjavo palet
      • Stroji Mini Mill
      • Kalupni stroji
      • Visokohitrostni vrtalni centri
      • Serija Drill/Tap/Mill
      • Rezkarji Toolroom Mill
      • Kompaktni rezkarji
      • Serija Gantry
      • SR usmerjevalniki pločevine
      • Izjemno velik vertikalni obdelovalni center (VMC)
      • Rezkarji z dvema stebroma
      • Simulator krmilja
      • AVTOMATSKI NALAGALNI SISTEM ZA REZKAR
      • VMC/UMC APL na strani
      • Kompaktni avtomatski nalagalni sistem
    • Product Image Večosne rešitve
      Večosne rešitve
      Večosne rešitve View All
      • Večosne rešitve
      • Stružnice z Y-osjo
      • 5-osni rezkarji
    • Stružnice Haas Stružnice
      Stružnice
      Stružnice View All
      • Stružnice
      • Serija ST
      • Dvojno-vreteno
      • Serija drsnih vodil
      • Stružnice Toolroom Lathe
      • Stružnica Chucker
      • Podajalec palic Haas V2
      • Avtomatski nalagalni sistem za stružnico
    • Horizontalni rezkarji Haas Horizontalni rezkarji
      Horizontalni rezkarji
      Horizontalni rezkarji View All
      • Horizontalni rezkarji
      • 50-konusni
      • 40-konusni
    • Vrtljive mize in indekserji Haas Rotacijske mize in indekserji
      Rotacijske mize in indekserji
      Rotacijske mize in indekserji View All
      • Rotacijske mize in indekserji
      • Vrtljive mize
      • Indekserji
      • 5-osne vrtljive mize
      • Zelo velike vrtljive mize
    • Product Image Avtomatizirani sistemi
      Avtomatizirani sistemi
      Avtomatizirani sistemi View All
      • Avtomatizirani sistemi
      • Avtomatizacija rezkarja
      • Avtomatizacija stružnice
      • Modeli avtomatizacije
    • Haas vrtalni centri Namizni stroji
      Namizni stroji
      Namizni stroji View All
      • Namizni stroji
      • Namizni rezkar
      • Namizna stružnica
    • Oprema za trgovine Haas Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice View All
      • Oprema za delavnice
      • Tračna žaga
      • Rezkar za koleno
      • Površinski brusilnik, 2550
      • Površinski brusilnik, 3063
      • Laserski rezalni stroj
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Sestavi in preveri ceno Haas
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?

      Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Možnosti Main Menu
    • Product Image Vretena
      Vretena
      Vretena View All
      • Vretena
    • Product Image Menjalci orodja
      Menjalci orodja
      Menjalci orodja View All
      • Menjalci orodja
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
    • Product Image Revolverji in gnana orodja
      Revolverji in gnana orodja
      Revolverji in gnana orodja View All
      • Revolverji in gnana orodja
    • Product Image Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo View All
      • Merjenje s sondo
    • Obvladovanje odrezkov in emulzije Haas Obvladovanje odrezkov in emulzije
      Obvladovanje odrezkov in emulzije
      Obvladovanje odrezkov in emulzije View All
      • Obvladovanje odrezkov in emulzije
    • Krmilje Haas Krmilje Haas
      Krmilje Haas
      Krmilje Haas View All
      • Krmilje Haas
    • Product Image Opcije izdelka
      Opcije izdelka
      Opcije izdelka View All
      • Opcije izdelka
    • Product Image Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje View All
      • Orodje in vpenjanje
    • Product Image Vpenjanje obdelovanca
      Vpenjanje obdelovanca
      Vpenjanje obdelovanca View All
      • Vpenjanje obdelovanca
    • Product Image 5-osne rešitve
      5-osne rešitve
      5-osne rešitve View All
      • 5-osne rešitve
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Avtomatizacija
      Avtomatizacija
      Avtomatizacija View All
      • Avtomatizacija
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Sestavi in preveri ceno Haas
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?

      Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Spoznajte Haasovo razliko
    • Zakaj Haas?
    • MyHaas
    • Skupnost za izobraževanje
    • Industrija 4.0
    • Certifikat Haas
    • Pričevanja strank
  • Servis Main Menu
      Dobrodošli v Haas Service
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-500/50

  1. Horizontalni rezkarji
  2. 50-konusni
  3. EC-500/50

EC-500/50

    SAMO CNY
Not Currently Available In Your Region
Dvopaletni HMC 500 mm, 50-konusni, s hodi 813 x 635 x 711 mm

EC-500/50 je zasnovan za proizvodnjo v večjih serijah in delovanje brez spremstva za večje dele in bloke ter ponuja 50-konusno moč in veliko delovno območje z manjšim tlorisom kot 40-konusni paletni menjalec. Omogoča hitrejše hode, polno 4. os in sinhrono gibanje ter transporter odrezkov na zadnji strani za učinkovitejše upravljanje odrezkov. 

  • Zmogljivo 50-konusno vreteno za težje reze
  • Standardni stranski menjalec orodij za 50+1 orodij
  • Vgrajeni menjalec palet s 500 mm paletami
  • Polna 4. os

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

  • 50 Konus
  • 4 Osi
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Kapaciteta orodij

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroji modela V so na voljo le v CNY
Primerjava strojev
ODKRIJTE ZALOGO
Primerjava strojev
SESTAVI IN PREVERI CENO
Stik z distributerjem
  • Sestavi in preveri ceno
  • Podatki o stroju
  • Podrobnosti
  • Specifikacije

RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

TEHNIČNI DOKUMENTI

VIDEOPOSNETKI

POVEZANI IZDELKI

Standardne funkcije

Vretena

  • Vreteno s 7.500 rpm

Menjalci orodja

  • Stranski menjalec orodja, konus 50, orodja 50+1

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • Emulzija s spremenljivim pretokom
  • Tračni transporter odrezkov, horizontalni obdelovalni center
  • Sistem izpihovanja oken
  • 95-galonski rezervoar emulzije
  • Komplet filtra pladnja za odrezke
  • Eno-stopenjska črpalka emulzije

Krmilje Haas

  • Krmilni zaslon na dotik
  • Vmesnik Ethernet
  • WiFi povezava za krmilje Haas
  • Hladilnik omarice CNC-krmilja
  • Zaščita pred napetostnim sunkom
  • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
  • Druga referenčna pozicija
  • Napredno upravljanje orodij
  • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
  • HaasConnect: Oddaljen nadzor
  • HaasDrop
  • Togo vrezovanje navojev
  • Standarden programski spomin, 1 GB

Opcije izdelka

  • Skale 4-osnih vrtljivih miz
  • Stojalo za polnjenje telefona

Vpenjanje obdelovanca

  • Komplet palet EC-500, v palcih
  • Komplet palet EC-500, metrični

Odprema

  • Sistem za dvig stroja

Garancija

  • 1 leto standardne garancije
  • 6-mesečna standardna garancija
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije
TEHNIČNI DOKUMENTI
  • Model 3D (ZIP)
  • Navodila za namestitev
  • Skica postavitve
  • Skica postavitve transporterja CDF
  • Graf navora
  • Priročnik za operaterja
  • Prospekt - serija EC
VIDEOPOSNETKI
Recently Updated

EC-500/50 pod žarometi


Se že veselite ogleda novega Haasovega EC-500/50, 50-konusnega HMC med uporabo? Potem imate srečo. V teh utrinkih z dogodka HaasTec 2020, ki je potekal v živo, si zdaj lahko ogledate, kako je potekalo rezkanje na tem stroju in hkrati pridobite koristne informacije o tem zmogljivem horizontalnem obdelovalnem stroju.

Recently Updated

Horizontalni rezkar: Hitri pregled


Ne glede na to ali potrebujete horizontalni obdelovalni center za proizvodnjo velikega obsega in obratovanje brez nadzora ali resnično velike delovne kocke in največjo nosilnost, ima Haas primeren HMC stroj za vas. Ta videoposnetek prikazuje naše rezkarje za menjavo palet, HMC-je velikega formata in 5-osne horizontalne rezkarje.

POVEZANI IZDELKI

40-konusna različica

Haas EC-500

EC-500

Dvopaletni HMC 500 mm s hodi 813 x 635 x 711 mm

  • 40 Konus
  • 4 Osi
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

Vertikalni pristop

Haas VF-3YT50

VF-3YT/50

Vertikalni CNC-rezkar s hodi 1.016 x 660 x 635 mm

  • 50 Konus
  • 3 Osi
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

Večje delovno območje

Haas EC-1600

EC-1600

CNC horizontalni rezkar s hodi 1.626 x 1.270 x 813  mm

  • 50 Konus
  • 3 Osi
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

*Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

† Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

 

Pregled

EC-500/50 z robustnim vretenom konus 50 dopolnjuje naš priljubljeni 500-milimetrski horizontalni obdelovalni center z menjavo palet ter ponuja visoko zmogljivi HMC s 50-konusno močjo rezkanja in manjši tloris stroja.

Primerjava specifikacij (imperialne enote)

OPOMBA: Predproizvodne specifikacije in dimenzije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. NOV MODEL PREJŠNJI MODEL
Hod osi (X, Y, Z) 813 x 635 x 711 mm 813 x 508 x 711 mm
Specifikacije izbirnega vretena (hitrost, moč, konus) 10.000 rpm, 60 KM, 50T 12.000 rpm, 30 KM, 40T
Kapaciteta menjalca orodja 50+1 40+1
Kapaciteta izbirnega menjalca orodja Ni na voljo 70+1
Hitri hodi (X, Y, Z) 1000 palcev/min 1000 palcev/min
Maksimalna podajalna hitrost 500 inč/min 500 inč/min
Čas rotacije 90° 3 s 5,5 s
Največja dovoljena teža na paleti 880 funtov 660 lb
Rotacijski navor (neprekinjeni) 424 čevelj-funtov 300 čevelj-funtov

Primerjava specifikacij (metrične enote)

OPOMBA: Predproizvodne specifikacije in dimenzije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. NOV MODEL PREJŠNJI MODEL
Hod osi (X, Y, Z) 813 x 635 x 711 mm 813 x 508 x 711 mm
Specifikacije izbirnega vretena (rpm, KM, konus) 10.000 rpm, 44,7 kW, 50T 12.000 rpm, 22,4 kW, 40T
Kapaciteta menjalca orodja 50+1 40+1
Kapaciteta izbirnega menjalca orodja Ni na voljo 70+1
Hitri hodi (X, Y, Z) 25,4 m/min 25,4 m/min
Maksimalna podajalna hitrost 12,7 m/min 12,7 m/min
Čas rotacije 90° 3 s 5,5 s
Največja dovoljena teža na paleti 400 kg 300 kg
Rotacijski navor (neprekinjeni) 575 Nm 407 Nm

vreteno konus 50

EC-500/50 ima standardno vreteno konus 50 s 7500 rpm, ki uporablja 2-stopenjski menjalnik izdelave Haas za zagotavljanje konstantnega območja moči, dober navor pri nizkih vrtljajih za večje reze in večji navor v razponu nad 500 rpm.

Za večje reze in visoko hitrost odvzemanja materiala je na voljo visoko zmogljivo vreteno s 7500 rpm. Vreteno, ki ga poganja vector drive s 60 KM, omogoča višjo moč v celotnem razponu rpm v primerjavi s standardnim vretenom. Na voljo je tudi vreteno s 60 KM in 10.000 rpm.

  • 2-stopenjski menjalnik je načrtovan, izdelan in sestavljen znotraj podjetja
  • Večja moč za orodja z večjim premerom in trše materiale
  • Samodejna izbira visoke ali nizke prestave glede na nastavljene vrtljaje na minuto
  • Programabilna uporabniška izbira visoke ali nizke prestave z M-kodami

Izbirno 7500 rpm, 60 konjskih moči (44,7 kW) največja zmogljivost vretena z vector drive KLIKNITE TUKAJ

Izbirno 10.000 rpm, 60 konjskih moči (44,7 kW) največja zmogljivost vretena z vector drive KLIKNITE TUKAJ

 

 

Obroč za emulzijo EC-500/50

Obroč za emulzijo s 4 šobami okoli čela vretena je natančno pozicioniran, tako da je mogoče ene šobe usmeriti v najkrajša orodja in druge v daljša orodja. Kompaktna, cilindrična oblika prepreči nalaganje odrezkov na vrhu. OPOMBA: Haas programsko nastavljiva šoba za hlajenje (P-COOL) ni na voljo za EC-500/50.

Obvladovanje odrezkov pri EC-500/50

Popolnoma prenovljeni EC-500/50 je bil izboljšan od temeljev naprej, s povsem novimi ulitki za večjo togost, boljšo učinkovitostjo rezkanja, 5 palci več hoda Y-osi in znatno izboljšanim odstranjevanjem odrezkov.

V središču izboljšanega sistema za obvladovanje odrezkov v EC-500/50 je širši tračni transporter odrezkov, pozicioniran v centru stroja, neposredno pod vretenom. Strme stene zaprtega sistema zlahka usmerjajo odrezke na transporter. 

Transporter izvrže odrezke na višini normalno velikega industrijskega soda. Izpiralne šobe, ki so nameščene na stropu, napaja ločena črpalka emulzije, kar omogoča usmerjanje emulzije na območja zbiranja odrezkov, da še dodatno spodbudi odstranjevanje odrezkov. 

Preglednica z razporedom palet EC-500/50


Pri starejših strojih Haas za menjavo palet se je koda G188 uporabljala za klicanje programa za obdelavo iz preglednice z razporedom palet (PST), na tej osnovi pa se je naložila paleta. Neprekinjeno delovanje je bilo zagotovljeno s poganjanjem glavnega programa, ki je bil sestavljen iz M50 za menjavo palete, G188 za klicanje programa za naloženo paleto in M99 za ponavljanje celotnega postopka v zanki. M50 je naložil naslednjo načrtovano paleto, G188 pa je poklical program, ki je bil dodeljen tej paleti.

A ob uporabi G188 se v primeru, da je bilo treba znova zagnati postopek strojne obdelave sredi enega od programov palete, ni dalo vrniti v glavni program, da bi se nadaljevala strojna obdelava. Najprej je bilo treba počakati na dokončanje izvajanja znova zagnanega programa, nato ponovno izbrati glavni program in nato začeti z neprekinjenim ciklom.

Za rešitev te težave smo razvili novo M-kodo. M199 se uporablja ob zaključku izvajanja programa. Ko program znova zaženete s pritiskom na [CYCLE START] v načinu Pomnilnik, se M199 izvede enako kot M30 (konec in ponastavitev programa). Če pa program zaženete s pritiskom [INSERT] med prikazom preglednice z razporedom palet, bo M199 ukazal enoti za menjavo palet, naj naloži naslednjo načrtovano paleto in nato zažene program, ki je dodeljen tej paleti. Tako lahko uporabnik začne strojno obdelavo na kateri koli paleti in nadaljuje s strojno obdelavo brez prekinitev, dokler so na voljo načrtovane palete.

Cikloidni rotacijski pogon EC-500/50

Cikloidni rotacijski pogonski sistem – načrtovan za strojna orodja in robotiko – zagotavlja izvrstno kombinacijo hitrosti, natančnosti in trpežnosti B-osi. Odporna oblika zagotavlja dolgo delovanje z malo ali brez vzdrževanja in je še posebej trpežna v primeru trka. Cikloidni rotacijski pogon se lahko zavrti v obratni smeri, da absorbira energijo udarca. Obremenitvena stresna kapaciteta je 5-krat večja od ocenjenega navora menjalnika in celoten menjalnik je mogoče zamenjati v eni potezi, če bi prišlo do poškodb.

Hidravlični sistem za vpenjanje palete EC-500/50

Napajalnik hidravlike dovaja elektriko za vpenjanje palet v sprejemnik palet, kot tudi za dviganje in spuščanje mehanizma menjalca palet.

Povečani hodi osi EC-500/50


Dodatnih 5" (127 mm) hoda Y-osi lahko pomeni izjemno veliko. Zdaj lahko središčnica vretena seže 27,13" (689 mm) nad površino palete. 

Grebenasta osnova in steber EC-500/50

Oblika EC-500/50 z grebenasto osnovo in stebrom, pri kateri je linearno vodilo ene X-osi na drugi horizontalni ravnini kot drugo, poveča togost in stabilnost sestava z glavo vretena in stebrom. S hidravličnim vpenjanjem palete in obliko z grebenasto zasnovo/stebrom je EC-500/50 bolj tog kot kdaj koli prej, vse do najvišje točke! 

Avtomatski dvig tipala EC-500/50


Avtomatska roka za umerjanje shrani tipalo za merjenje orodja v zaščitni razdelek med operacijami strojne obdelave. Ko je merjenje orodja potrebno, koda M104 aktivira avtomatsko roko za umerjanje, da dvigne tipalo in ga pritrdi na mesto. Ko je meritev izvedena, M105 umakne tipalo v zaščitni razdelek.

Gibanje S.A.E METRIC
X-os 32.00 in 813 mm
Y-os 25.00 in 635 mm
Z-os 28.00 in 711 mm
Sredinska črta vretena do palete 1.10 in 28 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. ocena 30.0 hp 22.4 kW
Maks. hitrost 7500 rpm 7500 rpm
Maks. navor 340.0 ft-lbf @ 700 rpm 460.0 Nm @ 700 rpm
Pogonski sistem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Konus CT or BT 50 CT or BT 50
Mazanje ležajev Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Hlajenje Air Cooled Air Cooled
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
90° rotacijski čas (polna 4.) 3.0 s 3.0 s
Maksimalna teža na pladnju 880 lb 400.0 kg
Rotacijski navor (konstantni) 424 ft-lbf 575 Nm
Nepričakovani odziv na ukaze 30 arc-sec 30 arc-sec
Prestavno razmerje 106:1 106:1
Zavorni navor 2500 ft-lbf 3390 Nm
Min. ločljivost 0.001 ° 0.001 °
Natančnost indeksiranja ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Ponovljivost 10 arc-sec 10 arc-sec
Hitri hodi na B 150 °/sec 150 °/sec
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. rezkanje 500 ipm 12.7 m/min
Hodi na X 710 ipm 18.0 m/min
Hitri hodi na Y 710 ipm 18.0 m/min
Hitri hodi na Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. sila X 4054 lbf 18033 N
Maks. sila Y 2854 lbf 12695 N
Maks. sila Z 4054 lbf 18033 N
Pallet Changer S.A.E METRIC
Količina palet 2 2
Dolžina palete 19.69 in 500 mm
Širina palete 19.69 in 500 mm
Maks. tovor palete 880 lb 400.0 kg
Maks. premer dela 29.5 in 749 mm
Maks. višina dela 36.5 in 927 mm
Čas menjave palete 15 s 15 s
Splošno S.A.E METRIC
Kapaciteta emulzije 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
Vrsta SMTC SMTC
Kapaciteta 50+1 50+1
Maks. premer orodja (polni) 4.0 in 102 mm
Maks. premer orodja (poleg prazno) 8.0 in 203 mm
Maks. dolžina orodja (od črte) 16 in 406 mm
Maks. teža orodja 30.0 lb 13.6 kg
Od orodja do orodja (povprečno) 4.20 s 4.20 s
Od odrezka do odrezka (povprečno) 6.30 s 6.30 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Priložena zračna cev 1/2 in 1/2 in
Spojka (zrak) 1/2 in 1/2 in
Zračni pritisk min. 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Hitrost vretena 7500 rpm 7500 rpm
Pogonski sistem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Moč vretena 30.0 hp 22.4 kW
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domača paleta 230.0 in x 126.0 in x 118.0 in 584 cm x 320 cm x 300 cm
Izvozna paleta 230.0 in x 126.0 in x 123.0 in 584 cm x 320 cm x 312 cm
Teža 26000 lb 11820.0 kg

Potrebujete pomoč pri iskanju pravega stroja?

Sestavi in preveri ceno

Dovolite nam, da vam pomagamo najti pravega za vašo delavnico.

Začnite

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki, strošek izvajalca namestitve in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.

BODITE OBVEŠČENI O NAJNOVEJŠIH NASVETIH IN TEHNOLOGIJI PODJETJA HAAS…

Prijavite se zdaj!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis in podpora
  • Lastniki
  • Zahteva za servis
  • Priročniki za operaterja
  • Deli Haas
  • Zahteva za popravilo delilnika
  • Navodila za prednamestitev
  • Orodja za nakupovanje
  • Sestavi in preveri ceno novega Haas
  • Razpoložljiv inventar
  • Cenik Haas
  • Financiranje CNCA
  • O podjetju Haas
  • Izjava DNSH
  • Zaposlitev
  • Certifikati in varnost
  • Kontaktirajte nas
  • Zgodovina
  • Pogoji in določbe
  • Pogoji in določbe Haas Tooling
  • Zasebnost
  • Garancija
  • Skupnost Haas
  • Certifikacijski program Haas
  • Motošport Haas
  • Fundacija Gena Haasa
  • Haas skupnost za tehnično izobraževanje
  • Dogodki
  • Pridružite se pogovoru
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Orodja CNC stroja

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255